Menü Suche

Vertikale Leiterplattenführungen

Auf Lager

Leiterplattenführungen werden eingesetzt, um Leiterplatten an engen Stellen zu montieren, z. B. auf einem Leiterplatten-Rack. Vertikale Leiterplattenführungen eignen sich für die vertikale Befestigung von Leiterplatten in Ihrer Anwendung. Erhältlich in verschiedenen Befestigungsmethoden und Haltealternativen.

Seriennummer: SRVMCGN

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
30 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Für Plattenstärke Höhe Kompatible Gewindegrößen (alle) Befestigungsmethode Kaufen
2,3936 € - 2,7175 € 703 Auf Lager
2.0 mm
120.0 mm
M3
Schraube
2,3936 € - 2,7175 € 133 Auf Lager
2.0 mm
160.0 mm
M3
Schraube
10113783 2,3936 € - 2,7175 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
90.0 mm
M3
Schraube
2,3936 € - 2,7175 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
160.0 mm
M3
Schraube
2,3936 € - 2,7175 € 7041 Auf Lager
2.0 mm
65.0 mm
M3
Schraube
0,2292 € - 0,2547 € 361 Auf Lager
1.8 mm
25.4 mm
None
Einrastmontage
2,3936 € - 2,7175 € 3258 Auf Lager
1.6 mm
46.5 mm
M3
Schraube
2,3936 € - 2,7175 € 3090 Auf Lager
1.6 mm
65.0 mm
M3
Schraube
0,3072 € - 0,3792 € 4238 Auf Lager
1.6 mm
34.9 mm
None
Einrastmontage
0,2808 € - 0,3121 € 179 Auf Lager
1.6 mm
22.4 mm
None
Einrastmontage
2,1824 € - 2,4781 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
65.0 mm
#4-40
Schraube
0,2411 € - 0,2679 € 280 Auf Lager
1.6 mm
22.4 mm
None
Einrastmontage
0,0819 € - 0,0936 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
30.0 mm
None
Einrastmontage
0,3072 € - 0,3792 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
47.5 mm
None
Einrastmontage
10113806 0,0819 € - 0,0936 € 1003 Auf Lager
1.6 mm
39.9 mm
None
Einrastmontage
0,3072 € - 0,3792 € 40 Auf Lager
1.6 mm
73 mm
None
Einrastmontage
2,3936 € - 2,7175 € 766 Auf Lager
1.6 mm
70.1 mm
M3
Schraube
0,2671 € - 0,2968 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8 mm
76.2 mm
None
Einrastmontage
0,3025 € - 0,3361 € 8678 Auf Lager
1.6 mm
47.5 mm
None
Einrastmontage
1,6551 € - 1,8391 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
135.0 mm
M3
Schraube
  • von 2
Vertikale Leiterplattenführung M3 2.0 mm 120.0 mm PS Blau

10113837

Preisbereich
2,7175 € - 2,3936 €

Lagerbestände
703 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Für Plattenstärke
    2.0 mm
  • Höhe
    120.0 mm
Vertikale Leiterplattenführung M3 2.0 mm 160.0 mm PS Blau

10113851

Preisbereich
2,7175 € - 2,3936 €

Lagerbestände
133 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Für Plattenstärke
    2.0 mm
  • Höhe
    160.0 mm
Vertikale Leiterplattenführung M3 1.6 mm 90.0 mm PA Grau

10113783

Preisbereich
2,7175 € - 2,3936 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Höhe
    90.0 mm
Vertikale Leiterplattenführung M3 1.6 mm 160.0 mm PA Grau

10113745

Preisbereich
2,7175 € - 2,3936 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Höhe
    160.0 mm
Vertikale Leiterplattenführung M3 2.0 mm 65.0 mm PS Blau

10113868

Preisbereich
2,7175 € - 2,3936 €

Lagerbestände
7041 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Für Plattenstärke
    2.0 mm
  • Höhe
    65.0 mm
Vertikale Leiterplattenführung 1.8 mm 1.00 in PA Natur

10311066

Preisbereich
0,2547 € - 0,2292 €

Lagerbestände
361 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Einrastmontage
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    None
  • Für Plattenstärke
    1.8 mm
  • Höhe
    25.4 mm
Vertikale Leiterplattenführung M3 1.6 mm 46.5 mm PA Grau

10113752

Preisbereich
2,7175 € - 2,3936 €

Lagerbestände
3258 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Höhe
    46.5 mm
Vertikale Leiterplattenführung M3 1.6 mm 65.0 mm PA Grau

10113769

Preisbereich
2,7175 € - 2,3936 €

Lagerbestände
3090 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Höhe
    65.0 mm
Vertikale Leiterplattenführung 1.6 mm 1.375 in PA Natur

10313923

Preisbereich
0,3792 € - 0,3072 €

Lagerbestände
4238 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Einrastmontage
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    None
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Höhe
    34.9 mm
Vertikale Leiterplattenführung 1.6 mm 0.880 in PA Natur

10313954

Preisbereich
0,3121 € - 0,2808 €

Lagerbestände
179 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Einrastmontage
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    None
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Höhe
    22.4 mm
Vertikale Leiterplattenführung #4-40 2.0 mm 65.0 mm PS Blau

10113875

Preisbereich
2,4781 € - 2,1824 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4-40
  • Für Plattenstärke
    2.0 mm
  • Höhe
    65.0 mm
Vertikale Leiterplattenführung 1.6 mm 0.880 in PA Natur

10313947

Preisbereich
0,2679 € - 0,2411 €

Lagerbestände
280 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Einrastmontage
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    None
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Höhe
    22.4 mm
Vertikale Leiterplattenführung 1.6 mm 30.0 mm PA Natur

10113790

Preisbereich
0,0936 € - 0,0819 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Einrastmontage
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    None
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Höhe
    30.0 mm
Vertikale Leiterplattenführung 1.6 mm 1.870 in PA Natur

10313961

Preisbereich
0,3792 € - 0,3072 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Einrastmontage
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    None
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Höhe
    47.5 mm
Vertikale Leiterplattenführung 1.6 mm 39.9 mm Nylon Natur

10113806

Preisbereich
0,0936 € - 0,0819 €

Lagerbestände
1003 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Einrastmontage
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    None
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Höhe
    39.9 mm
Vertikale Leiterplattenführung 1.6 mm 2.875 in PA Natur

10313985

Preisbereich
0,3792 € - 0,3072 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Einrastmontage
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    None
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Höhe
    73 mm
Vertikale Leiterplattenführung M3 1.6 mm 70.1 mm PA Grau

10113776

Preisbereich
2,7175 € - 2,3936 €

Lagerbestände
766 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Höhe
    70.1 mm
Vertikale Leiterplattenführung 1.8 mm 3.00 in PA Natur

10311080

Preisbereich
0,2968 € - 0,2671 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Einrastmontage
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    None
  • Für Plattenstärke
    1.8 mm
  • Höhe
    76.2 mm
Vertikale Leiterplattenführung 1.6 mm 1.870 in PA Natur

10313978

Preisbereich
0,3361 € - 0,3025 €

Lagerbestände
8678 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Einrastmontage
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    None
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Höhe
    47.5 mm
Vertikale Leiterplattenführung M3 1.6 mm 135.0 mm PA Grau

10113707

Preisbereich
1,8391 € - 1,6551 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Höhe
    135.0 mm