Leiterplattenführungen werden eingesetzt, um Leiterplatten an engen Stellen zu montieren, z. B. auf einem Leiterplatten-Rack. Vertikale Leiterplattenführungen eignen sich für die vertikale Befestigung von Leiterplatten in Ihrer Anwendung. Erhältlich in verschiedenen Befestigungsmethoden und Haltealternativen.
Seriennummer: SRVMCGN
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Für Plattenstärke | Höhe | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Befestigungsmethode | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,554 € - 1,7267 € | 209 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
0,2671 € - 0,2968 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.071 in
1.8 mm
|
2.00 in
50.8 mm
|
None
|
Einrastmontage
|
||
0,3025 € - 0,3361 € | 8678 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.870 in
47.5 mm
|
None
|
Einrastmontage
|
||
2,3936 € - 2,7175 € | 2789 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
1,3747 € - 1,5275 € | 1110 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
Schraube
|
||
1,6551 € - 1,8391 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
10113783 | 2,3936 € - 2,7175 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
|
10113820 | 2,3936 € - 2,7175 € | 902 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
|
2,3936 € - 2,7175 € | 766 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
0,2563 € - 0,2848 € | 10249 Auf Lager |
0.071 in
1.8 mm
|
1.50 in
38.1 mm
|
None
|
Einrastmontage
|
||
2,3936 € - 2,7175 € | 1265 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
1,7804 € - 1,9782 € | 38 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
0,2671 € - 0,2968 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.071 in
1.8 mm
|
3.00 in
76.2 mm
|
None
|
Einrastmontage
|
||
0,322 € - 0,3578 € | 1300 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2.875 in
73 mm
|
None
|
Einrastmontage
|
||
2,3936 € - 2,7175 € | 3258 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
2,1824 € - 2,4781 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
#4-40
|
Schraube
|
||
0,2411 € - 0,2679 € | 280 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
None
|
Einrastmontage
|
||
0,3072 € - 0,3792 € | 40 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2.875 in
73 mm
|
None
|
Einrastmontage
|
||
0,2808 € - 0,3121 € | 179 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
None
|
Einrastmontage
|
||
2,3936 € - 2,7175 € | 133 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.