Menü Suche

Vertikale Leiterplattenführungen

Auf Lager

Leiterplattenführungen werden eingesetzt, um Leiterplatten an engen Stellen zu montieren, z. B. auf einem Leiterplatten-Rack. Vertikale Leiterplattenführungen eignen sich für die vertikale Befestigung von Leiterplatten in Ihrer Anwendung. Erhältlich in verschiedenen Befestigungsmethoden und Haltealternativen.

Seriennummer: SRVMCGN

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
30 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Für Plattenstärke Höhe Kompatible Gewindegrößen (alle) Befestigungsmethode Kaufen
161 Auf Lager
1.6 mm
25.4 mm
None
Einrastmontage
3 Auf Lager
2.0 mm
120.0 mm
M3
Screw
209 Auf Lager
1.6 mm
100.0 mm
M3
Screw
3889 Auf Lager
1.6 mm
120.0 mm
M3
Screw
4278 Auf Lager
1.6 mm
47.5 mm
None
Einrastmontage
266 Auf Lager
1.6 mm
70.1 mm
M3
Screw
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
135.0 mm
M3
Screw
10113783 498 Auf Lager
1.6 mm
90.0 mm
M3
Screw
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
160.0 mm
M3
Screw
265 Auf Lager
1.6 mm
120.0 mm
M3
Screw
238 Auf Lager
1.6 mm
160.0 mm
M3
Screw
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
36.6 mm
None
Einrastmontage
10113820 1402 Auf Lager
2.0 mm
105.0 mm
M3
Screw
200 Auf Lager
1.6 mm
50.8 mm
None
Einrastmontage
40 Auf Lager
1.6 mm
73.0 mm
None
Einrastmontage
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
47.5 mm
None
Einrastmontage
10113806 3 Auf Lager
1.6 mm
39.9 mm
None
Einrastmontage
2790 Auf Lager
1.6 mm
65.0 mm
M3
Screw
10441 Auf Lager
2.0 mm
65.0 mm
M3
Screw
4458 Auf Lager
1.6 mm
46.5 mm
M3
Screw
  • von 2
Vertikale Leiterplattenführung 1.6 mm 25.4 mm Nylon Natur

10311066


Lagerbestände
161 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Einrastmontage
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    None
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Höhe
    25.4 mm
Vertikale Leiterplattenführung M3 2.0 mm 120.0 mm PS Blau

10113837


Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Für Plattenstärke
    2.0 mm
  • Höhe
    120.0 mm
Vertikale Leiterplattenführung M3 1.6 mm 100.0 mm Nylon Grau

10113691


Lagerbestände
209 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Höhe
    100.0 mm
Vertikale Leiterplattenführung M3 1.6 mm 120.0 mm Nylon Grau

10113721


Lagerbestände
3889 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Höhe
    120.0 mm
Vertikale Leiterplattenführung 1.6 mm 47.5 mm Nylon Natur

10313978


Lagerbestände
4278 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Einrastmontage
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    None
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Höhe
    47.5 mm
Vertikale Leiterplattenführung M3 1.6 mm 70.1 mm Nylon Grau

10113776


Lagerbestände
266 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Höhe
    70.1 mm
Vertikale Leiterplattenführung M3 1.6 mm 135.0 mm Nylon Grau

10113707


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Höhe
    135.0 mm
Vertikale Leiterplattenführung M3 1.6 mm 90.0 mm Nylon Grau

10113783


Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Höhe
    90.0 mm
Vertikale Leiterplattenführung M3 1.6 mm 160.0 mm Nylon Grau

10113745


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Höhe
    160.0 mm
Vertikale Leiterplattenführung M3 1.6 mm 120.0 mm Nylon Grau

10113738


Lagerbestände
265 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Höhe
    120.0 mm
Vertikale Leiterplattenführung M3 1.6 mm 160.0 mm Nylon Grau

10113714


Lagerbestände
238 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Höhe
    160.0 mm
Vertikale Leiterplattenführung 1.6 mm 36.6 mm Nylon Natur

10113790


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Einrastmontage
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    None
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Höhe
    36.6 mm
Vertikale Leiterplattenführung M3 2.0 mm 105.0 mm PS Blau

10113820


Lagerbestände
1402 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Für Plattenstärke
    2.0 mm
  • Höhe
    105.0 mm
Vertikale Leiterplattenführung 1.6 mm 50.8 mm Nylon Natur

10311073


Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Einrastmontage
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    None
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Höhe
    50.8 mm
Vertikale Leiterplattenführung 1.6 mm 73.0 mm Nylon Natur

10313985


Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Einrastmontage
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    None
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Höhe
    73.0 mm
Vertikale Leiterplattenführung 1.6 mm 47.5 mm Nylon Natur

10313961


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Einrastmontage
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    None
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Höhe
    47.5 mm
Vertikale Leiterplattenführung 1.6 mm 39.9 mm Nylon Natur

10113806


Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Einrastmontage
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    None
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Höhe
    39.9 mm
Vertikale Leiterplattenführung M3 1.6 mm 65.0 mm Nylon Grau

10113769


Lagerbestände
2790 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Höhe
    65.0 mm
Vertikale Leiterplattenführung M3 2.0 mm 65.0 mm PS Blau

10113868


Lagerbestände
10441 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Für Plattenstärke
    2.0 mm
  • Höhe
    65.0 mm
Vertikale Leiterplattenführung M3 1.6 mm 46.5 mm Nylon Grau

10113752


Lagerbestände
4458 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Höhe
    46.5 mm