Menü Suche

Vibrationsdämpfer

Auf Lager

Diese Vibrationsdämpfer sind konzipiert, um Stöße abzufangen und Vibrationen zu dämpfen und zu absorbieren, was die Auswirkungen auf umliegende Ausrüstungen oder Strukturen reduziert.

Indem sie effektiv Vibrationen abfangen, tragen Vibrationsdämpfer dazu bei, die Leistung, Zuverlässigkeit und Lebensdauer von Ausrüstungen zu verbessern. Zudem trägt die Vibrationsdämpfung dazu bei, die von den Vibrationen verursachten Geräusche zu minimieren, was für eine ruhigere und angenehmere Arbeitsumgebung sorgt.

Sie sollten nie unter Spannung, sondern mit gleichmäßiger Gewichtsverteilung angebracht werden und sollten nur in axialen oder radialen Richtungen zum Einsatz kommen. Sie werden häufig bei Maschinen, Kompressoren, Klimaanlagen und Beleuchtungsanlagen verwendet.

  • Sie fangen Stöße ab und dämpfen und absorbieren Vibrationen.
  • Sie sollten nie unter Spannung, sondern mit gleichmäßiger Gewichtsverteilung angebracht werden.
  • Sie werden nur in axialen oder radialen Richtungen verwendet.
Material: Stahl Seriennummer: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
274 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Gewindetyp d2 h1 Kaufen
1,9937 € - 3,9873 € 9 Auf Lager
30.0
Female/Female
M8
17,2368 € - 34,4632 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0
Female/Female
M16
2,0248 € - 2,897 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
Female/Female
M4
2,544 € - 4,2365 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
Female/Female
M6
1,3914 € - 1,9937 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
Male/Male
M6
14,3501 € - 28,6899 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0
Male/Male
M16
2,2221 € - 3,167 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
Stecker/Buchse
M10
2,1286 € - 3,0424 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
Stecker/Buchse
M8
7,1439 € - 11,91 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0
Stecker/Buchse
M10
2,8763 € - 4,1119 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
Stecker/Buchse
M10
6,3755 € - 10,6224 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.0
Stecker/Buchse
M12
2,1286 € - 3,0424 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
Stecker/Buchse
M10
5,1814 € - 7,4035 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0
Stecker/Buchse
M10
3,1047 € - 3,8835 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
Stecker/Buchse
M10
2,3155 € - 3,302 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
Stecker/Buchse
M10
3,8835 € - 6,4794 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0
Stecker/Buchse
M10
1,5264 € - 2,1806 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
Stecker/Buchse
M6
1,7029 € - 2,8451 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0
Male/Male
M8
2,6894 € - 4,4753 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
Male/Male
M10
1,298 € - 1,8587 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
Stecker/Buchse
M4
  • von 14
Vibrationsdämpfender Zylinder Buchse/Buchse M8 30.0 30.0 Stahl

20196424

Preisbereich
3,9873 € - 1,9937 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindetyp
    Female/Female
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    80.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Buchse/Buchse M16 100.0 40.0 Stahl

20196226

Preisbereich
34,4632 € - 17,2368 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Female/Female
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Buchse/Buchse M4 15.0 22.0 Stahl

20196295

Preisbereich
2,897 € - 2,0248 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Female/Female
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Buchse/Buchse M6 25.0 35.0 Stahl

20196394

Preisbereich
4,2365 € - 2,544 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Female/Female
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    35.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M6 25.0 10.0 Stahl

20195359

Preisbereich
1,9937 € - 1,3914 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    46.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M16 100.0 60.0 Stahl

20195137

Preisbereich
28,6899 € - 14,3501 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1100.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M10 40.0 35.0 Stahl

20197902

Preisbereich
3,167 € - 2,2221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M8 40.0 25.0 Stahl

20197841

Preisbereich
3,0424 € - 2,1286 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M10 70.0 35.0 Stahl

20197988

Preisbereich
11,91 € - 7,1439 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M10 40.0 40.0 Stahl

20197919

Preisbereich
4,1119 € - 2,8763 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    120.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M12 75.0 45.0 Stahl

20198008

Preisbereich
10,6224 € - 6,3755 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M10 40.0 30.0 Stahl

20197889

Preisbereich
3,0424 € - 2,1286 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    150.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M10 70.0 70.0 Stahl

20197995

Preisbereich
7,4035 € - 5,1814 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M10 40.0 25.0 Stahl

20197858

Preisbereich
3,8835 € - 3,1047 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M10 40.0 45.0 Stahl

20197933

Preisbereich
3,302 € - 2,3155 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M10 60.0 60.0 Stahl

20197971

Preisbereich
6,4794 € - 3,8835 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M6 25.0 40.0 Stahl

20197780

Preisbereich
2,1806 € - 1,5264 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M8 35.0 35.0 Stahl

20197384

Preisbereich
2,8451 € - 1,7029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    35.0
  • d2
    M8
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M10 50.0 25.0 Stahl

20197483

Preisbereich
4,4753 € - 2,6894 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M4 15.0 8.0 Stahl

20197599

Preisbereich
1,8587 € - 1,298 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl