Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopfen für Vierkantrohre werden als Mehrzweck-Schutzkomponenten eingesetzt. In der Endphase eines Projekts, wenn ein hoher Stoßschutz erforderlich ist, wird dieser durch die Dicke des Rohrstopfenkopfes gewährleistet. Ihre Hauptfunktion besteht darin, das Eindringen von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. Außerdem bieten sie Schutz vor scharfkantigen Rohrenden, die beim Zuschnitt entstehen. Sie lassen sich leicht von Hand oder mit einem Hammer für eine schnelle Montage einsetzen. Häufig verwendet in der Metallrohrumformung für industrielle Möbel, Spezialfahrzeuge, Straßenschilder und Gerüste.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Schwarz Seriennummer: SRILQPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | h | Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | h1 | Maximale Wandstärke | Minimum Wall Thickness | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0465 € - 0,0723 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.453 in
11.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0346 € - 0,0539 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,9421 € - 1,4655 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.846 in
21.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,2268 € - 0,2521 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.689 in
17.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1178 € - 0,1309 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,144 € - 0,16 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.571 in
14.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0305 € - 0,0474 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
0,4216 € - 0,4685 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0289 € - 0,045 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,1582 € - 0,1758 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
0,3101 € - 0,3446 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0838 € - 0,1304 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
1,0623 € - 1,6525 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0329 € - 0,0512 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.453 in
11.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0297 € - 0,0462 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,5525 € - 2,415 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.063 in
27.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0702 € - 0,1093 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.571 in
14.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1789 € - 0,1988 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.571 in
14.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,2609 € - 0,2899 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.827 in
21.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1296 € - 0,144 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.