Menü Suche

Viereckige Rohreinsätze - Mehrzweckstopfen PCR

Auf Lager

Stopfen für Vierkantrohre werden als Mehrzweck-Schutzkomponenten eingesetzt. In der Endphase eines Projekts, wenn ein hoher Stoßschutz erforderlich ist, wird dieser durch die Dicke des Rohrstopfenkopfes gewährleistet. Ihre Hauptfunktion besteht darin, das Eindringen von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. Außerdem bieten sie Schutz vor scharfkantigen Rohrenden, die beim Zuschnitt entstehen. Sie lassen sich leicht von Hand oder mit einem Hammer für eine schnelle Montage einsetzen. Häufig verwendet in der Metallrohrumformung für industrielle Möbel, Spezialfahrzeuge, Straßenschilder und Gerüste.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Schwarz Seriennummer: SRILQPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
34 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen h1 Maximale Wandstärke Minimum Wall Thickness Kaufen
0,1178 € - 0,1309 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,4216 € - 0,4685 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
80.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,0838 € - 0,1304 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
35.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2268 € - 0,2521 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.5 mm
60.0 mm
6.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1582 € - 0,1758 € 450 Auf Lager
25.0 mm
50.0 mm
6.5 mm
4.0 mm
2.6 mm
0,0289 € - 0,045 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
0,1664 € - 0,1849 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
0,0313 € - 0,0487 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0359 € - 0,0399 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,9421 € - 1,4655 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.5 mm
95.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
0,3101 € - 0,3446 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,0346 € - 0,0539 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,2298 € - 1,3665 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
120.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
2.5 mm
0,0305 € - 0,0474 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
13.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0.5 mm
  • von 2
Viereckig Rohreinsatz 45.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752989

Preisbereich
0,1309 € - 0,1178 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 80.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753092

Preisbereich
0,4685 € - 0,4216 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    80.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    5.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 35.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752958

Preisbereich
0,1304 € - 0,0838 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    35.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    5.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 60.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753054

Preisbereich
0,2521 € - 0,2268 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    60.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    5.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 50.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753016

Preisbereich
0,1758 € - 0,1582 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    50.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.6 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 10.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752781

Preisbereich
0,045 € - 0,0289 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
Viereckig Rohreinsatz 50.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753023

Preisbereich
0,1849 € - 0,1664 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    6.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 15.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752866

Preisbereich
0,0487 € - 0,0313 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    15.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 25.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752910

Preisbereich
0,0399 € - 0,0359 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 95.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753115

Preisbereich
1,4655 € - 0,9421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    95.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    5.5 mm
Viereckig Rohreinsatz 70.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753078

Preisbereich
0,3446 € - 0,3101 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    70.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 20.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752897

Preisbereich
0,0539 € - 0,0346 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 120.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752835

Preisbereich
1,3665 € - 1,2298 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    120.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    6.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 13.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752842

Preisbereich
0,0474 € - 0,0305 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    13.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm