Menü Suche

Vierkant-Abschlusskappen

Auf Lager

Vierkant-Abschlusskappen sorgen für zusätzliche Stabilität, schützen den Boden und verleihen Equipment ein ordentliches Finish. Decken scharfe Rohrkanten und viereckige Stuhlbeine ab und bieten Stoß- und Verschleißfestigkeit. Sie sind flexibel und ermöglichen eine einfache Anwendung.Werden verwendet, um zu verhindern, dass Wasser, Feuchtigkeit, Schmutz oder Staub die Rohrenden beschädigen.Sie wurden für die Veredelung oder zum Schutz und zur Abdeckung scharfer Rohrkanten konzipiert.Können in der Automobil-, Elektro- und Medizinindustrie eingesetzt werden. Material: LDPE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1521

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen h Kaufen
0,2568 € - 0,6026 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
25.4 mm
0,2266 € - 0,5393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
22.2 mm
0,6054 € - 1,4974 € 175 Auf Lager
50.8 mm
50.8 mm
0,1271 € - 0,3012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
15.9 mm
0,1836 € - 0,4338 € 3000 Auf Lager
19.0 mm
19.0 mm
Viereckige Abschlusskappe 25.4 mm 25.4 mm LDPE - PIR Schwarz

10092651

Preisbereich
0,6026 € - 0,2568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h
    25.4 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Viereckige Abschlusskappe 22.2 mm 22.2 mm LDPE - PIR Schwarz

10093184

Preisbereich
0,5393 € - 0,2266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h
    22.2 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    22.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Viereckige Abschlusskappe 50.8 mm 50.8 mm LDPE - PIR Schwarz

10093139

Preisbereich
1,4974 € - 0,6054 €

Lagerbestände
175 Auf Lager
Merkmale
  • h
    50.8 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    50.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Viereckige Abschlusskappe 15.9 mm 15.9 mm LDPE - PIR Schwarz

10092668

Preisbereich
0,3012 € - 0,1271 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h
    15.9 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    15.9 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Viereckige Abschlusskappe 19.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10069837

Preisbereich
0,4338 € - 0,1836 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • h
    19.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    19.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790