Weiche gerändelte Kappen sind eine einfache und wirtschaftliche Möglichkeit, metrische und UNF-Gewinde beim Lackieren, bei der Montage oder beim Transport zu schützen. Sie haben eine gerändelte Außenseite und sind aus weichem, haltbarem TPE gefertigt, das einen besseren Halt und einen festen Sitz bietet. Sie schützen die Rohrenden vor Beschädigungen und halten Schmutz und Ablagerungen fern.
Leicht zu installieren und zu entfernen. Sie können in einem Temperaturbereich von -60 C bis 135 C betrieben werden.
Werden häufig in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie in der Industrie eingesetzt.
Material: TPE, , PE-LD
Farbe: Blau, , Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | ID | Gewindegröße | Farbe | Material | D | H | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1088 € - 0,1693 € | 2700 Auf Lager |
1.008 in
25.6 mm
|
M25-M26; 3/4 in
|
Blau
|
TPE
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,0439 € - 0,0683 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.445 in
11.3 mm
|
M10 - M12; 3/8 - 7/16 in; 1/8 in
|
Blau
|
TPE
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,1362 € - 0,2119 € | 1500 Auf Lager |
1.394 in
35.4 mm
|
M32 - M36; 1 in; 1-3/8 in
|
Blau
|
TPE
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,0722 € - 0,1123 € | 3000 Auf Lager |
0.819 in
20.8 mm
|
M20-M22; 1/2 in
|
Blau
|
TPE
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,0474 € - 0,0738 € | 15000 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
M14; 1/2 - 9/16 in; 1/4 in
|
Blau
|
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,1513 € - 0,2353 € | 98 Auf Lager |
1.626 in
41.3 mm
|
M40; 1-1/4 in; 1-1/2 in
|
Blau
|
TPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
UNF
|
||
| 0,0556 € - 0,0866 € | 5094 Auf Lager |
0.681 in
17.3 mm
|
M169; 5/8 in; 3/8 in
|
Blau
|
TPE
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2651 € - 0,4124 € | 49 Auf Lager |
2.441 in
62.0 mm
|
M56 - M58; 2 in
|
Blau
|
TPE
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,2016 € - 0,3137 € | 1600 Auf Lager |
1.909 in
48.5 mm
|
M50; 1-1/2 in
|
Blau
|
TPE
|
1.909 in
48.5 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,2813 € - 0,9595 € | 7500 Auf Lager |
1.476 in
37.5 mm
|
M40 ; 1-1/4 in ; 1-1/2 in
|
Blau
|
TPE
|
|
0.819 in
20.8 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,4026 € - 0,8456 € | 400 Auf Lager |
1.248 in
31.7 mm
|
M32 ; M36 ; 1 in ; 1-3/8 in
|
Blau
|
TPE
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,2721 € - 0,9452 € | 2900 Auf Lager |
1.016 in
25.8 mm
|
Non Threaded
|
Blau
|
TPE
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 10094006 | 0,1686 € - 0,4754 € | 10100 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
M20 ; M22 ; 1/2 in
|
Blau
|
TPE
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Metrische Gewinde
|
|
| 0,1593 € - 0,4242 € | 24100 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M16 ; 3/8 in
|
Blau
|
TPE
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,1211 € - 0,3729 € | 28400 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
M14 ; 1/4 in ; 5/8 in
|
Blau
|
TPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,4732 € - 1,4663 € | 2940 Auf Lager |
2.323 in
59.0 mm
|
Non Threaded
|
Blau
|
TPE
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,1069 € - 0,3217 € | 300 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
M10 ; M12 ; 1/8 in ; 1/2 in ; 9/16 in
|
Blau
|
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,1406 € - 0,9452 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M25 ; M26 ; 3/4 in
|
Blau
|
TPE
|
1.079 in
27.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,269 € - 0,3767 € | 494 Auf Lager |
0.319 in
8.1 mm
|
M8 . 3/8 . 7/16
|
Blau
|
TPE
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,376 € - 1,2641 € | 3400 Auf Lager |
1.744 in
44.3 mm
|
M50 ; 1-1/2 in
|
Blau
|
TPE
|
|
1.039 in
26.4 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.