Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Edelstahl

Auf Lager

Diese Wellen aus gehärtetem Edelstahl bieten große Festigkeit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Sie werden zusammen mit Linearlagern verwendet und sind für anspruchsvolle Anwendungen geeignet, die Schutz vor Korrosion, Verschleiß und rauen Bedingungen wie Feuchtigkeit oder chemische Beständigkeit erfordern, bei denen die strukturelle Integrität jedoch nicht beeinträchtigt werden soll.

Diese Wellen haben eine lange Lebensdauer und benötigen nur wenig Wartung, was Ausfallzeiten und die Gesamtbetriebskosten reduziert. Sie bieten eine reibungslose und präzise Rotationsbewegung, wenn sie in Kombination mit Linearkugellagern verwendet werden. Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden. Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden.

  • Sind für Anwendungen geeignet, die Schutz vor Korrosion, Verschleiß und rauen Bedingungen wie Feuchtigkeit oder chemische Beständigkeit erfordern.
  • Sie bieten eine reibungslose und präzise Rotationsbewegung, wenn sie in Kombination mit Linearkugellagern verwendet werden.
  • Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden.
Material: Edelstahl Seriennummer: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 230 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
879,3466 € - 977,0471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
3250.0
1.012,4428 € - 1.124,9341 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
3750.0
1.132,1964 € - 1.257,9984 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
4200.0
1.252,0139 € - 1.391,1266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
4650.0
1.371,7782 € - 1.524,2015 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
5100.0
1.451,6423 € - 1.612,9359 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
5400.0
501,4722 € - 557,196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
3500.0
571,0711 € - 634,5258 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
4000.0
682,423 € - 758,2513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
4800.0
529,3288 € - 588,1407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
3700.0
793,7749 € - 881,9662 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
5600.0
633,7272 € - 704,1354 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
4450.0
258,6792 € - 287,4176 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
1100.0
321,7531 € - 357,5022 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
1400.0
468,3061 € - 520,3337 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
2050.0
501,4446 € - 557,1544 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
2200.0
600,8718 € - 667,6391 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
2650.0
892,6786 € - 991,8592 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
3300.0
332,8107 € - 369,7909 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
1450.0
377,0068 € - 418,9003 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
1650.0
  • von 62
Gehärtete Welle 40.0 3250.0 1.5 Edelstahl

20304430

Preisbereich
977,0471 € - 879,3466 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 3750.0 1.5 Edelstahl

20304539

Preisbereich
1.124,9341 € - 1.012,4428 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 4200.0 1.5 Edelstahl

20304621

Preisbereich
1.257,9984 € - 1.132,1964 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 4650.0 1.5 Edelstahl

20304713

Preisbereich
1.391,1266 € - 1.252,0139 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 5100.0 1.5 Edelstahl

20304805

Preisbereich
1.524,2015 € - 1.371,7782 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 5400.0 1.5 Edelstahl

20304867

Preisbereich
1.612,9359 € - 1.451,6423 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 25.0 3500.0 0.9 Edelstahl

20302108

Preisbereich
557,196 € - 501,4722 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 25.0 4000.0 0.9 Edelstahl

20302207

Preisbereich
634,5258 € - 571,0711 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 25.0 4800.0 0.9 Edelstahl

20302368

Preisbereich
758,2513 € - 682,423 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 25.0 3700.0 0.9 Edelstahl

20302146

Preisbereich
588,1407 € - 529,3288 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 25.0 5600.0 0.9 Edelstahl

20302528

Preisbereich
881,9662 € - 793,7749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 25.0 4450.0 0.9 Edelstahl

20302290

Preisbereich
704,1354 € - 633,7272 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 1100.0 1.5 Edelstahl

20304003

Preisbereich
287,4176 € - 258,6792 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 1400.0 1.5 Edelstahl

20304065

Preisbereich
357,5022 € - 321,7531 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 2050.0 1.5 Edelstahl

20304195

Preisbereich
520,3337 € - 468,3061 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 2200.0 1.5 Edelstahl

20304225

Preisbereich
557,1544 € - 501,4446 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 2650.0 1.5 Edelstahl

20304317

Preisbereich
667,6391 € - 600,8718 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 3300.0 1.5 Edelstahl

20304447

Preisbereich
991,8592 € - 892,6786 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 1450.0 1.5 Edelstahl

20304072

Preisbereich
369,7909 € - 332,8107 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 1650.0 1.5 Edelstahl

20304119

Preisbereich
418,9003 € - 377,0068 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900