Diese Wellen aus gehärtetem Stahl sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden mit allen Arten von Linearlagern verwendet. Sie kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradheit und Rundlaufgenauigkeit, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.
Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft, um höhere Festigkeit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion zu erzielen. In Kombination mit Linearkugellagern gewährleisten sie eine gleichmäßige und präzise Rotationsbewegung.
Ihr Material macht sie für Anwendungen mit starker Beanspruchung geeignet, wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,494 € - 44,1532 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.4
|
5.0
|
1000.0
|
||
| 11,8713 € - 19,7787 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.4
|
5.0
|
250.0
|
||
| 13,7666 € - 22,9478 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.4
|
5.0
|
350.0
|
||
| 20,7468 € - 34,5746 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.4
|
5.0
|
700.0
|
||
| 28,5421 € - 47,5669 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.4
|
5.0
|
1050.0
|
||
| 105,6295 € - 176,0424 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.4
|
5.0
|
5850.0
|
||
| 107,2803 € - 178,7937 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.4
|
5.0
|
5950.0
|
||
| 37,3055 € - 62,1691 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.9
|
25.0
|
1050.0
|
||
| 98,8124 € - 164,6907 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.4
|
5.0
|
5400.0
|
||
| 93,8091 € - 156,3553 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.4
|
5.0
|
5100.0
|
||
| 87,6849 € - 146,1347 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.4
|
5.0
|
4700.0
|
||
| 71,7681 € - 119,6102 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.4
|
5.0
|
3700.0
|
||
| 77,2911 € - 128,8117 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.4
|
5.0
|
4050.0
|
||
| 101,5127 € - 169,1845 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.4
|
5.0
|
5600.0
|
||
| 53,7216 € - 89,5293 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.4
|
5.0
|
2550.0
|
||
| 55,4641 € - 92,4334 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.4
|
5.0
|
2650.0
|
||
| 64,8797 € - 108,126 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.4
|
5.0
|
3250.0
|
||
| 72,6343 € - 121,0572 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.4
|
5.0
|
3750.0
|
||
| 89,6618 € - 149,4363 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.4
|
5.0
|
4850.0
|
||
| 35,6038 € - 59,3363 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.4
|
5.0
|
1500.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.