Menü Suche

XYZ Xpansion-Stifte mit Presspassung

In Produktion

Diese XYZ Xpansion-Stifte, auch bekannt als Einpresspins, verfügen über ein einzigartiges Design, das exakte Positionierung und Wiederholbarkeit ermöglicht, während starker Haltedruck geboten wird, um Bauteile auf einem Innendurchmesser zu befestigen.

Die Spitze des Stifts ist leicht konisch, um den Linienkontakt im Montageloch zu optimieren, während geeigneter Spielraum beim Einlegen und Entfernen des Werkstücks geboten wird. Das Press-Fit-Design hält zudem die Stifte an ihrem Platz, sogar dann, wenn sie Vibrationen oder dynamischen Belastungen ausgesetzt sind.

Einfach zu installieren, indem sie in eine Präzisionsbohrung eingedrückt werden, mit einem Gewindeloch in der Mitte für eine konische Schraube; sobald sie eingesetzt sind, expandieren sie, um eine straffe und sichere Befestigung zu liefern. Sie bieten eine kostengünstige Lösung für Grabsteine, Wasserstrahlanwendungen, Gitter- und Vorrichtungsplatten und andere Anwendungen in der Elektronikfertigung, bei Industriemaschinen und medizinischen Geräten.

  • Die Spitze des Stifts ist leicht konisch, um den Linienkontakt im Montageloch zu optimieren.
  • Das Press-Fit-Design hält die Stifte an ihrem Platz, sogar bei Vibrationen oder dynamischen Belastungen.
  • Kommen zur Anwendung in der Elektronikfertigung, bei Industriemaschinen und medizinischen Geräten.
Material: Stahl, Edelstahl Seriennummer: SR12058

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
8 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 +0.00|-0.025 Material d1 min h2 h1 h3 l1 Kaufen
40,6103 € - 47,775 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
Edelstahl
10.5
12.7
19.0
6.4
22.0
38,0767 € - 44,7949 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
Edelstahl
7.5
12.7
19.0
6.4
22.0
20,7049 € - 25,876 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
Stahl
12.0
12.7
19.0
6.4
22.0
36,8618 € - 43,3723 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
Edelstahl
5.5
7.0
13.0
5.8
16.0
48,2215 € - 56,736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
Edelstahl
12.0
12.7
19.0
6.4
22.0
31,4727 € - 39,3435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
Stahl
10.5
12.7
19.0
6.4
22.0
36,8618 € - 43,3723 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
Stahl
5.5
7.0
13.0
5.8
16.0
38,0767 € - 44,7949 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
Stahl
7.5
2.7
19.0
6.4
22.0
XYZ Xpansion-Stift 22.0 12.0 19.0 Edelstahl

20265601

Preisbereich
47,775 € - 40,6103 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    12.0
  • d1 min
    10.5
  • h1
    19.0
  • h2
    12.7
XYZ Xpansion-Stift 22.0 10.0 19.0 Edelstahl

20265618

Preisbereich
44,7949 € - 38,0767 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    10.0
  • d1 min
    7.5
  • h1
    19.0
  • h2
    12.7
XYZ Xpansion-Stift 22.0 16.0 19.0 Stahl

20266455

Preisbereich
25,876 € - 20,7049 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    16.0
  • d1 min
    12.0
  • h1
    19.0
  • h2
    12.7
XYZ Xpansion-Stift 16.0 6.0 13.0 Edelstahl

20265625

Preisbereich
43,3723 € - 36,8618 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    16.0
  • d1 +0.00|-0.025
    6.0
  • d1 min
    5.5
  • h1
    13.0
  • h2
    7.0
XYZ Xpansion-Stift 22.0 16.0 19.0 Edelstahl

20265595

Preisbereich
56,736 € - 48,2215 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    16.0
  • d1 min
    12.0
  • h1
    19.0
  • h2
    12.7
XYZ Xpansion-Stift 22.0 12.0 19.0 Stahl

20266448

Preisbereich
39,3435 € - 31,4727 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    12.0
  • d1 min
    10.5
  • h1
    19.0
  • h2
    12.7
XYZ Xpansion-Stift 16.0 6.0 13.0 Stahl

20265786

Preisbereich
43,3723 € - 36,8618 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    16.0
  • d1 +0.00|-0.025
    6.0
  • d1 min
    5.5
  • h1
    13.0
  • h2
    7.0
XYZ Xpansion-Stift 22.0 10.0 19.0 Stahl

20266431

Preisbereich
44,7949 € - 38,0767 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    10.0
  • d1 min
    7.5
  • h1
    19.0
  • h2
    2.7