Menü Suche

Zahnräder ‒ Stirnrad

Auf Lager

Stirnräder sind eine der gebräuchlichsten Arten von Zahnrädern. Sie sind auch als Zylinderräder bekannt und finden sich in einer Vielzahl von Anwendungen, die eine mechanische Kraftübertragung erfordern.

Seriennummer: SR2021

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
57 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Anzahl der Zähne Nabendurchmesser Bohrungsdurchmesser Außendurchmesser Kaufen
15,8831 € - 18,2217 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24
18.0 mm
12,3535 € - 14,1613 € 99 Auf Lager
15
14.0 mm
8,8095 € - 10,933 € 30 Auf Lager
120
15.0 mm
0,5466 € - 1,0933 € 7544 Auf Lager
13
12.0 mm
0,5466 € - 1,0933 € 189 Auf Lager
16
2.4 mm
14.4 mm
0,5466 € - 1,0933 € 650 Auf Lager
12
11.2 mm
13,0422 € - 14,9648 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18
17.0 mm
7,3747 € - 9,1682 € 46 Auf Lager
20
12.0 mm
5,9687 € - 7,4034 € 1 Auf Lager
12
9.0 mm
3,4004 € - 4,2469 € 65 Auf Lager
20
8.0 mm
14,5344 € - 16,6722 € 100 Auf Lager
12
18.0 mm
19,3983 € - 22,2535 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35
24.0 mm
0,5466 € - 1,0933 € 11 Auf Lager
11
2.4 mm
10.4 mm
12,3535 € - 14,1613 € 39 Auf Lager
32
12.0 mm
14,4626 € - 16,6148 € 84 Auf Lager
40
16.0 mm
7,6617 € - 9,5269 € 70 Auf Lager
96
15.0 mm
19,757 € - 22,6409 € 95 Auf Lager
50
16.0 mm
8,5226 € - 10,5743 € 50 Auf Lager
28
12.0 mm
0,5466 € - 1,0933 € 186 Auf Lager
11
2.4 mm
10.4 mm
5,6673 € - 7,0591 € 90 Auf Lager
50
15.0 mm
  • von 3
Zahnrad 24.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185858

Preisbereich
18,2217 € - 15,8831 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    18.0 mm
  • Nabenbreite
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 15.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185827

Preisbereich
14,1613 € - 12,3535 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    14.0 mm
  • Nabenbreite
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 120.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185803

Preisbereich
10,933 € - 8,8095 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    15.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 3.0 mm 2.4 mm 12.0 mm POM

10403877

Preisbereich
1,0933 € - 0,5466 €

Lagerbestände
7544 Auf Lager
Merkmale
  • Stirnflächenbreite
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Zahnrad 3.0 mm 2.4 mm 14.4 mm POM

10403853

Preisbereich
1,0933 € - 0,5466 €

Lagerbestände
189 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    2.4 mm
  • Stirnflächenbreite
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    14.4 mm
  • Gesamtbreite
    3.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Zahnrad 3.5 mm 2.4 mm 11.2 mm POM

10403846

Preisbereich
1,0933 € - 0,5466 €

Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • Stirnflächenbreite
    3.5 mm
  • Außendurchmesser
    11.2 mm
  • Gesamtbreite
    3.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Zahnrad 18.0 mm 8.0 mm 17.0 mm POM

10185834

Preisbereich
14,9648 € - 13,0422 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    17.0 mm
  • Nabenbreite
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 20.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185469

Preisbereich
9,1682 € - 7,3747 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    12.0 mm
  • Nabenbreite
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 12.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

10185438

Preisbereich
7,4034 € - 5,9687 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    9.0 mm
  • Nabenbreite
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 20.0 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

10185704

Preisbereich
4,2469 € - 3,4004 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    8.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 12.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185575

Preisbereich
16,6722 € - 14,5344 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    18.0 mm
  • Nabenbreite
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 35.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185872

Preisbereich
22,2535 € - 19,3983 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    24.0 mm
  • Nabenbreite
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403792

Preisbereich
1,0933 € - 0,5466 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    2.4 mm
  • Stirnflächenbreite
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.4 mm
  • Gesamtbreite
    3.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Zahnrad 32.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185513

Preisbereich
14,1613 € - 12,3535 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    12.0 mm
  • Nabenbreite
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 40.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185537

Preisbereich
16,6148 € - 14,4626 €

Lagerbestände
84 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    16.0 mm
  • Nabenbreite
    12.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 96.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185797

Preisbereich
9,5269 € - 7,6617 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    15.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 50.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185551

Preisbereich
22,6409 € - 19,757 €

Lagerbestände
95 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    16.0 mm
  • Nabenbreite
    12.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 28.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185490

Preisbereich
10,5743 € - 8,5226 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    12.0 mm
  • Nabenbreite
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 4.5 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403815

Preisbereich
1,0933 € - 0,5466 €

Lagerbestände
186 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    2.4 mm
  • Stirnflächenbreite
    4.5 mm
  • Außendurchmesser
    10.4 mm
  • Gesamtbreite
    3.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Zahnrad 50.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185766

Preisbereich
7,0591 € - 5,6673 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    15.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur