Menü Suche

Zahnräder ‒ Stirnrad

Auf Lager

Stirnräder sind eine der gebräuchlichsten Arten von Zahnrädern. Sie sind auch als Zylinderräder bekannt und finden sich in einer Vielzahl von Anwendungen, die eine mechanische Kraftübertragung erfordern.

Seriennummer: SR2021

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
57 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Anzahl der Zähne Nabendurchmesser Bohrungsdurchmesser Außendurchmesser Kaufen
2,6686 € - 3,8739 € 67 Auf Lager
15
6.0 mm
7,0878 € - 8,8239 € 36 Auf Lager
18
9.0 mm
22,5691 € - 25,8835 € 100 Auf Lager
21
20.0 mm
15,8831 € - 18,2217 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24
18.0 mm
19,9148 € - 22,8561 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30
24.0 mm
0,5466 € - 1,0933 € 186 Auf Lager
11
2.4 mm
10.4 mm
7,3747 € - 9,1682 € 46 Auf Lager
20
12.0 mm
3,4004 € - 4,2469 € 65 Auf Lager
20
8.0 mm
0,5466 € - 1,0933 € 9201 Auf Lager
14
8.0 mm
27,8635 € - 31,9383 € 99 Auf Lager
28
20.0 mm
13,0422 € - 14,9648 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18
17.0 mm
11,6361 € - 13,3578 € 41 Auf Lager
12
14.0 mm
22,5691 € - 25,8835 € 214 Auf Lager
60
16.0 mm
5,9687 € - 7,4034 € 1 Auf Lager
12
9.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10
9.6 mm
28,3944 € - 40,4752 € 43 Auf Lager
40
24.0 mm
13,7452 € - 15,7826 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20
17.0 mm
  • von 3
Zahnrad 15.0 mm 3.0 mm 6.0 mm POM

10185698

Preisbereich
3,8739 € - 2,6686 €

Lagerbestände
67 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    6.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 18.0 mm 6.0 mm 9.0 mm POM

10185452

Preisbereich
8,8239 € - 7,0878 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    9.0 mm
  • Nabenbreite
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 21.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185612

Preisbereich
25,8835 € - 22,5691 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    20.0 mm
  • Nabenbreite
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 24.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185858

Preisbereich
18,2217 € - 15,8831 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    18.0 mm
  • Nabenbreite
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 30.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185865

Preisbereich
22,8561 € - 19,9148 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    24.0 mm
  • Nabenbreite
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 4.5 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403815

Preisbereich
1,0933 € - 0,5466 €

Lagerbestände
186 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    2.4 mm
  • Stirnflächenbreite
    4.5 mm
  • Außendurchmesser
    10.4 mm
  • Gesamtbreite
    3.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Zahnrad 20.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185469

Preisbereich
9,1682 € - 7,3747 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    12.0 mm
  • Nabenbreite
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 20.0 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

10185704

Preisbereich
4,2469 € - 3,4004 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    8.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 3.0 mm 2.4 mm 8.0 mm POM

10403785

Preisbereich
1,0933 € - 0,5466 €

Lagerbestände
9201 Auf Lager
Merkmale
  • Stirnflächenbreite
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Zahnrad 28.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185643

Preisbereich
31,9383 € - 27,8635 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    20.0 mm
  • Nabenbreite
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 18.0 mm 8.0 mm 17.0 mm POM

10185834

Preisbereich
14,9648 € - 13,0422 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    17.0 mm
  • Nabenbreite
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 12.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185810

Preisbereich
13,3578 € - 11,6361 €

Lagerbestände
41 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    14.0 mm
  • Nabenbreite
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 60.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185568

Preisbereich
25,8835 € - 22,5691 €

Lagerbestände
214 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    16.0 mm
  • Nabenbreite
    12.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 12.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

10185438

Preisbereich
7,4034 € - 5,9687 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    9.0 mm
  • Nabenbreite
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 3.5 mm 2.4 mm 9.6 mm POM

10403860


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stirnflächenbreite
    3.5 mm
  • Außendurchmesser
    9.6 mm
  • Gesamtbreite
    3.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Zahnrad 40.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185681

Preisbereich
40,4752 € - 28,3944 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    24.0 mm
  • Nabenbreite
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 20.0 mm 8.0 mm 17.0 mm POM

10185841

Preisbereich
15,7826 € - 13,7452 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    17.0 mm
  • Nabenbreite
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur