Menü Suche

Zugentlastungsbuchsen

Auf Lager

Zugentlastungsbuchsen helfen, elektronische Produkte zu schützen, indem sie die Zug-, Druck- und Verdrehungskräfte, die auf ein flexibles Netzkabel einwirken können, absorbieren. Die Durchführung schützt Drähte und Kabel sicher an der Eintrittsstelle.

Diese Durchführungen dienen auch als sichere Verankerung und helfen bei der Isolierung des Kabelsystems. Sie eignen sich für flache und runde Kabel und für die Montage in runden und verdrehsicheren Bohrungen.

Schnelle und einfache Montage. Positionieren Sie die Durchführung einfach auf dem Kabel und drücken Sie die Enden der Buchse mit einem Installationswerkzeug (separat erhältlich) zusammen, um sie dann in das Loch zu schieben.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Entflammbarkeitsklasse: UL94-V2


Seriennummer: SR1730

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
85 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kompatible Kabelform Maximale Plattenstärke Kaufen
0,0419 € - 0,1396 € 10536 Auf Lager
9.5 mm
Doppelt
1.6 mm
0,0657 € - 0,0901 € 2470 Auf Lager
11.1 mm
Doppelt
1.6 mm
0,0697 € - 0,2323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.3 mm
Doppelt
3.5 mm
0,1605 € - 0,1816 € 951 Auf Lager
12.7 mm
Flach
1.6 mm
0,1396 € - 0,1623 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.9 mm
Rund
2.5 mm
0,0657 € - 0,0901 € 207 Auf Lager
9.5 mm
Flach
1.6 mm
0,0867 € - 0,1012 € 3042 Auf Lager
9.5 mm
Doppelt
1.6 mm
0,212 € - 0,2501 € 2446 Auf Lager
12.9 mm
Rund
4.0 mm
0,176 € - 0,2027 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
Rund
1.6 mm
0,0556 € - 0,1872 € 964 Auf Lager
13.0 mm
Rund
2.5 mm
0,176 € - 0,2027 € 12381 Auf Lager
15.9 mm
Rund
1.6 mm
0,3393 € - 0,3978 € 2614 Auf Lager
19.4 mm
Rund
1.6 mm
0,1309 € - 0,1535 € 55272 Auf Lager
12.9 mm
Rund
1.6 mm
0,176 € - 0,2027 € 5023 Auf Lager
15.9 mm
Rund
3.2 mm
0,2004 € - 0,234 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.9 mm
Rund
1.6 mm
0,4835 € - 0,4835 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5 mm
Rund
1.0 mm
0,0411 € - 0,0735 € 9970 Auf Lager
12.7 mm
Doppelt
2.5 mm
0,3678 € - 0,4541 € 5458 Auf Lager
15.9 mm
Rund
1.6 mm
0,1605 € - 0,1816 € 19989 Auf Lager
12.7 mm
Flach
2.5 mm
0,2238 € - 0,2589 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.6 mm
Rund
4.0 mm
  • von 5
Zugentlastungsbuchse Doppelt 2.3 x 4.5 bis 2.8 x 5.3 mm PA Schwarz

10281581

Preisbereich
0,1396 € - 0,0419 €

Lagerbestände
10536 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Doppelt
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Kopflänge
    9.5 mm
Zugentlastungsbuchse Doppelt 3.0 x 5.6 mm PA Schwarz

10027387

Preisbereich
0,0901 € - 0,0657 €

Lagerbestände
2470 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Doppelt
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    3.0 x 5.6 mm
  • Kopflänge
    10.4 mm
Zugentlastungsbuchse Doppelt 6.0 x 10.4 mm PA Schwarz

10281505

Preisbereich
0,2323 € - 0,0697 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Doppelt
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    6.0 x 10.4 mm
  • Kopflänge
    14.3 mm
Zugentlastungsbuchse Flach 3.7 x 7.6 mm;3.8 x 7.6 mm PA Schwarz

10173350

Preisbereich
0,1816 € - 0,1605 €

Lagerbestände
951 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    3.7 x 7.6 mm
  • Kopflänge
    10.4 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 5.6 - 6.3 mm PA Schwarz

10258729

Preisbereich
0,1623 € - 0,1396 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    5.6 - 6.3 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.5 mm
Zugentlastungsbuchse Flach 2.8 x 5.3 mm;2.3 x 4.6 mm PA Schwarz

10027394

Preisbereich
0,0901 € - 0,0657 €

Lagerbestände
207 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    2.8 x 5.3 mm
  • Kopflänge
    10.6 mm
Zugentlastungsbuchse Doppelt 2.3 x 4.5 bis 2.8 x 5.3 mm PA Schwarz

10258682

Preisbereich
0,1012 € - 0,0867 €

Lagerbestände
3042 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Doppelt
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    2.3 x 4.5 mm
  • Kopflänge
    9.5 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 6.4 - 7.4 mm PA Weiß

10258767

Preisbereich
0,2501 € - 0,212 €

Lagerbestände
2446 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    6.4 - 7.4 mm
  • Maximale Plattenstärke
    4.0 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 9.2 - 10.5 mm;11.0 mm PA Schwarz

10173442

Preisbereich
0,2027 € - 0,176 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    9.2 - 10.5 mm
  • Kopflänge
    19.1 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 6.2 - 7.4 mm PA Schwarz

10281482

Preisbereich
0,1872 € - 0,0556 €

Lagerbestände
964 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    6.2 - 7.4 mm
  • Kopflänge
    13.0 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 8.2 - 9.2 mm PA Schwarz

10173428

Preisbereich
0,2027 € - 0,176 €

Lagerbestände
12381 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    8.2 - 9.2 mm
  • Kopflänge
    14.8 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 9.2 - 11.0 mm PA Schwarz

10258842

Preisbereich
0,3978 € - 0,3393 €

Lagerbestände
2614 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    9.2 - 11.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 6.4 - 7.4 mm PA Schwarz

10258736

Preisbereich
0,1535 € - 0,1309 €

Lagerbestände
55272 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    6.4 - 7.4 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 8.2 - 9.2 mm PA Schwarz

10173435

Preisbereich
0,2027 € - 0,176 €

Lagerbestände
5023 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    8.2 - 9.2 mm
  • Kopflänge
    14.8 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 6.4 - 7.4 mm PA Weiß

10258743

Preisbereich
0,234 € - 0,2004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    6.4 - 7.4 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 10,5 mm PA Schwarz

10562598

Preisbereich
0,4835 € - 0,4835 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    10.5 mm
  • Kopflänge
    14.8 mm
Zugentlastungsbuchse Doppelt 3.0 x 7.1 - 3.8 x 7.6 mm PA Schwarz

10281680

Preisbereich
0,0735 € - 0,0411 €

Lagerbestände
9970 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Doppelt
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    3.0 x 7.1 mm
  • Kopflänge
    12.7 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 7.6 mm PA Weiß

10258835

Preisbereich
0,4541 € - 0,3678 €

Lagerbestände
5458 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    7.6 mm
  • Kopflänge
    15.9 mm
Zugentlastungsbuchse Flach 3.7 x 7.6 mm;3.8 x 7.6 mm PA Schwarz

10173367

Preisbereich
0,1816 € - 0,1605 €

Lagerbestände
19989 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    3.7 x 7.6 mm
  • Kopflänge
    10.5 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 7.6 - 9.2 mm PA Schwarz

10258811

Preisbereich
0,2589 € - 0,2238 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    7.6 - 9.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    4.0 mm