Menü Suche

Zugentlastungsbuchsen

Auf Lager

Zugentlastungsbuchsen helfen, elektronische Produkte zu schützen, indem sie die Zug-, Druck- und Verdrehungskräfte, die auf ein flexibles Netzkabel einwirken können, absorbieren. Die Durchführung schützt Drähte und Kabel sicher an der Eintrittsstelle.

Diese Durchführungen dienen auch als sichere Verankerung und helfen bei der Isolierung des Kabelsystems. Sie eignen sich für flache und runde Kabel und für die Montage in runden und verdrehsicheren Bohrungen.

Schnelle und einfache Montage. Positionieren Sie die Durchführung einfach auf dem Kabel und drücken Sie die Enden der Buchse mit einem Installationswerkzeug (separat erhältlich) zusammen, um sie dann in das Loch zu schieben.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Entflammbarkeitsklasse: UL94-V2


Seriennummer: SR1730

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
85 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kompatible Kabelform Maximale Plattenstärke Kaufen
0,1605 € - 0,1816 € 951 Auf Lager
12.7 mm
Flach
1.6 mm
0,0657 € - 0,0901 € 207 Auf Lager
9.5 mm
Flach
1.6 mm
0,1675 € - 0,19 € 8577 Auf Lager
12.7 mm
Rund
2.5 mm
0,1605 € - 0,1816 € 19989 Auf Lager
12.7 mm
Flach
2.5 mm
0,176 € - 0,2027 € 12381 Auf Lager
15.9 mm
Rund
1.6 mm
0,0867 € - 0,1012 € 3042 Auf Lager
9.5 mm
Doppelt
1.6 mm
0,212 € - 0,2501 € 2446 Auf Lager
12.9 mm
Rund
4.0 mm
0,3393 € - 0,3978 € 2614 Auf Lager
19.4 mm
Rund
1.6 mm
0,176 € - 0,2027 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
Rund
1.6 mm
0,1373 € - 0,1609 € 6739 Auf Lager
12.9 mm
Rund
4.0 mm
0,0556 € - 0,1872 € 964 Auf Lager
13.0 mm
Rund
2.5 mm
0,1053 € - 0,3506 € 92 Auf Lager
19.7 mm
Rund
3.2 mm
0,176 € - 0,2027 € 5023 Auf Lager
15.9 mm
Rund
3.2 mm
0,1675 € - 0,19 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Rund
1.6 mm
0,0802 € - 0,2689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
Rund
3.2 mm
0,0556 € - 0,1872 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
Rund
1.6 mm
0,0492 € - 0,1633 € 8633 Auf Lager
11.0 mm
Doppelt
2.5 mm
0,1577 € - 0,1802 € 7314 Auf Lager
14.3 mm
Flach
3.3 mm
0,176 € - 0,2027 € 28015 Auf Lager
15.9 mm
Rund
1.6 mm
0,1282 € - 0,1534 € 1000 Auf Lager
11.0 mm
Flach
2.5 mm
  • von 5
Zugentlastungsbuchse Flach 3.7 x 7.6 mm;3.8 x 7.6 mm PA Schwarz

10173350

Preisbereich
0,1816 € - 0,1605 €

Lagerbestände
951 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    3.7 x 7.6 mm
  • Kopflänge
    10.4 mm
Zugentlastungsbuchse Flach 2.8 x 5.3 mm;2.3 x 4.6 mm PA Schwarz

10027394

Preisbereich
0,0901 € - 0,0657 €

Lagerbestände
207 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    2.8 x 5.3 mm
  • Kopflänge
    10.6 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 6.4 mm;7.4 mm PA Schwarz

10173398

Preisbereich
0,19 € - 0,1675 €

Lagerbestände
8577 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    6.4 mm;7.4 mm
  • Kopflänge
    10.9 mm
Zugentlastungsbuchse Flach 3.7 x 7.6 mm;3.8 x 7.6 mm PA Schwarz

10173367

Preisbereich
0,1816 € - 0,1605 €

Lagerbestände
19989 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    3.7 x 7.6 mm
  • Kopflänge
    10.5 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 8.2 - 9.2 mm PA Schwarz

10173428

Preisbereich
0,2027 € - 0,176 €

Lagerbestände
12381 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    8.2 - 9.2 mm
  • Kopflänge
    14.8 mm
Zugentlastungsbuchse Doppelt 2.3 x 4.5 bis 2.8 x 5.3 mm PA Schwarz

10258682

Preisbereich
0,1012 € - 0,0867 €

Lagerbestände
3042 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Doppelt
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    2.3 x 4.5 mm
  • Kopflänge
    9.5 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 6.4 - 7.4 mm PA Weiß

10258767

Preisbereich
0,2501 € - 0,212 €

Lagerbestände
2446 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    6.4 - 7.4 mm
  • Maximale Plattenstärke
    4.0 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 9.2 - 11.0 mm PA Schwarz

10258842

Preisbereich
0,3978 € - 0,3393 €

Lagerbestände
2614 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    9.2 - 11.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 9.2 - 10.5 mm;11.0 mm PA Schwarz

10173442

Preisbereich
0,2027 € - 0,176 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    9.2 - 10.5 mm
  • Kopflänge
    19.1 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 6.4 - 7.4 mm PA Schwarz

10258750

Preisbereich
0,1609 € - 0,1373 €

Lagerbestände
6739 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    6.4 - 7.4 mm
  • Maximale Plattenstärke
    4.0 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 6.2 - 7.4 mm PA Schwarz

10281482

Preisbereich
0,1872 € - 0,0556 €

Lagerbestände
964 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    6.2 - 7.4 mm
  • Kopflänge
    13.0 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 9.2 - 10.5 mm PA Schwarz

10281574

Preisbereich
0,3506 € - 0,1053 €

Lagerbestände
92 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    9.2 - 10.5 mm
  • Kopflänge
    19.7 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 8.2 - 9.2 mm PA Schwarz

10173435

Preisbereich
0,2027 € - 0,176 €

Lagerbestände
5023 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    8.2 - 9.2 mm
  • Kopflänge
    14.8 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 6.4 mm;7.4 mm PA Schwarz

10173374

Preisbereich
0,19 € - 0,1675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    6.4 mm;7.4 mm
  • Kopflänge
    11.1 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 8.2 - 9.2 mm PA Schwarz

10281550

Preisbereich
0,2689 € - 0,0802 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    8.2 - 9.2 mm
  • Kopflänge
    15.9 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 6.2 - 7.4 mm PA Schwarz

10281475

Preisbereich
0,1872 € - 0,0556 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    6.2 - 7.4 mm
  • Kopflänge
    12.8 mm
Zugentlastungsbuchse Doppelt 3.0 x 5.6 mm PA Schwarz

10281567

Preisbereich
0,1633 € - 0,0492 €

Lagerbestände
8633 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Doppelt
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    3.0 x 5.6 mm
  • Kopflänge
    11.0 mm
Zugentlastungsbuchse Flach 3,8 x 8,6 mm PA Schwarz

10027417

Preisbereich
0,1802 € - 0,1577 €

Lagerbestände
7314 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    3.8 x 8.6 mm
  • Kopflänge
    15.2 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 7.6 mm PA Schwarz

10173404

Preisbereich
0,2027 € - 0,176 €

Lagerbestände
28015 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    7.6 mm
  • Kopflänge
    14.8 mm
Zugentlastungsbuchse Flach 3.0 x 5.6 mm PA Schwarz

10173343

Preisbereich
0,1534 € - 0,1282 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    3.0 x 5.6 mm
  • Kopflänge
    10.3 mm