Zugentlastungsbuchsen helfen, elektronische Produkte zu schützen, indem sie die Zug-, Druck- und Verdrehungskräfte, die auf ein flexibles Netzkabel einwirken können, absorbieren. Die Durchführung schützt Drähte und Kabel sicher an der Eintrittsstelle.
Diese Durchführungen dienen auch als sichere Verankerung und helfen bei der Isolierung des Kabelsystems. Sie eignen sich für flache und runde Kabel und für die Montage in runden und verdrehsicheren Bohrungen.
Schnelle und einfache Montage. Positionieren Sie die Durchführung einfach auf dem Kabel und drücken Sie die Enden der Buchse mit einem Installationswerkzeug (separat erhältlich) zusammen, um sie dann in das Loch zu schieben.
Seriennummer: SR1730
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Kompatible Kabelform | Maximale Plattenstärke | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0697 € - 0,2323 € | 12333 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Doppelt
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1774 € - 0,5575 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.85 in
21.6 mm
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,176 € - 0,2027 € | 15535 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1087 € - 0,1316 € | 8527 Auf Lager |
0.516 in
13.1 mm
|
Flach
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1282 € - 0,5233 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
Flach
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,176 € - 0,2027 € | 1122 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
10258668 | 2,4134 € - 2,4134 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
Rund/Flach
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0,0492 € - 0,1633 € | 7713 Auf Lager |
0.441 in
11.2 mm
|
Doppelt
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0809 € - 0,2703 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0694 € - 0,2309 € | 787 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Rund
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
0,0419 € - 0,1396 € | 8311 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Doppelt
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,212 € - 0,2486 € | 177 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,5119 € - 0,5967 € | 155 Auf Lager |
0.764 in
19.4 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,053 € - 0,1774 € | 4952 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Doppelt
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,3678 € - 0,4541 € | 5458 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,4835 € - 0,4835 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.413 in
10.5 mm
|
Rund
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1309 € - 0,1535 € | 55272 Auf Lager |
0.508 in
12.9 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2238 € - 0,2589 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.654 in
16.6 mm
|
Rund
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,2004 € - 0,234 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.508 in
12.9 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,212 € - 0,2486 € | 9910 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.