Menü Suche

Zugentlastungsbuchsen

Auf Lager

Zugentlastungsbuchsen helfen, elektronische Produkte zu schützen, indem sie die Zug-, Druck- und Verdrehungskräfte, die auf ein flexibles Netzkabel einwirken können, absorbieren. Die Durchführung schützt Drähte und Kabel sicher an der Eintrittsstelle.

Diese Durchführungen dienen auch als sichere Verankerung und helfen bei der Isolierung des Kabelsystems. Sie eignen sich für flache und runde Kabel und für die Montage in runden und verdrehsicheren Bohrungen.

Schnelle und einfache Montage. Positionieren Sie die Durchführung einfach auf dem Kabel und drücken Sie die Enden der Buchse mit einem Installationswerkzeug (separat erhältlich) zusammen, um sie dann in das Loch zu schieben.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Entflammbarkeitsklasse: UL94-V2


Seriennummer: SR1730

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
85 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kompatible Kabelform Maximale Plattenstärke Kaufen
0,3576 € - 0,3576 € 10702 Auf Lager
6.0 mm
Rund
2.5 mm
0,0411 € - 0,0735 € 9970 Auf Lager
12.7 mm
Doppelt
2.5 mm
0,176 € - 0,2013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Flach
1.8 mm
0,49 € - 0,5163 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.5 mm
Rund
4.0 mm
0,3576 € - 0,3576 € 195 Auf Lager
5.8 mm
Rund
0,1277 € - 0,1577 € 1167 Auf Lager
12.7 mm
Rund
2.5 mm
0,4703 € - 0,5806 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
Rund
3.2 mm
0,126 € - 0,1556 € 28370 Auf Lager
12.7 mm
Rund
1.6 mm
0,2074 € - 0,2561 € 2391 Auf Lager
15.9 mm
Rund
3.2 mm
0,1339 € - 0,1653 € 1885 Auf Lager
12.7 mm
Rund
2.3 mm
0,2066 € - 0,2066 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Flach
2.4 mm
0,2176 € - 0,2687 € 885 Auf Lager
12.7 mm
Flach
2.5 mm
0,1079 € - 0,1332 € 887 Auf Lager
15.9 mm
Rund
1.6 mm
0,4531 € - 0,5593 € 8988 Auf Lager
12.7 mm
Flach
1.6 mm
0,1749 € - 0,216 € 992 Auf Lager
12.7 mm
Flach
2.5 mm
0,1236 € - 0,1647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
Flach
2.5 mm
0,0642 € - 0,0854 € 72012 Auf Lager
12.7 mm
Rund
1.6 mm
0,272 € - 0,3174 € 3500 Auf Lager
5.6 mm
Rund
2.5 mm
0,1012 € - 0,1347 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
Rund
3.2 mm
0,0292 € - 0,036 € 2990 Auf Lager
10.2 mm
Rund
1.6 mm
  • von 5
Zugentlastungsbuchse Rund 6,0 mm PA Schwarz

10322345

Preisbereich
0,3576 € - 0,3576 €

Lagerbestände
10702 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    6.0 mm
  • Kopflänge
    14.8 mm
Zugentlastungsbuchse Doppelt 3.0 x 7.1 - 3.8 x 7.6 mm PA Schwarz

10281680

Preisbereich
0,0735 € - 0,0411 €

Lagerbestände
9970 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Doppelt
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    3.0 x 7.1 mm
  • Kopflänge
    12.7 mm
Zugentlastungsbuchse Flach 3 x 7,6 mm PA Schwarz

10027424

Preisbereich
0,2013 € - 0,176 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    3 x 7.6 mm
  • Kopflänge
    10.2 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 7.4 bis 9.1 mm PA Schwarz

10258651

Preisbereich
0,5163 € - 0,49 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    7.4 to 9.1 mm
  • Kopflänge
    17.5 mm
Zugentlastungsbuchse Rund PA Schwarz

10322352

Preisbereich
0,3576 € - 0,3576 €

Lagerbestände
195 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    5.8 mm
  • Kopflänge
    13.0 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 6,4 mm PA Schwarz

10363508

Preisbereich
0,1577 € - 0,1277 €

Lagerbestände
1167 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    6.4 mm
  • Kopflänge
    11.3 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 0,325 - 0,429 Zoll PA Schwarz

10541586

Preisbereich
0,5806 € - 0,4703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    8.3 x 9.1 mm
  • Kopflänge
    19.1 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 6,4 mm PA Schwarz

10363485

Preisbereich
0,1556 € - 0,126 €

Lagerbestände
28370 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    6.4 mm
  • Kopflänge
    11.3 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 0,325 - 0,360 Zoll PA Schwarz

10363515

Preisbereich
0,2561 € - 0,2074 €

Lagerbestände
2391 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    0.325 - 0.360 in
  • Kopflänge
    16.9 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 7.6 mm PA Schwarz

10222270

Preisbereich
0,1653 € - 0,1339 €

Lagerbestände
1885 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    7.6 mm
  • Kopflänge
    11.1 mm
Zugentlastungsbuchse Flach SPT-2;HPN PA Schwarz

10636190

Preisbereich
0,2066 € - 0,2066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    SPT-2;HPN
  • Kopflänge
    12.6 mm
Zugentlastungsbuchse Flach SPT PA Schwarz

10222225

Preisbereich
0,2687 € - 0,2176 €

Lagerbestände
885 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    SPT
  • Kopflänge
    14.7 mm
Zugentlastungsbuchse Rund SJT PA Schwarz

10222256

Preisbereich
0,1332 € - 0,1079 €

Lagerbestände
887 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    SJT
  • Kopflänge
    16.6 mm
Zugentlastungsbuchse Flach SPT PA Schwarz

10222232

Preisbereich
0,5593 € - 0,4531 €

Lagerbestände
8988 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    SPT
  • Kopflänge
    14.4 mm
Zugentlastungsbuchse Flach 3,0 x 7,6 mm PA Schwarz

10363478

Preisbereich
0,216 € - 0,1749 €

Lagerbestände
992 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    3.0 x 7.6 mm
  • Kopflänge
    12.6 mm
Zugentlastungsbuchse Flach Zugentlastung PA Schwarz

10363461

Preisbereich
0,1647 € - 0,1236 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    Strain Relief
  • Kopflänge
    11.6 mm
Zugentlastungsbuchse Rund Zugentlastung PA Schwarz

10363492

Preisbereich
0,0854 € - 0,0642 €

Lagerbestände
72012 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    Strain Relief
  • Kopflänge
    11.3 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 5,6 bis 7,4 mm PA Schwarz

10380369

Preisbereich
0,3174 € - 0,272 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    5.6 - 7.4 mm
  • Kompatible Bohrungsbreite
    11.5 mm
Zugentlastungsbuchse Rund SJ;SJT;SJO PA Schwarz

10363546

Preisbereich
0,1347 € - 0,1012 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    SJ;SJT;SJO
  • Kopflänge
    14.7 mm
Zugentlastungsbuchse Rund AWN PA Schwarz

10363454

Preisbereich
0,036 € - 0,0292 €

Lagerbestände
2990 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    AWN
  • Kopflänge
    10.4 mm