Menü Suche

Zugstopfen für Schweißmuttern

Auf Lager

Zugstopfen für Schweißmuttern sind zum Abdecken und Schützen von Schweißmuttern mit und ohne Gewinde gedacht. Sie haben eine Zuglasche und ein geripptes Design, das für Halt im Gewinde sorgt. Halten Temperaturen von bis zu +250 C stand.Schweißmuttern haben ein Gewinde, und es ist wichtig, dass dieses Gewinde nicht pulverbeschichtet oder oberflächenbehandelt wird. Unser Sortiment an Maskierungszugstopfen wurde speziell zum Maskieren von Durchgangsbohrungen mit und ohne Gewinde entwickelt und eignet sich ideal zum Maskieren von Schweißmuttern.Die Zuglasche ermöglicht ein schnelles und einfaches Entfernen.Der Lamellen des Stopfens bieten Griffigkeit am Gewinde und sorgen somit für einen guten Sitz, der die Maskierungsbaugruppe sicher hält. Material: Silikon Farbe: Rot, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SRF0061

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D HD h Gewindegrößen (alle) Farbe d1 d2 Kaufen
0,1373 € - 0,1373 € 8337 Auf Lager
9.7 mm
4.0 mm
5.0 mm
M6
Schwarz
4.5 mm
5.5 mm
0,164 € - 0,164 € 14228 Auf Lager
12.0 mm
50.0 mm
6.0 mm
M8
Gelb
6.9 mm
7.8 mm
0,2147 € - 0,2147 € 4966 Auf Lager
16.0 mm
5.0 mm
6.7 mm
M10
Blau
8.6 mm
9.9 mm
0,3307 € - 0,3307 € 13513 Auf Lager
16.0 mm
5.0 mm
8.5 mm
M12
Rot
10.3 mm
11.9 mm
Zugstopfen für Schweißmuttern (ID) Schwarz Silikon

10359679

Preisbereich
0,1373 € - 0,1373 €

Lagerbestände
8337 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.7 mm
  • d1
    4.5 mm
  • d2
    5.5 mm
  • HD
    4.0 mm
  • h1
    16.3 mm
Zugstopfen für Schweißmuttern (ID) Gelb Silikon

10359686

Preisbereich
0,164 € - 0,164 €

Lagerbestände
14228 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.9 mm
  • d2
    7.8 mm
  • HD
    50.0 mm
  • h1
    16.3 mm
Zugstopfen für Schweißmuttern (ID) Blau Silikon

10359693

Preisbereich
0,2147 € - 0,2147 €

Lagerbestände
4966 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • d1
    8.6 mm
  • d2
    9.9 mm
  • HD
    5.0 mm
  • h1
    16.3 mm
Zugstopfen für Schweißmuttern (ID) Rot Silikon

10359709

Preisbereich
0,3307 € - 0,3307 €

Lagerbestände
13513 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    11.9 mm
  • HD
    5.0 mm
  • h1
    16.3 mm