Menü Suche

Zugstopfen mit Seitenlasche

Auf Lager

Zugstopfen mit Seitenlasche sind eine Art von Stopfen mit einer integrierten seitlichen Abziehlasche, die sich an schwierigen Stellen leicht entfernen lässt. Sie dienen zum Schutz von Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Sie bieten Schutz vor Staub, Schmutz, Beschädigung, Feuchtigkeit, Säure und Korrosion.

Die seitliche Abziehlasche ist für ein schnelles und einfaches Entfernen konzipiert und bietet eine zusätzliche Hilfe beim Entfernen des Stopfens aus einer festsitzenden Anwendung. Das Produkt kann Temperaturen von -40 C bis 135 C (-40 F bis 275 F) standhalten.

Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, u. a. im Maschinenbau, in der Elektronik, in der Automobilindustrie und in HVAC-Systemen.

  • Schützen vor Staub, Schmutz, Beschädigungen, Feuchtigkeit, Säuren und Korrosion.
  • Hält Temperaturen von -40 C bis 135 C (-40 F bis 275 F) stand.
  • Durch das konische Design passt der Stopfen auf mehrere Innendurchmesser.
Material: PE-LD, TPE, TPG
Farbe: Gelb, Natur, Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
78 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 Farbe Material D Kaufen
0,1707 € - 0,5182 € 4000 Auf Lager
12.3 mm
10.7 mm
Blau
LDPE
15.1 mm
0,1133 € - 0,2205 € 34000 Auf Lager
12.5 mm
10.5 mm
Natur
TPE
16.5 mm
0,1865 € - 0,3615 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.5 mm
19.0 mm
Natur
TPE
25.5 mm
0,1693 € - 0,3495 € 9000 Auf Lager
32.4 mm
29.6 mm
Blau
LDPE
35.7 mm
0,0227 € - 0,144 € 22000 Auf Lager
10.1 mm
8.4 mm
Blau
LDPE
14.3 mm
0,078 € - 0,4278 € 400 Auf Lager
31.5 mm
29.0 mm
Natur
TPE
35.5 mm
0,1477 € - 0,3043 € 6250 Auf Lager
29.1 mm
25.3 mm
Blau
LDPE
33.3 mm
0,1058 € - 0,2063 € 77000 Auf Lager
11.5 mm
9.5 mm
Natur
TPE
15.5 mm
0,1879 € - 0,4097 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.5 mm
41.5 mm
Blau
LDPE
49.3 mm
0,1032 € - 0,2142 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.8 mm
22.1 mm
Blau
LDPE
28.6 mm
0,3515 € - 0,7321 € 900 Auf Lager
57.4 mm
56.7 mm
Blau
LDPE
63.5 mm
0,1563 € - 0,3043 € 1600 Auf Lager
17.0 mm
14.5 mm
Natur
TPE
21.0 mm
0,0764 € - 0,3917 € 900 Auf Lager
40.6 mm
39.6 mm
Blau
LDPE
47.6 mm
0,1137 € - 0,1592 € 3250 Auf Lager
31.2 mm
28.2 mm
Blau
LDPE
38.5 mm
0,1693 € - 0,3314 € 8200 Auf Lager
18.0 mm
15.5 mm
Natur
TPE
22.0 mm
0,0997 € - 0,194 € 500 Auf Lager
10.0 mm
8.0 mm
Natur
TPE
14.0 mm
0,1793 € - 0,3495 € 8200 Auf Lager
19.5 mm
17.5 mm
Natur
TPE
23.5 mm
0,0794 € - 0,1648 € 4900 Auf Lager
15.8 mm
13.5 mm
Blau
LDPE
19.1 mm
0,1721 € - 0,3585 € 23800 Auf Lager
40.6 mm
36.8 mm
Blau
LDPE
44.5 mm
0,1251 € - 0,2591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.4 mm
23.2 mm
Blau
LDPE
29.4 mm
  • von 4
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 12.3 mm 10.7 mm LDPE Blau

10162675

Preisbereich
0,5182 € - 0,1707 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.1 mm
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    9.5 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 12.5 mm 10.5 mm TPE Natur

10275955

Preisbereich
0,2205 € - 0,1133 €

Lagerbestände
34000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 21.5 mm 19.0 mm TPE Natur

10276037

Preisbereich
0,3615 € - 0,1865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 32.4 mm 29.6 mm LDPE Blau

10162774

Preisbereich
0,3495 € - 0,1693 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.7 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 10.1 mm 8.4 mm LDPE Blau

10162873

Preisbereich
0,144 € - 0,0227 €

Lagerbestände
22000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.1 mm
  • H
    9.5 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 31.5 mm 29.0 mm TPE Natur

10276075

Preisbereich
0,4278 € - 0,078 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 29.1 mm 25.3 mm LDPE Blau

10162750

Preisbereich
0,3043 € - 0,1477 €

Lagerbestände
6250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    33.3 mm
  • d1
    25.3 mm
  • d2
    29.1 mm
  • H
    19.8 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 11.5 mm 9.5 mm TPE Natur

10275948

Preisbereich
0,2063 € - 0,1058 €

Lagerbestände
77000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 44.5 mm 41.5 mm LDPE Blau

10162804

Preisbereich
0,4097 € - 0,1879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    49.3 mm
  • d1
    41.5 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 24.8 mm 22.1 mm LDPE Blau

10162729

Preisbereich
0,2142 € - 0,1032 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.6 mm
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    24.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 57.4 mm 56.7 mm LDPE Blau

10162859

Preisbereich
0,7321 € - 0,3515 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    63.5 mm
  • d1
    56.7 mm
  • d2
    57.4 mm
  • H
    12.7 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 17.0 mm 14.5 mm TPE Natur

10276006

Preisbereich
0,3043 € - 0,1563 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 40.6 mm 39.6 mm LDPE Blau

10162798

Preisbereich
0,3917 € - 0,0764 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    40.6 mm
  • H
    19.1 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 31.2 mm 28.2 mm LDPE Blau

10162767

Preisbereich
0,1592 € - 0,1137 €

Lagerbestände
3250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.5 mm
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    31.2 mm
  • H
    19.1 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 18.0 mm 15.5 mm TPE Natur

10276013

Preisbereich
0,3314 € - 0,1693 €

Lagerbestände
8200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 10.0 mm 8.0 mm TPE Natur

10275931

Preisbereich
0,194 € - 0,0997 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 19.5 mm 17.5 mm TPE Natur

10276020

Preisbereich
0,3495 € - 0,1793 €

Lagerbestände
8200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 15.8 mm 13.5 mm LDPE Blau

10162682

Preisbereich
0,1648 € - 0,0794 €

Lagerbestände
4900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.8 mm
  • H
    12.7 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 40.6 mm 36.8 mm LDPE Blau

10162781

Preisbereich
0,3585 € - 0,1721 €

Lagerbestände
23800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.6 mm
  • H
    19.1 mm
  • Farbe
    Blau
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 26.4 mm 23.2 mm LDPE Blau

10162736

Preisbereich
0,2591 € - 0,1251 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    29.4 mm
  • d1
    23.2 mm
  • d2
    26.4 mm
  • H
    18.3 mm
  • Farbe
    Blau