Zugstopfen mit Seitenlasche haben ein konisches Design, das einen effektiven allgemeinen Schutz vor Beschädigungen, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Fertigung, Lagerung und des Transports bietet. Die konische Form macht sie zu einer kostengünstigen Lösung, da ein Stopfen jeweils für mehrere Durchmesser geeignet ist. Das Steck-Design mit der Zuglasche ermöglicht eine einfache und schnelle Entfernung, selbst bei engem Sitz.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTCL2PCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | L | d1 | h | w | D | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0251 € - 0,039 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.571 in
14.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,0308 € - 0,0343 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.768 in
19.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
0,013 € - 0,0145 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,0293 € - 0,0456 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.638 in
16.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
0,032 € - 0,0356 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
0,0297 € - 0,0331 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,024 € - 0,0373 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.492 in
12.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
0,0185 € - 0,0288 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.