Zugstopfen mit Seitenlasche sind eine Art von Stopfen mit einer integrierten seitlichen Abziehlasche, die sich an schwierigen Stellen leicht entfernen lässt. Sie dienen zum Schutz von Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Sie bieten Schutz vor Staub, Schmutz, Beschädigung, Feuchtigkeit, Säure und Korrosion.
Die seitliche Abziehlasche ist für ein schnelles und einfaches Entfernen konzipiert und bietet eine zusätzliche Hilfe beim Entfernen des Stopfens aus einer festsitzenden Anwendung. Das Produkt kann Temperaturen von -40 C bis 135 C (-40 F bis 275 F) standhalten.
Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, u. a. im Maschinenbau, in der Elektronik, in der Automobilindustrie und in HVAC-Systemen.
Material: PE-LD, TPE, TPG
Farbe: Gelb, Natur, Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | d1 | Farbe | Material | D | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0761 € - 0,1481 € | 26302 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,1039 € - 0,2025 € | 164500 Auf Lager |
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
0,2013 € - 0,3932 € | 79818 Auf Lager |
1.004 in
25.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Natur
|
TPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,0978 € - 0,1904 € | 3134 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,176 € - 0,343 € | 8981 Auf Lager |
0.768 in
19.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
0,1661 € - 0,3252 € | 12346 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,1013 € - 0,2102 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.976 in
24.8 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Blau
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
0,0836 € - 0,1992 € | 10500 Auf Lager |
0.783 in
19.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Blau
|
LDPE
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
0,136 € - 0,2817 € | 2707 Auf Lager |
1.091 in
27.7 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Blau
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,1112 € - 0,2164 € | 49332 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
0,1282 € - 0,2495 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.72 in
18.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,1227 € - 0,2542 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.039 in
26.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Blau
|
LDPE
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
0,0223 € - 0,1413 € | 23413 Auf Lager |
0.398 in
10.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Blau
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,0766 € - 0,4198 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.24 in
31.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Natur
|
TPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
0,1943 € - 0,4257 € | 35265 Auf Lager |
1.949 in
49.5 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Blau
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
0,075 € - 0,3844 € | 1000 Auf Lager |
1.598 in
40.6 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
Blau
|
LDPE
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
0,1689 € - 0,3518 € | 23985 Auf Lager |
1.598 in
40.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
Blau
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,1661 € - 0,343 € | 9127 Auf Lager |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Blau
|
LDPE
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
0,2069 € - 0,405 € | 110909 Auf Lager |
1.098 in
27.9 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
Natur
|
TPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,092 € - 0,1913 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.913 in
23.2 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
Blau
|
LDPE
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.