Zugstopfen mit Seitenlasche sind eine Art von Stopfen mit einer integrierten seitlichen Abziehlasche, die sich an schwierigen Stellen leicht entfernen lässt. Sie dienen zum Schutz von Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Sie bieten Schutz vor Staub, Schmutz, Beschädigung, Feuchtigkeit, Säure und Korrosion.
Die seitliche Abziehlasche ist für ein schnelles und einfaches Entfernen konzipiert und bietet eine zusätzliche Hilfe beim Entfernen des Stopfens aus einer festsitzenden Anwendung. Das Produkt kann Temperaturen von -40 C bis 135 C (-40 F bis 275 F) standhalten.
Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, u. a. im Maschinenbau, in der Elektronik, in der Automobilindustrie und in HVAC-Systemen.
Material: PE-LD, TPE, TPG
Farbe: Gelb, Natur, Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | d1 | Farbe | Material | D | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,058 € - 0,0903 € | 98 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
Gelb
|
LDPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
0,0309 € - 0,048 € | 4000 Auf Lager |
0.61 in
15.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gelb
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,0372 € - 0,0579 € | 2100 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natur
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
0,0601 € - 0,0935 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.323 in
33.6 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
Gelb
|
LDPE
|
1.673 in
42.5 mm
|
||
0,0125 € - 0,0195 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gelb
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0936 € - 0,1456 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
Natur
|
TPE
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
0,0767 € - 0,1194 € | 100 Auf Lager |
2.008 in
51.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Gelb
|
LDPE
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
0,0597 € - 0,093 € | 3800 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
Gelb
|
LDPE
|
1.555 in
39.5 mm
|
||
0,0664 € - 0,1032 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.673 in
42.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Gelb
|
LDPE
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
0,1059 € - 0,1647 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.126 in
54.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Natur
|
TPE
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
0,0255 € - 0,0398 € | 15000 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gelb
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,0252 € - 0,0392 € | 15000 Auf Lager |
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gelb
|
LDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,0719 € - 0,1118 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.909 in
48.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Gelb
|
LDPE
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,0367 € - 0,0572 € | 2000 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Gelb
|
LDPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
0,0381 € - 0,0593 € | 8000 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Gelb
|
LDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,0356 € - 0,0554 € | 4098 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Gelb
|
LDPE
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
0,065 € - 0,1011 € | 1800 Auf Lager |
1.516 in
38.5 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
Gelb
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,0656 € - 0,1021 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Gelb
|
LDPE
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
0,0594 € - 0,0924 € | 100 Auf Lager |
1.161 in
29.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Gelb
|
LDPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
0,0188 € - 0,0293 € | 15098 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.