Menü Suche

Zugstopfen mit Seitenlasche

Auf Lager

Zugstopfen mit Seitenlasche sind eine Art von Stopfen mit einer integrierten seitlichen Abziehlasche, die sich an schwierigen Stellen leicht entfernen lässt. Sie dienen zum Schutz von Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Sie bieten Schutz vor Staub, Schmutz, Beschädigung, Feuchtigkeit, Säure und Korrosion.

Die seitliche Abziehlasche ist für ein schnelles und einfaches Entfernen konzipiert und bietet eine zusätzliche Hilfe beim Entfernen des Stopfens aus einer festsitzenden Anwendung. Das Produkt kann Temperaturen von -40 C bis 135 C (-40 F bis 275 F) standhalten.

Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, u. a. im Maschinenbau, in der Elektronik, in der Automobilindustrie und in HVAC-Systemen.

  • Schützen vor Staub, Schmutz, Beschädigungen, Feuchtigkeit, Säuren und Korrosion.
  • Hält Temperaturen von -40 C bis 135 C (-40 F bis 275 F) stand.
  • Durch das konische Design passt der Stopfen auf mehrere Innendurchmesser.
Material: PE-LD, TPE, TPG
Farbe: Gelb, Natur, Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
78 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 Farbe Material D Kaufen
0,0252 € - 0,0392 € 15000 Auf Lager
11.5 mm
13.5 mm
Gelb
LDPE
17.5 mm
0,0859 € - 0,1336 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.0 mm
40.0 mm
Natur
TPE
47.5 mm
0,0664 € - 0,1032 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.5 mm
45.0 mm
Gelb
LDPE
49.0 mm
0,0982 € - 0,1527 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.5 mm
44.5 mm
Natur
TPE
51.5 mm
0,0283 € - 0,044 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
12.2 mm
Natur
TPE
17.6 mm
0,0997 € - 0,1552 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
51.0 mm
48.5 mm
Natur
TPE
55.0 mm
0,0258 € - 0,0402 € 14600 Auf Lager
13.5 mm
15.5 mm
Gelb
LDPE
19.5 mm
0,0244 € - 0,038 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5 mm
12.5 mm
Gelb
LDPE
16.5 mm
0,0782 € - 0,1216 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.9 mm
33.6 mm
Natur
TPE
42.5 mm
0,0691 € - 0,1074 € 1899 Auf Lager
32.0 mm
29.5 mm
Natur
TPE
35.5 mm
0,1059 € - 0,1647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0 mm
51.5 mm
Natur
TPE
58.0 mm
0,014 € - 0,0218 € 5098 Auf Lager
9.5 mm
11.5 mm
Gelb
LDPE
15.5 mm
0,058 € - 0,0903 € 98 Auf Lager
29.0 mm
31.5 mm
Gelb
LDPE
35.5 mm
0,0309 € - 0,048 € 4000 Auf Lager
15.5 mm
18.0 mm
Gelb
LDPE
22.0 mm
0,0303 € - 0,0472 € 4000 Auf Lager
14.5 mm
17.0 mm
Gelb
LDPE
21.0 mm
0,0255 € - 0,0398 € 15000 Auf Lager
12.5 mm
14.5 mm
Gelb
LDPE
18.5 mm
0,0843 € - 0,1312 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.5 mm
38.5 mm
Natur
TPE
44.5 mm
0,0356 € - 0,0554 € 4098 Auf Lager
19.0 mm
21.5 mm
Gelb
LDPE
25.5 mm
  • von 4
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 11.5 mm 13.5 mm LDPE Gelb 2

20573010

Preisbereich
0,0392 € - 0,0252 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 43.0 mm 40.0 mm TPE Natur 1

20572907

Preisbereich
0,1336 € - 0,0859 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    47.5 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 42.5 mm 45.0 mm LDPE Gelb 2

20573195

Preisbereich
0,1032 € - 0,0664 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    49.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    42.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 47.5 mm 44.5 mm TPE Natur 1

20572921

Preisbereich
0,1527 € - 0,0982 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    51.5 mm
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    47.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 14.0 mm 12.2 mm TPE Natur 1

20572846

Preisbereich
0,044 € - 0,0283 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.6 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    14.0 mm
  • H
    11.1 mm
  • L
    42.5 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 51.0 mm 48.5 mm TPE Natur 1

20572938

Preisbereich
0,1552 € - 0,0997 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    55.0 mm
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    51.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 13.5 mm 15.5 mm LDPE Gelb 2

20573034

Preisbereich
0,0402 € - 0,0258 €

Lagerbestände
14600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.5 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 10.5 mm 12.5 mm LDPE Gelb 2

20573003

Preisbereich
0,038 € - 0,0244 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    10.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 37.9 mm 33.6 mm TPE Natur 1

20572884

Preisbereich
0,1216 € - 0,0782 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    42.5 mm
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 32.0 mm 29.5 mm TPE Natur 1

20572860

Preisbereich
0,1074 € - 0,0691 €

Lagerbestände
1899 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 54.0 mm 51.5 mm TPE Natur 1

20572945

Preisbereich
0,1647 € - 0,1059 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    58.0 mm
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 9.5 mm 11.5 mm LDPE Gelb 2

20572990

Preisbereich
0,0218 € - 0,014 €

Lagerbestände
5098 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 29.0 mm 31.5 mm LDPE Gelb 2

20573133

Preisbereich
0,0903 € - 0,058 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.5 mm
  • d1
    31.5 mm
  • d2
    29.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 15.5 mm 18.0 mm LDPE Gelb 2

20573065

Preisbereich
0,048 € - 0,0309 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 14.5 mm 17.0 mm LDPE Gelb 2

20573058

Preisbereich
0,0472 € - 0,0303 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 12.5 mm 14.5 mm LDPE Gelb 2

20573027

Preisbereich
0,0398 € - 0,0255 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.5 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 40.5 mm 38.5 mm TPE Natur 1

20572891

Preisbereich
0,1312 € - 0,0843 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    44.5 mm
  • d1
    38.5 mm
  • d2
    40.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 19.0 mm 21.5 mm LDPE Gelb 2

20573096

Preisbereich
0,0554 € - 0,0356 €

Lagerbestände
4098 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.5 mm
  • d1
    21.5 mm
  • d2
    19.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm