Klemmgriffe mit Innengewinde ‒ gerader Griff
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Grifflänge | Höhe Unterteil | Gewindelänge | Gesamthöhe | Durchmesser Unterteil | Griffradius | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,4069 € - 26,7874 € | 10 Auf Lager |
M12
|
2.972 in
75.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 9,5319 € - 11,2999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
4.685 in
119.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.303 in
58.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 4,5779 € - 5,7224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 43,3591 € - 48,18 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 31,1204 € - 31,1204 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
4.685 in
119.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.303 in
58.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 8,9817 € - 11,22 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 15,5387 € - 19,4269 € | 5 Auf Lager |
M12
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 36,8022 € - 40,877 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
3.72 in
94.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
7.441 in
189.0 mm
|
||
| 16,0695 € - 20,1156 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
2.343 in
59.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 13,6017 € - 16,9878 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
3.72 in
94.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
7.441 in
189.0 mm
|
||
| 18,9678 € - 23,6739 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
4.646 in
118.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
9.291 in
236.0 mm
|
||
| 13,4439 € - 16,8156 € | 5 Auf Lager |
M8
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 9,8277 € - 11,4286 € | 10 Auf Lager |
M12
|
2.972 in
75.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 7,0697 € - 8,8516 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
2.343 in
59.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 52,5848 € - 58,41 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
4.646 in
118.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
9.291 in
236.0 mm
|
||
| 6,3604 € - 6,766 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 5,7534 € - 7,2026 € | 13 Auf Lager |
M12
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 13,7165 € - 17,1743 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 3,8452 € - 4,8065 € | 27 Auf Lager |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 11,0908 € - 13,8743 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.