Menü Suche

Zylinder-Drehriegel mit Griff ‒ Mini, Knebelbetätigung

Auf Lager

Mini-Zylinder-Drehriegel mit Knebelbetätigung sind ideal für leichte Anwendungen mit wenig Platz. Sie sind aus einer Zink-Druckgusslegierung, verchromt oder mit einer schwarzen Pulverbeschichtung, und mit unterschiedlichen Greifweiten erhältlich.

Seriennummer: SR5529

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
11 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Grifftyp Zungenlänge Griffmaterial Oberfläche Greifweite Kaufen
2,7176 € - 4,2274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Griff mit Knebelbetätigung und Schlüssel
29.0 mm
Zinklegierung
Verchromt
16.0 mm
9,182 € - 12,8549 € 106 Auf Lager
Griff mit Knebelbetätigung und Schlüssel
29.0 mm
Zinklegierung
Verchromt
16.0 mm
8,1102 € - 11,3543 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Griff mit Knebelbetätigung
35.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
Verchromt
20.5 mm
1,9329 € - 3,0067 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Griff mit Knebelbetätigung
29.0 mm
PA
Pulverbeschichtet
13.5 mm
1,9329 € - 3,0067 € 29 Auf Lager
Griff mit Knebelbetätigung
35.0 mm
PA
Pulverbeschichtet
20.5 mm
8,1102 € - 11,3543 € 49 Auf Lager
Knopfgriff
38.0 mm
Zinklegierung
Verchromt
19.5 mm
8,1102 € - 11,3543 € 14 Auf Lager
Knopfgriff
38.0 mm
Zinklegierung
Pulverbeschichtet, schwarz
19.5 mm
8,1102 € - 11,3543 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Griff mit Knebelbetätigung
29.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
Verchromt
13.5 mm
8,1102 € - 11,3543 € 165 Auf Lager
Griff mit Knebelbetätigung
29.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
Pulverbeschichtet, schwarz
13.5 mm
8,1102 € - 11,3543 € 86 Auf Lager
Griff mit Knebelbetätigung
35.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
Pulverbeschichtet, schwarz
20.5 mm
3,8854 € - 7,3036 € 676 Auf Lager
Griff mit Knebelbetätigung
38.0 mm
PA
Pulverbeschichtet
19.5 mm
Knopfbetätigter Riegel 16.0 mm Druckgegossene Zinklegierung Natur

20064044

Preisbereich
4,2274 € - 2,7176 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Riegelmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
Knopfbetätigter Riegel 16.0 mm Druckgegossene Zinklegierung Natur

20064020

Preisbereich
12,8549 € - 9,182 €

Lagerbestände
106 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Riegelmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
Knopfbetätigter Riegel 20.5 mm Druckgegossene Zinklegierung Chrom

20064112

Preisbereich
11,3543 € - 8,1102 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Griffmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Riegelmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
Knopfbetätigter Riegel Mini-Drehriegel 16.2 mm 14.2 mm Zamak

20077440

Preisbereich
3,0067 € - 1,9329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Griffmaterial
    PA
  • Gehäusematerial
    PA
  • Riegelmaterial
    Zamak
Knopfbetätigter Riegel Mini-Drehriegel 16.2 mm 14.2 mm Zamak

20077464

Preisbereich
3,0067 € - 1,9329 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Griffmaterial
    PA
  • Gehäusematerial
    PA
  • Riegelmaterial
    Zamak
Knopfbetätigter Riegel 19.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

20123345

Preisbereich
11,3543 € - 8,1102 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenmaterial
    Zinklegierung
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Gehäusematerial
    Zinklegierung
  • Riegelmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
Knopfbetätigter Riegel 19.5 mm Druckgegossene Zinklegierung Schwarz

20123352

Preisbereich
11,3543 € - 8,1102 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Zungenmaterial
    Zinklegierung
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Gehäusematerial
    Zinklegierung
  • Riegelmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
Knopfbetätigter Riegel 13.5 mm Druckgegossene Zinklegierung Chrom

20064075

Preisbereich
11,3543 € - 8,1102 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Griffmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Riegelmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
Knopfbetätigter Riegel 13.5 mm Druckgegossene Zinklegierung Schwarz

20064082

Preisbereich
11,3543 € - 8,1102 €

Lagerbestände
165 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Griffmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Riegelmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
Knopfbetätigter Riegel 20.5 mm Druckgegossene Zinklegierung Schwarz

20064129

Preisbereich
11,3543 € - 8,1102 €

Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Griffmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Riegelmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
Knopfbetätigter Riegel Mini-Drehriegel 16.2 mm 14.2 mm Zamak

20077457

Preisbereich
7,3036 € - 3,8854 €

Lagerbestände
676 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Griffmaterial
    PA
  • Gehäusematerial
    PA
  • Riegelmaterial
    Zamak