Dieses Sortiment von Zylinder-Drehriegeln eignet sich für Schaukästen, Sicherheitsschränke und Vorratsschränke. Es wird eine Auswahl an gleichschließenden und verschiedenschließenden Ausführungen sowie Varianten mit unterschiedlichen Greifweiten angeboten, um verschiedenen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Seriennummer: SR1887
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Greifkapazität | Oberfläche | Schlüsseltyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
16,0605 € - 16,0605 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.827 in
21.0 mm
|
Verchromt
|
Geschlitzter Schlüssel
|
||
25,9192 € - 55,4133 € | 9 Auf Lager |
0.421 in
10.7 mm
|
Verchromt
|
Runder Schlüssel
|
||
22,0138 € - 22,0138 € | 20 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Verchromt
|
Runder Schlüssel
|
||
9,0797 € - 16,8351 € | 590 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Verchromt
|
Geschlitzter Schlüssel
|
||
10273319 | 15,7529 € - 31,376 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.409 in
10.4 mm
|
Verchromt
|
Runder Schlüssel
|
|
22,0138 € - 47,089 € | 26 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Verchromt
|
Runder Schlüssel
|
||
9,0797 € - 18,0753 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Verchromt
|
Geschlitzter Schlüssel
|
||
23,2717 € - 49,7921 € | 75 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Verchromt
|
Runder Schlüssel
|
||
23,2717 € - 49,7921 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Verchromt
|
Runder Schlüssel
|
||
10273272 | 16,0605 € - 16,0605 € | 10 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
Verchromt
|
Geschlitzter Schlüssel
|
|
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Verchromt
|
Geschlitzter Schlüssel
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Verchromt
|
Geschlitzter Schlüssel
|
|||
8,3512 € - 17,5376 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
||
18,4111 € - 28,6394 € | 165 Auf Lager |
|
Chrom
|
Gleichschließend
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.