Sechskantbolzen und -schrauben sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. Sie werden im Allgemeinen in Maschinenteilen, Werkstück-Halte- und Klemmvorrichtungen eingesetzt. Der Innensechskantkopf ermöglicht eine Befestigung, wenn nicht genug Platz für Schrauben- oder Steckschlüssel vorhanden ist. In PEEK-Material erhältlich.
Seriennummer: SR2012
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Kompatible Inbusschlüsselgrößen | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1125 € - 0,1316 € | 40 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,117 € - 0,137 € | 3896 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1095 € - 0,1282 € | 85 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1562 € - 0,1647 € | 2533 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 1,2883 € - 2,8301 € | 1927 Auf Lager |
M3
|
Hellbraun
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1351 € - 0,1577 € | 34075 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,3562 € - 0,3745 € | 1135 Auf Lager |
M10
|
Natur
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,4717 € - 0,5519 € | 3250 Auf Lager |
M12
|
Natur
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,3872 € - 0,4055 € | 1115 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,4379 € - 0,5083 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Natur
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1195 € - 0,1398 € | 234000 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1272 € - 0,1492 € | 755 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,3407 € - 0,3407 € | 2683 Auf Lager |
M10
|
Natur
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,4533 € - 0,5308 € | 366 Auf Lager |
M12
|
Natur
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1272 € - 0,1492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Natur
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1126 € - 0,1318 € | 2978 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1886 € - 0,2196 € | 1888 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 1,339 € - 2,9427 € | 181 Auf Lager |
M3
|
Hellbraun
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,3604 € - 0,3773 € | 635 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 19,3041 € - 25,1333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.