Menü Suche

Zylindrische Bronzemuttern

In Produktion

Zylindrische Bronzemuttern werden mit unseren Leitspindeln verwendet, um Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln. Die Mutter wird auf die Spindel geschraubt und bewegt sich bei Drehung entlang der Länge der Spindel, was einen leichtgängigen und präzisen linearen Bewegungsablauf ermöglicht.

Ideal für manuelle oder motorisierte Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Rotation. Ihre Innengewinde sind passgenau auf die Spindel abgestimmt, was außergewöhnliche Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß aufgrund des Materials sicherstellt. Hergestellt aus Bronze, die über bessere Korrosionsbeständigkeit verfügt als Stahl, aber weniger fest oder hitzebeständig ist.

Sie kommen im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und im Bauwesen zum Einsatz, um Leitspindeln an ihrem Platz zu sichern. Zylindrische Bronzemuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.

  • Zylindrische Bronzemuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
  • Ideal für manuelle oder motorisierte Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Rotation.
  • Ihre Innengewinde sind passgenau auf die Spindel abgestimmt, was außergewöhnliche Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß aufgrund des Materials sicherstellt.
Material: Bronze Seriennummer: SRL1330

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
52 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l1 Gewindegröße d1 tol 7H Kontaktfläche Gewinderichtung d2 tol. h10 Steigung Kaufen
378,6396 € - 420,7106 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
120.0
TR60 x 9
60.0
7320.0
Linker Türanschlag
100.0
9.0
308,5797 € - 342,8663 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0
TR50 x 8
50.0
5060.0
Linker Türanschlag
90.0
8.0
49,8725 € - 62,3432 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.0
TR22 x 10
22.0
940.0
Rechter Türanschlag
45.0
10.0
32,2307 € - 42,9674 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0
TR18 x 8
18.0
630.0
Rechter Türanschlag
40.0
8.0
211,2251 € - 264,0314 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
88.0
TR44 x 7
44.0
3920.0
Linker Türanschlag
80.0
7.0
550,7342 € - 611,9269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
140.0
TR70 x 10
70.0
10000.0
Linker Türanschlag
110.0
10.0
98,6443 € - 116,0576 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.0
TR28 x 10
28.0
1570.0
Rechter Türanschlag
60.0
10.0
167,633 € - 197,2159 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
72.0
TR36 x 12
36.0
2610.0
Rechter Türanschlag
75.0
12.0
190,1758 € - 223,7356 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
88.0
TR44 x 7
44.0
3920.0
Rechter Türanschlag
80.0
7.0
167,4129 € - 209,2661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0
TR40 x 7
40.0
3210.0
Linker Türanschlag
80.0
7.0
12,4707 € - 16,6242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0
TR12 x 3
12.0
280.0
Rechter Türanschlag
26.0
3.0
25,1699 € - 33,5598 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0
TR18 x 4
18.0
630.0
Rechter Türanschlag
40.0
4.0
50,9835 € - 63,7242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
48.0
TR24 x 5
24.0
1130.0
Rechter Türanschlag
50.0
5.0
49,8725 € - 62,3432 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.0
TR22 x 5
22.0
940.0
Linker Türanschlag
45.0
5.0
28,2123 € - 37,6094 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0
TR18 x 4
18.0
630.0
Linker Türanschlag
40.0
4.0
11,017 € - 14,6928 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
TR10 x 4
10.0
200.0
Rechter Türanschlag
22.0
4.0
362,8968 € - 403,2163 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
120.0
TR60 x 9
60.0
7320.0
Rechter Türanschlag
100.0
9.0
37,516 € - 50,0178 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
TR20 x 8
20.0
790.0
Rechter Türanschlag
45.0
8.0
68,9264 € - 86,1528 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
52.0
TR26 x 5
26.0
1340.0
Linker Türanschlag
50.0
5.0
20,165 € - 26,8832 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0
TR16 x 4
16.0
490.0
Rechter Türanschlag
36.0
4.0
  • von 3
Zylindrische Mutter TR60 x 9 120.0 Bronze

20148188

Preisbereich
420,7106 € - 378,6396 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR60 x 9
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Steigung
    9.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Zylindrische Mutter TR50 x 8 100.0 Bronze

20148164

Preisbereich
342,8663 € - 308,5797 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR50 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Steigung
    8.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Zylindrische Mutter TR22 x 10 44.0 Bronze

20147907

Preisbereich
62,3432 € - 49,8725 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR22 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Steigung
    10.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR18 x 8 36.0 Bronze

20147860

Preisbereich
42,9674 € - 32,2307 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR18 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Steigung
    8.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR44 x 7 88.0 Bronze

20148140

Preisbereich
264,0314 € - 211,2251 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR44 x 7
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Steigung
    7.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Zylindrische Mutter TR70 x 10 140.0 Bronze

20148201

Preisbereich
611,9269 € - 550,7342 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR70 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Steigung
    10.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Zylindrische Mutter TR28 x 10 56.0 Bronze

20147983

Preisbereich
116,0576 € - 98,6443 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR28 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Steigung
    10.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR36 x 12 72.0 Bronze

20148072

Preisbereich
197,2159 € - 167,633 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR36 x 12
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Steigung
    12.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR44 x 7 88.0 Bronze

20148133

Preisbereich
223,7356 € - 190,1758 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR44 x 7
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Steigung
    7.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR40 x 7 80.0 Bronze

20148126

Preisbereich
209,2661 € - 167,4129 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR40 x 7
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Steigung
    7.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Zylindrische Mutter TR12 x 3 24.0 Bronze

20147754

Preisbereich
16,6242 € - 12,4707 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR12 x 3
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Steigung
    3.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR18 x 4 36.0 Bronze

20147846

Preisbereich
33,5598 € - 25,1699 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR18 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR24 x 5 48.0 Bronze

20147945

Preisbereich
63,7242 € - 50,9835 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR24 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Steigung
    5.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR22 x 5 44.0 Bronze

20147921

Preisbereich
62,3432 € - 49,8725 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR22 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Steigung
    5.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Zylindrische Mutter TR18 x 4 36.0 Bronze

20147853

Preisbereich
37,6094 € - 28,2123 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR18 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Zylindrische Mutter TR10 x 4 20.0 Bronze

20149604

Preisbereich
14,6928 € - 11,017 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR10 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR60 x 9 120.0 Bronze

20148171

Preisbereich
403,2163 € - 362,8968 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR60 x 9
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Steigung
    9.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR20 x 8 40.0 Bronze

20147891

Preisbereich
50,0178 € - 37,516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR20 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Steigung
    8.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR26 x 5 52.0 Bronze

20147976

Preisbereich
86,1528 € - 68,9264 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR26 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Steigung
    5.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Zylindrische Mutter TR16 x 4 32.0 Bronze

20147815

Preisbereich
26,8832 € - 20,165 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR16 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag