Menü Suche

Zylindrische Stahlmuttern

In Produktion

Zylindrische Stahlmuttern sind Befestigungen, die häufig zusammen mit Leitspindeln oder Kugelgewindetrieben zum Einsatz kommen, um eine Drehbewegung in einen linearen Bewegungsablauf umzuwandeln. Die Mutter wird auf die Spindel geschraubt und bewegt sich bei Drehung entlang der Länge der Spindel, was einen leichtgängigen und präzisen linearen Bewegungsablauf ermöglicht.

Sie werden für niedrige Rotationsgeschwindigkeiten, manuelle Steuerung und Klemmfunktionen verwendet. Ihre Innengewinde sind passgenau auf die Spindel abgestimmt, was außergewöhnliche Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß aufgrund des Materials sicherstellt.

Sie kommen im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und im Bauwesen zum Einsatz, um Leitspindeln an ihrem Platz zu sichern. Zylindrische Stahlmuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.

  • Die Mutter wird auf die Spindel geschraubt und bewegt sich bei Drehung entlang der Länge der Spindel.
  • Kommen im Automobilsektor, in der Luftfahrt und im Bauwesen zum Einsatz
  • Zylindrische Stahlmuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
Material: Stahl Seriennummer: SRL1339

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
49 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße d1 tol 7H Kontaktfläche Steigung d2 tol. h10 Gewinderichtung Kaufen
11,0663 € - 14,7535 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR10 x 4
10.0
150.0
4.0
22.0
Rechter Türanschlag
9,2729 € - 12,363 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR14 x 3
14.0
210.0
3.0
30.0
Linker Türanschlag
6,9088 € - 9,2107 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR12 x 3
12.0
210.0
3.0
26.0
Linker Türanschlag
15,7231 € - 20,9644 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR24 x 10
24.0
845.0
10.0
50.0
Rechter Türanschlag
20,9812 € - 27,972 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR30 x 12
30.0
1335.0
12.0
60.0
Rechter Türanschlag
9,7212 € - 12,9606 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR20 x 8
20.0
590.0
8.0
45.0
Rechter Türanschlag
9,2932 € - 12,3864 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR14 x 6
14.0
285.0
6.0
30.0
Rechter Türanschlag
45,8753 € - 56,8112 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR36 x 12
36.0
1950.0
12.0
75.0
Rechter Türanschlag
51,9588 € - 64,358 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR40 x 14
40.0
2400.0
14.0
80.0
Rechter Türanschlag
  • von 3
Zylindrische Mutter TR10 x 4 15.0 Stahl

20149543

Preisbereich
14,7535 € - 11,0663 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR10 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR14 x 3 21.0 Stahl

20147402

Preisbereich
12,363 € - 9,2729 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR14 x 3
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Steigung
    3.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Zylindrische Mutter TR12 x 3 18.0 Stahl

20147389

Preisbereich
9,2107 € - 6,9088 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR12 x 3
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Steigung
    3.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Zylindrische Mutter TR24 x 10 36.0 Stahl

20149451

Preisbereich
20,9644 € - 15,7231 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR24 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Steigung
    10.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR30 x 12 45.0 Stahl

20149536

Preisbereich
27,972 € - 20,9812 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR30 x 12
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Steigung
    12.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR20 x 8 30.0 Stahl

20149444

Preisbereich
12,9606 € - 9,7212 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR20 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Steigung
    8.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR14 x 6 21.0 Stahl

20149420

Preisbereich
12,3864 € - 9,2932 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR14 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Steigung
    6.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR36 x 12 54.0 Stahl

20149468

Preisbereich
56,8112 € - 45,8753 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR36 x 12
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Steigung
    12.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR40 x 14 60.0 Stahl

20149475

Preisbereich
64,358 € - 51,9588 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR40 x 14
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Steigung
    14.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag