Valikko Haku

Anu-Lok Kiinnitysruuvit - kuusiokanta

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Anu-Lok kuusiokolokanta kiinnitysruuvit on suunniteltu tarjoamaan turvallisen ja tärinänkestävän kiinnityksen, samalla kun ne pysyvät pysyvästi kytkettyinä. Kuusiokolokantamalli mahdollistaa yksinkertaisen vääntömomentin käytön esimerkiksi kuusiokoloavaimella. Anu-Lok 180 (AnuLok) on uudelleenkäytettävä nailonlaastari joka toimii kuten nailonmutteri. Asennuksen aikana nailonlaastari kutistuu täyttäen kierteiden välisen raon.

Erityinen pidinmekanismi estää täydellisen irtoamisen kokoonpanosta värähtelyn tai mekaanisen rasituksen vuoksi, ja mahdollistaa toistuvan kiinnittämisen ja irrottamisen. Tämä ominaisuus on hyödyllinen sovelluksissa, jotka vaativat huoltoa tai säännöllistä käyttöä. Sovelluksia ovat esimerkiksi elektroniset kotelot, koneiden suojukset ja rakenneosat.

Huomaa: Näissä ruuveissa on alennettu karan halkaisija eikä niitä tule kiristää vastaavan kokoisen koneruuvi :n suositeltuun momenttiin.

  • Ruuvien kiinnitysmenetelmä on koneiden direktiivin 2006/42/EC (vastaa ISO 4762) mukainen, mikä takaa turvallisuus- ja lainsäädännöllisten standardien noudattamisen, erityisesti aloilla, joilla irtonaiset laiteosat voivat aiheuttaa riskin.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella Sarjanumero: SRP0154

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
78 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Osta
2,80 € - 4,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
3,88 € - 5,54 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
9,06 € - 12,94 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
20,55 € - 29,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
14,29 € - 20,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
16,38 € - 23,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
12,21 € - 17,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
5,71 € - 8,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
13,76 € - 19,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
8,62 € - 12,31 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
9,50 € - 13,57 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
6,35 € - 9,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
8,76 € - 12,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
4,76 € - 6,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
3,27 € - 4,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
4,00 € - 5,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
4,50 € - 6,43 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
3,50 € - 5,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
4,47 € - 6,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
6,09 € - 8,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
  • / 4
Kiinnitysruuvi M3 3.0 12.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20757939

Hinta-alue
4,00 € - 2,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Kiinnitysruuvi M6 6.0 50.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758226

Hinta-alue
5,54 € - 3,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Kiinnitysruuvi M16 16.0 45.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758554

Hinta-alue
12,94 € - 9,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Kiinnitysruuvi M20 20.0 120.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758646

Hinta-alue
29,36 € - 20,55 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M20
  • l1 025
    120.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Kiinnitysruuvi M20 20.0 60.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758615

Hinta-alue
20,41 € - 14,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M20
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Kiinnitysruuvi M20 20.0 80.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758622

Hinta-alue
23,40 € - 16,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M20
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Kiinnitysruuvi M20 20.0 40.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758608

Hinta-alue
17,44 € - 12,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M20
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Kiinnitysruuvi M10 10.0 35.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758387

Hinta-alue
8,15 € - 5,71 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Kiinnitysruuvi M16 16.0 100.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758592

Hinta-alue
19,66 € - 13,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • l1 025
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Kiinnitysruuvi M16 16.0 40.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758547

Hinta-alue
12,31 € - 8,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Kiinnitysruuvi M16 16.0 50.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758561

Hinta-alue
13,57 € - 9,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Kiinnitysruuvi M12 12.0 30.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758455

Hinta-alue
9,07 € - 6,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Kiinnitysruuvi M12 12.0 80.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758516

Hinta-alue
12,52 € - 8,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Kiinnitysruuvi M8 8.0 60.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758332

Hinta-alue
6,80 € - 4,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Kiinnitysruuvi M6 6.0 12.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758158

Hinta-alue
4,67 € - 3,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Kiinnitysruuvi M8 8.0 30.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758288

Hinta-alue
5,71 € - 4,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Kiinnitysruuvi M8 8.0 50.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758325

Hinta-alue
6,43 € - 4,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Kiinnitysruuvi M6 6.0 30.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758196

Hinta-alue
5,00 € - 3,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Kiinnitysruuvi M6 6.0 80.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758240

Hinta-alue
6,38 € - 4,47 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Kiinnitysruuvi M12 12.0 25.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20758448

Hinta-alue
8,70 € - 6,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2