Anu-Lok kuusiokolokanta kiinnitysruuvit on suunniteltu tarjoamaan turvallisen ja tärinänkestävän kiinnityksen, samalla kun ne pysyvät pysyvästi kytkettyinä. Kuusiokolokantamalli mahdollistaa yksinkertaisen vääntömomentin käytön esimerkiksi kuusiokoloavaimella. Anu-Lok 180 (AnuLok) on uudelleenkäytettävä nailonlaastari joka toimii kuten nailonmutteri. Asennuksen aikana nailonlaastari kutistuu täyttäen kierteiden välisen raon.
Erityinen pidinmekanismi estää täydellisen irtoamisen kokoonpanosta värähtelyn tai mekaanisen rasituksen vuoksi, ja mahdollistaa toistuvan kiinnittämisen ja irrottamisen. Tämä ominaisuus on hyödyllinen sovelluksissa, jotka vaativat huoltoa tai säännöllistä käyttöä. Sovelluksia ovat esimerkiksi elektroniset kotelot, koneiden suojukset ja rakenneosat.
Huomaa: Näissä ruuveissa on alennettu karan halkaisija eikä niitä tule kiristää vastaavan kokoisen koneruuvi :n suositeltuun momenttiin.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella Sarjanumero: SRP0154
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d1 | l2 025 | A/F | H1 max | d3 max | d2 a012 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,80 € - 11,14 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
14.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
3,41 € - 4,87 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
3,62 € - 5,17 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
7.5
|
4.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
3,70 € - 5,29 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
3,86 € - 5,51 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
6.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
8,20 € - 11,72 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
14.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
5,92 € - 8,45 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.5
|
8.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
6,82 € - 9,74 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
15.0
|
10.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
5,33 € - 7,61 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.5
|
8.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
7,50 € - 10,72 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.5
|
8.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
6,59 € - 9,41 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
15.0
|
10.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
7,80 € - 11,14 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
15.0
|
10.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
7,06 € - 10,08 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
15.0
|
10.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
6,09 € - 8,70 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.5
|
8.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
6,68 € - 9,54 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.5
|
8.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
3,74 € - 5,34 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
6.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
2,98 € - 4,25 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
3.0
|
2.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
2,98 € - 4,25 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
3.0
|
2.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa