Valikko Haku

Aukollinen peitetulppa

Varastossa

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Tarjoaa luotettavan ratkaisun aukkojen sulkemiseen ja ilmavirran säätelyyn.Integroidut tuuletusominaisuudet mahdollistavat hallitun ilmanvaihdon säilyttäen samalla luotettavan tiivisteen. Materiaali: Ruostumaton teräs, PA Väri: Väritön, Valkoinen, Musta, Harmaa, Messinki Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
87 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko Väri H L d Tyyppi Osta
2,1645 € - 3,367 € 192 Varastossa
17.0 mm
M12
Harmaa
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
2,5973 € - 4,0403 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0 mm
Harmaa
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
2,83 € - 4,4023 € 96 Varastossa
24.0 mm
M12
Musta
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
7,4835 € - 10,4769 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
M16
Musta
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
3,7732 € - 5,8695 € 40 Varastossa
24.0 mm
M16
Musta
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
3,7734 € - 5,8697 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
M16
Harmaa
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
1
6,779 € - 9,4906 € 123 Varastossa
17.0 mm
M12
Harmaa
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
6,9784 € - 9,7697 € 100 Varastossa
24.0 mm
M12
Harmaa
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
2
6,9784 € - 9,7697 € 299 Varastossa
24.0 mm
M12
Harmaa
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
3,477 € - 5,4087 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
M20
Musta
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
0,3395 € - 0,7502 € 2547 Varastossa
30.0 mm
Valkoinen
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
10207093 3,961 € - 4,6257 € 20 Varastossa
17.0 mm
M12
Harmaa
17.8 mm
10.0 mm
3
4,4808 € - 6,9702 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
M20
Harmaa
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
0,3272 € - 0,7201 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
Harmaa
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
3,679 € - 5,7229 € 98 Varastossa
17.0 mm
Musta
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
6,9784 € - 9,7697 € 300 Varastossa
24.0 mm
M12
Harmaa
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
3,6787 € - 5,7225 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0 mm
Musta
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
11,5908 € - 15,4721 € 25 Varastossa
17.0 mm
M12
Messinki
13.0 mm
6.0 mm
1
2,6279 € - 4,0878 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0 mm
M12
Harmaa
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
1,2527 € - 2,7519 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Musta
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
  • / 5
Hengitystulppa 300L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Harmaa

10236918

Hinta-alue
3,367 € - 2,1645 €

Varastotasot
192 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
Hengitystulppa 750L/H (70 mbar) 7.5 mm PA Harmaa

10236987

Hinta-alue
4,0403 € - 2,5973 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiaali
    PA
Hengitystulppa 750L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Musta

10237052

Hinta-alue
4,4023 € - 2,83 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
Hengitystulppa 750L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Musta

10237069

Hinta-alue
10,4769 € - 7,4835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
Hengitystulppa 450L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Musta

10236871

Hinta-alue
5,8695 € - 3,7732 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
Hengitystulppa 120L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Harmaa

10236628

Hinta-alue
5,8697 € - 3,7734 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M16
Hengitystulppa 120L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Harmaa

10236772

Hinta-alue
9,4906 € - 6,779 €

Varastotasot
123 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
Hengitystulppa 120L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Harmaa

10236550

Hinta-alue
9,7697 € - 6,9784 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M12
Hengitystulppa 750L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Harmaa

10236994

Hinta-alue
9,7697 € - 6,9784 €

Varastotasot
299 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
Hengitystulppa 35L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Musta

10237076

Hinta-alue
5,4087 € - 3,477 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M20
Hengitystulppa Lämpöstabiloitu PA Valkoinen

10124895

Hinta-alue
0,7502 € - 0,3395 €

Varastotasot
2547 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Materiaali
    PA
Hengitystulppa IP68 0,6 baaria M12 10.0 mm PA Harmaa

10207093

Hinta-alue
4,6257 € - 3,961 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Materiaali
    PA
Hengitystulppa 300L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Harmaa

10236956

Hinta-alue
6,9702 € - 4,4808 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M20
Hengitystulppa Lämpöstabiloitu PA Harmaa

10124888

Hinta-alue
0,7201 € - 0,3272 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Materiaali
    PA
Hengitystulppa 450L/H (70 mbar) 7.5 mm PA Musta

10236857

Hinta-alue
5,7229 € - 3,679 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiaali
    PA
Hengitystulppa 750L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Harmaa

10236932

Hinta-alue
9,7697 € - 6,9784 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
Hengitystulppa 750L/H (70 mbar) 7.5 mm PA Musta

10237045

Hinta-alue
5,7225 € - 3,6787 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiaali
    PA
Hengitystulppa IP68 0,6 baaria M12 6.0 mm Ruostumaton teräs Messinki

10207161

Hinta-alue
15,4721 € - 11,5908 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Hengitystulppa 300L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Harmaa

10236963

Hinta-alue
4,0878 € - 2,6279 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
Hengitystulppa Lämpöstabiloitu PA Musta

10124963

Hinta-alue
2,7519 € - 1,2527 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Materiaali
    PA