Valikko Haku

Canoe-klipsit

Varastossa

Canoe-klipsi on edullinen kiinnitin, joka on suunniteltu toimimaan samalla tavalla kuin niitti tai ruuvi. Nämä klipsit on helpompi irrottaa kuin muut niitit. Valikoimaan kuuluu eri tyylisiä klipsejä, kuten täysin ontot kiinnikkeet tai osittain ontot kiinnikkeet.

Taloudelliset klipsit sopivat etupaneelin kiinnittämiseen. Ne napsahtavat helposti pyöreisiin reikiin ja peittävät pienemmän pinta-alueen. Ne sopivat erilaisten materiaalien turvalliseen kiinnittämiseen, mukaan lukien muovit ja metallit. Asennustyökaluja ei tarvita - paina se vain peukalolla litteän pyöreänmuotoisen kannan päälle.

Valikoimamme tarjoaa hyvän sähköeristyksen sekä tärinän-, hankaus- ja korroosionkestävyyden. Niitä voi käyttää elektronisissa, auto- ja konekohteissa. Canoe-klipsit asettuvat siististi paneelireikiin ja sopivat pitkään käytettäville kylteille ja esittelykokoonpanoille. Ne voidaan poistaa ja käyttää uudelleen. Erityisen tiukan pidon vuoksi ne sopivat kuitenkin parhaiten kohteisiin, jotka eivät muutu usein.

  • Materiaali: Nailon 6/6
  • Värit: musta ja väritön
  • UL94 V0 ja UL94 V2 -paloluokitusvaihtoehdot

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
67 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Ankkurin pituus Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,1435 € - 0,1772 € 45900 Varastossa
Väritön
22.0 mm
1.6 - 3.6 mm
11.4 mm
8.5 - 8.8 mm
0,0482 € - 0,0595 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
7.1 mm
1.6 - 3.7 mm
10.2 mm
3.8 - 4.1 mm
0,0851 € - 0,0946 € 8351 Varastossa
Väritön
7.1 mm
0.8 - 3.2 mm
10.2 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0472 € - 0,0582 € 3224 Varastossa
Väritön
9.4 mm
1.6 - 3.2 mm
11.4 mm
5.4 - 5.7 mm
0,0472 € - 0,0582 € 2262 Varastossa
Väritön
9.4 mm
4.2 - 4.7 mm
13.3 mm
4.6 - 4.9 mm
0,0711 € - 0,0878 € 1778 Varastossa
Väritön
17.5 mm
3.2 - 8.9 mm
22.7 mm
8.4 - 8.6 mm
0,0482 € - 0,0595 € 2000 Varastossa
Väritön
9.4 mm
7.9 - 8.4 mm
13.7 mm
4.6 - 4.9 mm
0,0503 € - 0,0621 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
7.1 mm
1.6 - 3.2 mm
9.9 mm
3.8 - 4.1 mm
0,0473 € - 0,0584 € 18000 Varastossa
Väritön
7.1 mm
1.6 - 3.2 mm
9.9 mm
3.0 - 3.1 mm
0,0504 € - 0,0623 € 2998 Varastossa
Väritön
9.4 mm
3.2 - 4.8 mm
13.7 mm
5.4 - 5.7 mm
0,1208 € - 0,1491 € 563 Varastossa
Väritön
15.6 mm
9.1 - 9.7 mm
20.6 mm
6.4 - 6.6 mm
0,0478 € - 0,059 € 1000 Varastossa
Väritön
3.2 mm
0.81 - 2.72 mm
4.7 mm
2.16 - 2.29 mm
0,1268 € - 0,1533 € 6998 Varastossa
Väritön
7.1 mm
1.6 - 3.2 mm
9.9 mm
3.3 - 3.4 mm
0,2122 € - 0,293 € 15500 Varastossa
Väritön
13.5 mm
0.5 - 3.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
0,2259 € - 0,3135 € 35257 Varastossa
Musta
13.8 mm
3.0 - 6.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
0,1117 € - 0,1547 € 12633 Varastossa
Musta
9.5 mm
1.5 - 3.5 mm
11.0 mm
5.0 mm
0,1117 € - 0,1547 € 45625 Varastossa
Väritön
9.5 mm
0.8 - 4.0 mm
11.0 mm
4.8 mm
0,1117 € - 0,1547 € 100 Varastossa
Musta
9.5 mm
0.8 - 4.0 mm
11.0 mm
4.8 mm
0,1382 € - 0,1793 € 2498 Varastossa
Musta
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11.0 mm
3.5 mm
0,1117 € - 0,1547 € 14707 Varastossa
Musta
7.6 mm
2.4 - 5.8 mm
13.0 mm
3.5 mm
  • / 4
Canoe Clip Väritön 1.6 mm 3.6 mm (PT)

10223321

Hinta-alue
0,1772 € - 0,1435 €

Varastotasot
45900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.4 mm
  • Kannan läpimitta
    22.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8.5 - 8.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 - 3.6 mm
Canoe Clip Väritön 1.6 mm 3.7 mm (PT)

10223260

Hinta-alue
0,0595 € - 0,0482 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.2 mm
  • Kannan läpimitta
    7.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.8 - 4.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 - 3.7 mm
Canoe Clip Väritön 0.8 mm 3.2 mm (PT)

10223291

Hinta-alue
0,0946 € - 0,0851 €

Varastotasot
8351 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.2 mm
  • Kannan läpimitta
    7.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.1 - 4.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.2 mm
Canoe Clip Väritön 1.6 mm 3.2 mm (PT)

10365069

Hinta-alue
0,0582 € - 0,0472 €

Varastotasot
3224 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.4 mm
  • Kannan läpimitta
    9.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.4 - 5.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 - 3.2 mm
Canoe Clip Väritön 4.2 mm 4.7 mm (PT)

10223277

Hinta-alue
0,0582 € - 0,0472 €

Varastotasot
2262 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    13.3 mm
  • Kannan läpimitta
    9.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.6 - 4.9 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4.2 - 4.7 mm
Canoe Clip Väritön 3.2 mm 8.9 mm (PT)

10223307

Hinta-alue
0,0878 € - 0,0711 €

Varastotasot
1778 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    22.7 mm
  • Kannan läpimitta
    17.5 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8.4 - 8.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.2 - 8.9 mm
Canoe Clip Väritön 7.9 mm 8.4 mm (PT)

10365052

Hinta-alue
0,0595 € - 0,0482 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    13.7 mm
  • Kannan läpimitta
    9.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.6 - 4.9 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    7.9 - 8.4 mm
Canoe Clip Väritön 1.6 mm 3.2 mm (PT)

10223253

Hinta-alue
0,0621 € - 0,0503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.9 mm
  • Kannan läpimitta
    7.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.8 - 4.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 - 3.2 mm
Canoe Clip Väritön 1.6 mm 3.2 mm (PT)

10223284

Hinta-alue
0,0584 € - 0,0473 €

Varastotasot
18000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.9 mm
  • Kannan läpimitta
    7.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.0 - 3.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 - 3.2 mm
Canoe Clip Väritön 3.2 mm 4.8 mm (PT)

10365045

Hinta-alue
0,0623 € - 0,0504 €

Varastotasot
2998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    13.7 mm
  • Kannan läpimitta
    9.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.4 - 5.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.2 - 4.8 mm
Canoe Clip Väritön 9.1 mm 9.7 mm (PT)

10365083

Hinta-alue
0,1491 € - 0,1208 €

Varastotasot
563 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    20.6 mm
  • Kannan läpimitta
    15.6 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 - 6.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    9.1 - 9.7 mm
Canoe Clip Väritön 0.81 mm 2.72 mm (PT)

10223314

Hinta-alue
0,059 € - 0,0478 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.7 mm
  • Kannan läpimitta
    3.2 mm
  • Kannan korkeus
    0.76 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    2.16 - 2.29 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.81 - 2.72 mm
Canoe Clip Väritön 1.6 mm 3.2 mm (PT)

10110706

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1268 €

Varastotasot
6998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.9 mm
  • Kannan läpimitta
    7.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.3 - 3.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 - 3.2 mm
Canoe Clip N/A 0.5 mm 3.0 mm (PT)

10066300

Hinta-alue
0,293 € - 0,2122 €

Varastotasot
15500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    14.4 mm
  • Kannan läpimitta
    13.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.5 - 3.0 mm
Canoe Clip N/A 3.0 mm 6.0 mm (PT)

10066294

Hinta-alue
0,3135 € - 0,2259 €

Varastotasot
35257 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    14.4 mm
  • Kannan läpimitta
    13.8 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 6.0 mm
Canoe Clip N/A 1.5 mm 3.5 mm (PT)

10066256

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1117 €

Varastotasot
12633 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.0 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 3.5 mm
Canoe Clip N/A 0.8 mm 4.0 mm (PT)

10066263

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1117 €

Varastotasot
45625 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.0 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 4.0 mm
Canoe Clip N/A 0.8 mm 4.0 mm (PT)

10066270

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1117 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.0 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 4.0 mm
Canoe Clip N/A 0.9 mm 4.0 mm (PT)

10066232

Hinta-alue
0,1793 € - 0,1382 €

Varastotasot
2498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.3 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.9 - 4.0 mm
Canoe Clip N/A 2.4 mm 5.8 mm (PT)

10066195

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1117 €

Varastotasot
14707 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.6 mm
  • Kannan korkeus
    1.1 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.4 - 5.8 mm