Valikko Haku

Esittelypidikkeet

Varastossa

Display Holders are available with or without an adhesive base to hold print materials for marketing and other displays effectively. It is easy to install and remove, as well as being durable and long-lasting. It is designed to hold brochures, flyers, and promotional materials. Keeping them organised and displayed beautifully.

  • Material: PVC, Steel, Plastic, PP, ABS, Polystyrene, Acrylic, PET
  • Colour: Clear, White, Natural

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
11 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Asennustapa Osta
0,8283 € - 0,9214 € 4499 Varastossa
210.0 mm
Kiinnittymätön
0,6092 € - 0,6763 € 9840 Varastossa
148.0 mm
Kiinnittymätön
0,0584 € - 0,065 € 9888 Varastossa
25.0 m
0,6694 € - 0,7434 € 6700 Varastossa
60.0 mm
Adhesive
1,3622 € - 5,5489 € 2104 Varastossa
70.0 mm
Adhesive
1,1418 € - 2,7371 € 4950 Varastossa
70.0 mm
Kiinnittymätön
0,0627 € - 0,0696 € 12918 Varastossa
3.6 mm
2,0399 € - 3,0394 € 2640 Varastossa
210.0 mm
Kiinnittymätön
53,6413 € - 59,6106 € 98 Varastossa
25.0 m
3,1078 € - 6,1239 € 2398 Varastossa
1000.0 mm
Adhesive
0,4559 € - 0,4559 € 40800 Varastossa
11.5 mm
Kiinnittymätön
Näyttöteline 210.0 mm PVC Kirkas

10394410

Hinta-alue
0,9214 € - 0,8283 €

Varastotasot
4499 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    PVC
  • Tyyppi
    Näyttöteline
  • Asennustapa
    Kiinnittymätön
  • Kokonaiskorkeus
    75.0 mm
Näyttöteline 148.0 mm PVC Kirkas

10394427

Hinta-alue
0,6763 € - 0,6092 €

Varastotasot
9840 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    PVC
  • Tyyppi
    Näyttöteline
  • Asennustapa
    Kiinnittymätön
  • Kokonaiskorkeus
    75.0 mm
Näyttöteline 25.0 m Teräs Väritön

10394946

Hinta-alue
0,065 € - 0,0584 €

Varastotasot
9888 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Teräs
  • Tyyppi
    Liitin
  • Kuulan halkaisija
    2.4 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Näyttöteline 60.0 mm 27.0 mm ABS Valkoinen

10394199

Hinta-alue
0,7434 € - 0,6694 €

Varastotasot
6700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    ABS
  • Tyyppi
    Näyttöteline
  • Asennustapa
    Adhesive
  • Kokonaiskorkeus
    21.0 mm
Näyttöteline 70.0 mm 23.0 mm Akryyli Kirkas

10379905

Hinta-alue
5,5489 € - 1,3622 €

Varastotasot
2104 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    Akryyli
  • Tyyppi
    Näyttöteline
  • Asennustapa
    Adhesive
  • Kokonaiskorkeus
    25.0 mm
Näyttöteline 70.0 mm 23.0 mm Akryyli Kirkas

10379912

Hinta-alue
2,7371 € - 1,1418 €

Varastotasot
4950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    Akryyli
  • Tyyppi
    Näyttöteline
  • Asennustapa
    Kiinnittymätön
  • Kokonaiskorkeus
    25.0 mm
Näyttöteline 3.6 mm Teräs

10394366

Hinta-alue
0,0696 € - 0,0627 €

Varastotasot
12918 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Teräs
  • Tyyppi
    Liitin
  • Kuulan halkaisija
    3.2 mm
  • Tullinimike
    7315890000
Näyttöteline 210.0 mm 105.0 mm PVC Väritön

10394793

Hinta-alue
3,0394 € - 2,0399 €

Varastotasot
2640 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PVC
  • Tyyppi
    Näyttöteline
  • Asennustapa
    Kiinnittymätön
  • Kokonaiskorkeus
    108.5 mm
Näyttöteline 25.0 m Teräs

10394359

Hinta-alue
59,6106 € - 53,6413 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Teräs
  • Tyyppi
    Kuulaketju
  • Kuulan halkaisija
    3.6 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Näyttöteline 1000.0 mm PVC Kirkas

10394380

Hinta-alue
6,1239 € - 3,1078 €

Varastotasot
2398 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    PVC
  • Tyyppi
    Näyttöteline
  • Asennustapa
    Adhesive
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
Näyttöteline 11.5 mm LDPE Kirkas

10394182

Hinta-alue
0,4559 € - 0,4559 €

Varastotasot
40800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    LDPE
  • Tyyppi
    Näyttöteline
  • Asennustapa
    Kiinnittymätön
  • Kokonaiskorkeus
    39.4 mm