Valikko Haku

Ferriitit

Varastossa

Ferrite beads are passive electrical components used in electronic circuits to reduce high-frequency noise and electromagnetic interference (EMI). These passive devices enhance power quality on PCBs.

In addition to typical ferrite beads, ferrite rings for cables play an important role in minimising EMI in data and power lines. The ferrite line is versatile, with designs ideal for various cable sizes and applications.

Our ferrites are available in single-pass and multi-pass designs, as well as a variety of kinds, such as wound beads, axial, multi-line suppressors, and toroids. They are used in telephony, vehicle electronics, medical devices, and industrial machines.

  • Ferrite Material: K5B RMS-303
  • Adhesive: RMS-301
  • Wire: RMS-306, RMS-307 and RMS-308
  • Colour: Black

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
56 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tulpan pituus Impedanssi 100 MHz Impedanssi 25 MHz Sisäkkeen halkaisija Osta
0,6019 € - 0,6688 € 2000 Varastossa
8.0 mm
416 Ω
289 Ω
5.0 mm
0,8436 € - 0,9373 € 226 Varastossa
19.0 mm
55 Ω
30 Ω
19.0 mm
0,6345 € - 0,705 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
263 Ω
171 Ω
7.6 mm
0,5041 € - 0,5601 € 890 Varastossa
10.2 mm
86 Ω
53 Ω
10.2 mm
0,3572 € - 0,3969 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5 mm
53 Ω
28 Ω
13.5 mm
0,6952 € - 0,7725 € 954 Varastossa
16.0 mm
59 Ω
33 Ω
16.0 mm
0,7373 € - 0,8192 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
97 Ω
53 Ω
15.0 mm
0,1211 € - 0,1346 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
580 Ω
510 Ω
6.0 mm
0,533 € - 0,5922 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
90 Ω
42 Ω
14.0 mm
0,5071 € - 0,5634 € 92 Varastossa
12.7 mm
80 Ω
39 Ω
12.7 mm
0,0237 € - 0,0264 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
42 Ω
20 Ω
1.0 mm
0,2019 € - 0,2244 € 10500 Varastossa
10.0 mm
680 Ω
754 Ω
5.2 mm
0,1401 € - 0,1557 € 5000 Varastossa
10.0 mm
450 Ω
340 Ω
6.0 mm
0,6324 € - 0,7027 € 600 Varastossa
13.8 mm
71 Ω
46 Ω
13.8 mm
3,5633 € - 3,9593 € 32 Varastossa
19.0 mm
146 Ω
88 Ω
19.0 mm
0,3009 € - 0,3343 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
1,1235 € - 1,2483 € 100 Varastossa
16.0 mm
100 Ω
55 Ω
16.0 mm
0,0237 € - 0,0264 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
38 Ω
17 Ω
1.2 mm
0,1845 € - 0,2051 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
667 Ω
726 Ω
5.2 mm
0,3454 € - 0,3837 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5 mm
78 Ω
37 Ω
13.5 mm
  • / 3
Ferriittiholkki RMS-303 416 Ω 8.0 mm (L) Musta

10319963

Hinta-alue
0,6688 € - 0,6019 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    K5B A5
  • Tulpan pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.0 mm
Toroidiferriitti 19.0 mm 8.0 mm 30 Ω 55 Ω RMS-303

10320471

Hinta-alue
0,9373 € - 0,8436 €

Varastotasot
226 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    19.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    19.0 mm
Ferriittiholkki RMS-303 263 Ω 10.0 mm (L) Musta

10628829

Hinta-alue
0,705 € - 0,6345 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    K5B A5
  • Tulpan pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    7.6 mm
Toroidiferriitti 10.2 mm 20.5 mm 10.0 mm 53 Ω 86 Ω K5B

10320297

Hinta-alue
0,5601 € - 0,5041 €

Varastotasot
890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    A5 RMS-303
  • Tulpan pituus
    10.2 mm
  • Tullinimike
    8547900000
  • Sisäkkeen halkaisija
    10.2 mm
Toroidiferriitti 13.5 mm 22.0 mm 6.3 mm 28 Ω 53 Ω K5B

10320303

Hinta-alue
0,3969 € - 0,3572 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    A5
  • Tulpan pituus
    13.5 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    13.5 mm
Toroidiferriitti 16.0 mm 8.0 mm 33 Ω 59 Ω RMS-303

10641248

Hinta-alue
0,7725 € - 0,6952 €

Varastotasot
954 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    16.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    16.0 mm
Toroidiferriitti 15.0 mm 12.0 mm 53 Ω 97 Ω RMS-303

10320372

Hinta-alue
0,8192 € - 0,7373 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    8547900000
  • Sisäkkeen halkaisija
    15.0 mm
Ferriittiholkki RMS-303 580 Ω 10.0 mm (L) Musta

10431924

Hinta-alue
0,1346 € - 0,1211 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
Toroidiferriitti 14.0 mm 10.0 mm 42 Ω 90 Ω RMS-303

10320327

Hinta-alue
0,5922 € - 0,533 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    14.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    14.0 mm
Toroidiferriitti 12.7 mm 6.3 mm 39 Ω 80 Ω RMS-303

10320402

Hinta-alue
0,5634 € - 0,5071 €

Varastotasot
92 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    12.7 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    12.7 mm
Toroidiferriitti 1.0 mm 2.0 mm 20 Ω 42 Ω RMS-303

10630037

Hinta-alue
0,0264 € - 0,0237 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    1.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    1.0 mm
Ferriittiholkki RMS-303 680 Ω 10.0 mm (L) Musta

10319611

Hinta-alue
0,2244 € - 0,2019 €

Varastotasot
10500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.2 mm
Ferriittiholkki RMS-303 450 Ω 10.0 mm (L) Musta

10319604

Hinta-alue
0,1557 € - 0,1401 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    8547900000
  • Sisäkkeen halkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
Toroidiferriitti 13.8 mm 12.7 mm 46 Ω 71 Ω RMS-303

10320341

Hinta-alue
0,7027 € - 0,6324 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    13.8 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    13.8 mm
Toroidiferriitti 19.0 mm 22.0 mm 88 Ω 146 Ω RMS-303

10320464

Hinta-alue
3,9593 € - 3,5633 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    19.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    19.0 mm
Toroidiferriitti 15.0 mm 6.0 mm 26 Ω 70 Ω RMS-303

10630013

Hinta-alue
0,3343 € - 0,3009 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    15.0 mm
Toroidiferriitti 16.0 mm 13.0 mm 55 Ω 100 Ω RMS-303

10320433

Hinta-alue
1,2483 € - 1,1235 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    16.0 mm
  • Tullinimike
    8547900000
  • Sisäkkeen halkaisija
    16.0 mm
Toroidiferriitti 1.2 mm 2.0 mm 17 Ω 38 Ω K5B

10638774

Hinta-alue
0,0264 € - 0,0237 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    RMS-303
  • Tulpan pituus
    1.2 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    1.2 mm
Ferriittiholkki RMS-303 667 Ω 10.0 mm (L) Musta

10638484

Hinta-alue
0,2051 € - 0,1845 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.2 mm
37 Ω 78 Ω RMS-303

10320310

Hinta-alue
0,3837 € - 0,3454 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    13.5 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    13.5 mm