Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiaali: PVC Väri: Keltainen Sarjanumero: SRF0076
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d | Kierrekoko | h | Kierrestandardi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1195 € - 0,161 € | 2000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,5791 € - 1,357 € | 10366 Varastossa |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,7256 € - 1,7049 € | 783 Varastossa |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,7721 € - 1,8113 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,065 € - 0,1449 € | 10550 Varastossa |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,0727 € - 0,1618 € | 1818 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,0575 € - 0,1279 € | 50100 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
M5;M3/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,0724 € - 0,1612 € | 2500 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,0633 € - 0,1411 € | 215 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,0462 € - 0,1083 € | 23853 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,0776 € - 0,1728 € | 8998 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,0852 € - 0,1897 € | 6674 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
M8;5/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,0714 € - 0,159 € | 35 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,0862 € - 0,192 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
0,1118 € - 0,2489 € | 2553 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
M12;7/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,12 € - 0,2673 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.469 in
11.9 mm
|
M12;7/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,121 € - 0,2693 € | 4484 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
M12;7/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,0479 € - 0,1124 € | 4000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
M5;M3/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,0816 € - 0,1817 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
M8;5/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,0735 € - 0,1636 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.232 in
5.9 mm
|
M6;1/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa