Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiaali: PVC Väri: Keltainen Sarjanumero: SRF0076
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d | Kierrekoko | h | Kierrestandardi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1195 € - 0,161 € | 2000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,9311 € - 2,2494 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3 in
76.2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
0,7884 € - 2,007 € | 1725 Varastossa |
2.5 in
63.5 mm
|
2 1/2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,0658 € - 0,1466 € | 3995 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,0502 € - 0,1176 € | 4500 Varastossa |
0.173 in
4.4 mm
|
M5;M3/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,0503 € - 0,1178 € | 175 Varastossa |
0.173 in
4.4 mm
|
M5;M3/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,0714 € - 0,159 € | 35 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,0724 € - 0,1612 € | 8000 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,0779 € - 0,1733 € | 3000 Varastossa |
0.232 in
5.9 mm
|
M6;1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,2368 € - 0,5261 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,2396 € - 0,5347 € | 4543 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,308 € - 0,6871 € | 612 Varastossa |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,2628 € - 0,6152 € | 3095 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
10008225 | 0,219 € - 0,4887 € | 3448 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
|
0,2971 € - 0,6957 € | 1740 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,4668 € - 1,0954 € | 706 Varastossa |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1519 € - 0,3392 € | 353 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,2368 € - 0,5261 € | 3598 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,2204 € - 0,5146 € | 936 Varastossa |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1998 € - 0,4456 € | 55 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP-Kierteet
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa