Valikko Haku

Fyrkantiga rörpluggar

Varastossa

Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.

Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

  • Viimeistelytuote, jota käytetään neliömallisiin putkimaisiin tuotteisiin.
  • Soveltuvat ihanteellisesti käytettäväksi kalusteissa ja teollisuuden laitteistoissa.
  • Auttaa estämään lattioiden vaurioitumisen ja suojaa putkea ulkoisilta tekijöiltä.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, TPR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
312 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus AxA h Väri Materiaali Valmis t Tyyppi Osta
0,0434 € - 0,0915 € 1792 Varastossa
16.0 mm
11.5 mm
Valkoinen
PE
Kiillotettu
2.5 mm
1
0,2454 € - 0,5155 € 1988 Varastossa
50.8 mm
14.5 mm
Musta
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
0,067 € - 0,1414 € 35060 Varastossa
25.0 mm
11.5 mm
Musta
PE
Käsitelty
2.5 mm
1
0,546 € - 1,1522 € 9132 Varastossa
70.0 mm
22.0 mm
Musta
PE
Käsitelty
4.0 mm
1
1,4488 € - 3,0984 € 1000 Varastossa
63.5 mm
14.5 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
0,067 € - 0,1414 € 1887 Varastossa
25.4 mm
11.5 mm
Musta
PE
Käsitelty
2.5 mm
1
0,9068 € - 1,91 € 1012 Varastossa
80.0 mm
22.0 mm
Musta
PE
Käsitelty
4.0 mm
1
0,9068 € - 1,91 € 1692 Varastossa
80.0 mm
22.0 mm
Musta
PE
Kiillotettu
4.0 mm
1
0,3595 € - 0,7578 € 899 Varastossa
60.0 mm
14.5 mm
Musta
PE
Kiillotettu
3.0 mm
1
0,0806 € - 0,1698 € 8360 Varastossa
25.0 mm
11.5 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
2.5 mm
1
0,1022 € - 0,2155 € 42565 Varastossa
30.0 mm
11.5 mm
Musta
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
0,2186 € - 0,462 € 2908 Varastossa
45.0 mm
14.5 mm
Musta
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
0,0601 € - 0,127 € 4196 Varastossa
22.0 mm
11.5 mm
Musta
PE
Käsitelty
2.5 mm
1
0,2454 € - 0,5155 € 1858 Varastossa
50.8 mm
14.5 mm
Valkoinen
PE
Kiillotettu
3.0 mm
1
0,9068 € - 2,2115 € 95 Varastossa
76.2 mm
22.0 mm
Tummanharmaa
PE
Käsitelty
4.0 mm
1
0,2454 € - 0,5155 € 7790 Varastossa
50.0 mm
14.5 mm
Musta
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
0,7456 € - 1,1416 € 3159 Varastossa
70.0 mm
22.0 mm
Musta
PE
Kiillotettu
4.0 mm
1
0,3595 € - 0,7916 € 9750 Varastossa
60.0 mm
24.3 mm
Musta
PE
Kiillotettu
4.0 mm
1
0,067 € - 0,1414 € 5686 Varastossa
25.4 mm
11.5 mm
Musta
PE
Kiillotettu
2.5 mm
1
0,0523 € - 0,1104 € 2500 Varastossa
19.0 mm
11.5 mm
Valkoinen
PE
Kiillotettu
2.5 mm
1
  • / 16
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077498

Hinta-alue
0,0915 € - 0,0434 €

Varastotasot
1792 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077429

Hinta-alue
0,5155 € - 0,2454 €

Varastotasot
1988 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10077351

Hinta-alue
0,1414 € - 0,067 €

Varastotasot
35060 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077443

Hinta-alue
1,1522 € - 0,546 €

Varastotasot
9132 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080580

Hinta-alue
3,0984 € - 1,4488 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077368

Hinta-alue
0,1414 € - 0,067 €

Varastotasot
1887 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077450

Hinta-alue
1,91 € - 0,9068 €

Varastotasot
1012 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077283

Hinta-alue
1,91 € - 0,9068 €

Varastotasot
1692 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077252

Hinta-alue
0,7578 € - 0,3595 €

Varastotasot
899 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077818

Hinta-alue
0,1698 € - 0,0806 €

Varastotasot
8360 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077375

Hinta-alue
0,2155 € - 0,1022 €

Varastotasot
42565 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077405

Hinta-alue
0,462 € - 0,2186 €

Varastotasot
2908 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077344

Hinta-alue
0,127 € - 0,0601 €

Varastotasot
4196 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077573

Hinta-alue
0,5155 € - 0,2454 €

Varastotasot
1858 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Dark Grey PE

10080924

Hinta-alue
2,2115 € - 0,9068 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077412

Hinta-alue
0,5155 € - 0,2454 €

Varastotasot
7790 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077276

Hinta-alue
1,1416 € - 0,7456 €

Varastotasot
3159 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10081051

Hinta-alue
0,7916 € - 0,3595 €

Varastotasot
9750 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077078

Hinta-alue
0,1414 € - 0,067 €

Varastotasot
5686 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077504

Hinta-alue
0,1104 € - 0,0523 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm