Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.
Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.
Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, TPR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | AxA | h | Väri | Materiaali | Valmis | t | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3761 € - 1,2924 € | 3741 Varastossa |
1.748 in
44.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,5093 € - 1,0695 € | 300 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,0308 € - 0,0553 € | 19999 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Musta
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
0,1568 € - 0,2033 € | 27825 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,0849 € - 0,1187 € | 497 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,1036 € - 0,1448 € | 65458 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,1036 € - 0,1448 € | 3631 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,1237 € - 0,4197 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Musta
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
0,2419 € - 0,4413 € | 3738 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,4874 € - 1,0774 € | 5888 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,1125 € - 0,156 € | 3952 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,6712 € - 1,3159 € | 200 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
2,2995 € - 5,5827 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.756 in
70.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,1314 € - 0,2392 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
0,5582 € - 1,2348 € | 953 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,1125 € - 0,156 € | 4473 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,9515 € - 2,4096 € | 118 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
1,1692 € - 4,5591 € | 314 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
1,0049 € - 2,3432 € | 198 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
Kromi
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
8,8925 € - 11,0325 € | 604 Varastossa |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
Käsitelty
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa