Valikko Haku

Gängade skyddskåpor PCR

Varastossa

Kierresuojukset suojaavat kierteitä ja liittimiä vaurioilta tuotannon, varastoinnin ja kuljetuksen aikana, varmistaen, että ne pysyvät hyvässä kunnossa ja valmiina käyttöön tarvittaessa. Ne pitävät epäpuhtaudet, kuten lika, pöly, roskat ja kosteus, poissa reiästä.

Niissä on uritettu kanta jonka ansiosta ne on helppo asentaa ja irrottaa käsin. Käännä ne yksinkertaisesti putkeen tai putkeen. Käytetään erilaisissa sovelluksissa, mukaan lukien hydrauliset ja pneumattiset järjestelmät, autoteollisuudessa ja teollisissa ympäristöissä. Saatavilla laajassa valikoimassa kierrekoon, jotka noudattavat metrisen, BSP/kaasun ja UNF-standardien vaatimuksia.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRCFPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
40 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko H D Kierrestandardi Osta
0,0311 € - 0,0485 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/8 x 28
12.0
11.8
BSP;GAS
0,1163 € - 0,1809 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/4 x 19
11.0
14.8
GAS
0,0311 € - 0,0485 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1
10.0
11.9
Metrinen
0,0912 € - 0,1419 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24 x 1.5
14.0
26.2
Metrinen
0,0893 € - 0,1389 € Kysy toimitusaikaa täältä
M36 x 2
16.0
38.8
Metrinen
0,0844 € - 0,1313 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.1/16" x 12
19.0
29.4
UNF/JIC
0,0251 € - 0,039 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12 x 1
12.0
13.8
Metrinen
0,0251 € - 0,039 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12 x 1.5
12.0
14.0
Metrinen
0,107 € - 0,1189 € Kysy toimitusaikaa täältä
M45 x 2
21.8
47.8
Metrinen
0,1087 € - 0,1691 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.7/16" x 12
21.7
38.9
UNF/JIC
0,0794 € - 0,1235 € Kysy toimitusaikaa täältä
1" x 14
17.2
27.6
UNF/JIC
0,1039 € - 0,1617 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.1/4 x 11
19.8
44.4
GAS
0,0311 € - 0,0485 € Kysy toimitusaikaa täältä
M11 x 1
12.0
14.0
Metrinen
0,0615 € - 0,0957 € Kysy toimitusaikaa täältä
M26 x 1.5
14.0
28.3
Metrinen
0,1013 € - 0,1576 € Kysy toimitusaikaa täältä
M28 x 1.5
14.0
32.0
Metrinen
0,0617 € - 0,096 € Kysy toimitusaikaa täältä
13/16" x 16
15.3
23.3
UNF/JIC
0,0376 € - 0,0585 € 55000 Varastossa
3/8 x 19
11.3
18.7
BSP;GAS
0,0489 € - 0,0761 € Kysy toimitusaikaa täältä
M18 x 1.5
14.0
19.7
Metrinen
0,0425 € - 0,0662 € Kysy toimitusaikaa täältä
9/16" x 18
13.5
16.5
UNF/JIC
0,0426 € - 0,0663 € 4000 Varastossa
1/2 x 14
13.5
23.2
GAS
  • / 2
Kierteinen korkki 1/8 x 28 BSP;GAS LDPE - PCR Vihreä

20751357

Hinta-alue
0,0485 € - 0,0311 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    1/8 x 28
  • Kierrestandardi
    BSP;GAS
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen korkki 1/4 x 19 BSPGAS LDPE - PCR Vihreä

20751364

Hinta-alue
0,1809 € - 0,1163 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    11.0 mm
  • D
    14.8 mm
  • Kierrekoko
    1/4 x 19
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierteinen korkki M10 x 1 LDPE - PCR Vihreä

20751456

Hinta-alue
0,0485 € - 0,0311 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    10.0 mm
  • D
    11.9 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Vihreä
Kierteinen korkki M24 x 1.5 LDPE - PCR Vihreä

20751548

Hinta-alue
0,1419 € - 0,0912 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M24 x 1.5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen korkki M36 x 2 LDPE - PCR Vihreä

20751586

Hinta-alue
0,1389 € - 0,0893 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M36 x 2
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen korkki 1.1/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Vihreä

20751708

Hinta-alue
0,1313 € - 0,0844 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    1.1/16" x 12
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen korkki M12 x 1 LDPE - PCR Vihreä

20751470

Hinta-alue
0,039 € - 0,0251 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen korkki M12 x 1.5 LDPE - PCR Vihreä

20751487

Hinta-alue
0,039 € - 0,0251 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Vihreä
Kierteinen korkki M45 x 2 LDPE - PCR Vihreä

20751609

Hinta-alue
0,1189 € - 0,107 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    21.8 mm
  • Kierrekoko
    M45 x 2
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen korkki 1.7/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Vihreä

20751739

Hinta-alue
0,1691 € - 0,1087 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    21.7 mm
  • Kierrekoko
    1.7/16" x 12
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen korkki 1" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Vihreä

20751692

Hinta-alue
0,1235 € - 0,0794 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    17.2 mm
  • Kierrekoko
    1" x 14
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen korkki 1.1/4 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Vihreä

20751418

Hinta-alue
0,1617 € - 0,1039 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    19.8 mm
  • D
    44.4 mm
  • Kierrekoko
    1.1/4 x 11
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierteinen korkki M11 x 1 LDPE - PCR Vihreä

20751463

Hinta-alue
0,0485 € - 0,0311 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M11 x 1
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen korkki M26 x 1.5 LDPE - PCR Vihreä

20751555

Hinta-alue
0,0957 € - 0,0615 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M26 x 1.5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen korkki M28 x 1.5 LDPE - PCR Vihreä

20751562

Hinta-alue
0,1576 € - 0,1013 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M28 x 1.5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen korkki 13/16" x 16 UNF/JIC LDPE - PCR Vihreä

20751678

Hinta-alue
0,096 € - 0,0617 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    15.3 mm
  • Kierrekoko
    13/16" x 16
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen korkki 3/8 x 19 BSP;GAS LDPE - PCR Vihreä

20751371

Hinta-alue
0,0585 € - 0,0376 €

Varastotasot
55000 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    11.3 mm
  • Kierrekoko
    3/8 x 19
  • Kierrestandardi
    BSP;GAS
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen korkki M18 x 1.5 LDPE - PCR Vihreä

20751517

Hinta-alue
0,0761 € - 0,0489 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    14.0 mm
  • D
    19.7 mm
  • Kierrekoko
    M18 x 1.5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Vihreä
Kierteinen korkki 9/16" x 18 UNF/JIC LDPE - PCR Vihreä

20751654

Hinta-alue
0,0662 € - 0,0425 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    9/16" x 18
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Väri
    Vihreä
Kierteinen korkki 1/2 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Vihreä

20751388

Hinta-alue
0,0663 € - 0,0426 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    13.5 mm
  • D
    23.2 mm
  • Kierrekoko
    1/2 x 14
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Kierrestandardi
    BSP