Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa pitää likaa, pölyä, roskia ja kosteutta poissa reiästä.Käytetään useissa käyttökohteissa, mukaan lukien hydrauliikka- ja painejärjestelmät, autoteollisuus ja teolliset kohteet. Materiaali: LDPE, HDPE, Nailon Väri: Väritön, Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1018, SRF0015, SRF0014
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | D | Kierrekoko | Väri | h | Materiaali | H | Kierrestandardi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1048 € - 0,1165 € | 15169 Varastossa |
0.854 in
21.7 mm
|
3/4
|
Punainen
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,0681 € - 0,0758 € | 500 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8
|
Punainen
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.327 in
8.3 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,4079 € - 0,4545 € | 100 Varastossa |
2.154 in
54.7 mm
|
M52
|
Punainen
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1187 € - 0,1317 € | 5000 Varastossa |
0.776 in
19.7 mm
|
M18
|
Punainen
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1861 € - 0,2081 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.071 in
27.2 mm
|
M25
|
Punainen
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,2396 € - 0,2656 € | 4893 Varastossa |
1.748 in
44.4 mm
|
1-1/4
|
Punainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
0.78 in
19.8 mm
|
Gas-kierteet
|
||
0,1601 € - 0,1779 € | 14928 Varastossa |
1.276 in
32.4 mm
|
7/8
|
Punainen
|
0.492 in
12.5 mm
|
LDPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
Gas-kierteet
|
||
0,1985 € - 0,2204 € | 5694 Varastossa |
1.114 in
28.3 mm
|
M26
|
Punainen
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,2135 € - 0,2368 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
M28
|
Punainen
|
0.488 in
12.4 mm
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,4189 € - 0,4668 € | 5089 Varastossa |
2.437 in
61.9 mm
|
2
|
Punainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
Gas-kierteet
|
||
0,2861 € - 0,3176 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.764 in
44.8 mm
|
1-5/8
|
Punainen
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,0841 € - 0,0933 € | 3250 Varastossa |
0.571 in
14.5 mm
|
1/2
|
Punainen
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,1254 € - 0,1396 € | 13649 Varastossa |
0.862 in
21.9 mm
|
M20
|
Punainen
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,2149 € - 0,2382 € | 1400 Varastossa |
1.433 in
36.4 mm
|
1-5/16
|
Punainen
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,319 € - 0,3559 € | 28 Varastossa |
1.98 in
50.3 mm
|
1-7/8
|
Punainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,0947 € - 0,1052 € | 576 Varastossa |
0.717 in
18.2 mm
|
5/8
|
Punainen
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE
|
0.614 in
15.6 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,0343 € - 0,0721 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.61 in
15.5 mm
|
M12
|
Väritön
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1066 € - 0,1184 € | 16044 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
M14
|
Punainen
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,2204 € - 0,245 € | 1689 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
M30
|
Punainen
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1066 € - 0,1184 € | 6330 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M14
|
Punainen
|
0.362 in
9.2 mm
|
LDPE
|
0.811 in
20.6 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa