Valikko Haku

Haarukkanivel tapilla M27 28x56 56.0 Teräs

Tämä haarukkanivel tapilla on valmistettu teräksestä, mikä takaa sen kestävyyden ja raskaiden kuormien käsittelykyvyn. Haarukka on U:n muotoinen pidike, jonka molemmissa päissä on reiät muiden komponenttien liittämiseksi. Tappi on kartiotanko, joka liukuu rei´istä ja kiinnittää sen. Helppo asentaa vasenkätisellä kierteellä.
Essentra tuotenumero:

20193645

Valmistajan tuotenumero:

20193645

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 182,204 €
50 - 99 145,7653 €
100 + 136,653 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

182,20 €

1 x 182,204 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 28x56
Thread hand Left Hand
Kierretyyppi Fine
d1 tol. H9 28.0
l1 ±0.5 56.0
d2 M27
d3 48.0
l2 ±0.5 148.0
l3 112.0
l4 40.0
w1 tol. B13 28.0
w2 28.0
w3 tol. h11 55.0
w4 55.0
Paino gr 1500.0
Valmis Sinkitty
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä