Valikko Haku

Haarukkanivelet tapilla

Kysy toimitusaikaa

Nämä haarukkanivelet, joissa on tappi, ovat liitäntä, jossa vastakappaleet asettuvat haarukoiden väliin ja kiinnitetään paikoilleen haarukkatapeilla. Niitä käytetään U:n muotoisena liitäntänä kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden helpottamiseen.

Haarukkatappia pidetään paikoillaan sokkanaulalla ja aluslevyllä, jotta se ei irtoaisi. Näin voidaan taata nivelen vakaus ja eheys suurissakin kuormissa ja rasituksissa. Jos tarpeen, nivel voidaan purkaa huoltoa varten irrottamalla sokkanaula. Näin mahdollistetaan osan tarkistus, voitelu tai vaihto sekä nivelen jatkuva tehokkuus ja kestävyys.

Ne on helppo asentaa ja säätää vakiokierrettä käyttäen. Niitä käytetään yleisimmin liitäntänä ilmasylinterien päässä tai kiinnitysmutterin tai vaijerin päissä kiristystä varten. Niitä on myös monilla muilla aloilla ja käyttökohteissa, kuten autoteollisuudessa, rakennuksessa ja tuotannossa.

  • U:n muotoinen liitäntä kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden helpottamiseen.
  • Pidetään paikoillaan sokkanaulalla ja aluslevyllä, jotta se ei irtoaisi.
  • Sitä käytetään yleisimmin liitäntänä ilmasylinterien päässä tai kiinnitysmutterin tai vaijerin päissä kiristystä varten.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
169 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d3 Clevis koko Materiaali d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Osta
142,5468 € - 190,0555 € Kysy toimitusaikaa täältä
M36
60.0
35x54
Teräs
35.0
188.0
54.0
136,653 € - 182,204 € Kysy toimitusaikaa täältä
M27
48.0
28x56
Teräs
28.0
148.0
56.0
113,775 € - 151,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
M30
52.0
30x60
Teräs
30.0
160.0
60.0
113,775 € - 151,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
M27
48.0
30x54
Teräs
30.0
148.0
54.0
43,6343 € - 58,179 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
34.0
20x80
Teräs
20.0
105.0
80.0
68,7673 € - 91,6863 € Kysy toimitusaikaa täältä
M18
30.0
18x36
Teräs
18.0
94.0
36.0
8,7125 € - 13,3968 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
24.0
14x56
Teräs
14.0
101.0
56.0
15,6415 € - 24,067 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
18.0
10x20
303 Ruostumaton teräs
10.0
52.0
20.0
142,5468 € - 190,0555 € Kysy toimitusaikaa täältä
M36
60.0
35x72
Teräs
35.0
188.0
72.0
6,478 € - 9,9733 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
10.0
6x12
303 Ruostumaton teräs
6.0
31.0
12.0
24,928 € - 38,3453 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
20.0
12x24
303 Ruostumaton teräs
12.0
62.0
24.0
9,717 € - 14,9445 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
14.0
8x16
303 Ruostumaton teräs
8.0
42.0
16.0
19,7313 € - 30,3503 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
18.0
10x40
303 Ruostumaton teräs
10.0
72.0
40.0
28,29 € - 43,5215 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
20.0
12x48
303 Ruostumaton teräs
12.0
86.0
48.0
13,6223 € - 20,9613 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
18.0
10x20
303 Ruostumaton teräs
10.0
52.0
20.0
8,5998 € - 13,2225 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
24.0
14x28
Teräs
14.0
72.0
28.0
15,4775 € - 23,8108 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
34.0
20x40
Teräs
20.0
105.0
40.0
63,1913 € - 84,255 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24
42.0
25x50
Teräs
25.0
132.0
50.0
167,7003 € - 223,6038 € Kysy toimitusaikaa täältä
M36
60.0
36x72
Teräs
36.0
188.0
72.0
13,7043 € - 21,0843 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
14.0
8x32
303 Ruostumaton teräs
8.0
58.0
32.0
  • / 9
Haarukkanivel tapilla M36 35x54 54.0 Teräs

20193683

Hinta-alue
190,0555 € - 142,5468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    35x54
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Haarukkanivel tapilla M27 28x56 56.0 Teräs

20193645

Hinta-alue
182,204 € - 136,653 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    28x56
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Haarukkanivel tapilla M30 30x60 60.0 Teräs

20193676

Hinta-alue
151,70 € - 113,775 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    30x60
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Haarukkanivel tapilla M27 30x54 54.0 Teräs

20193652

Hinta-alue
151,70 € - 113,775 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    30x54
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Haarukkanivel tapilla M20 20x80 80.0 Teräs

20193607

Hinta-alue
58,179 € - 43,6343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    20x80
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Haarukkanivel tapilla M18 18x36 36.0 Teräs

20193553

Hinta-alue
91,6863 € - 68,7673 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    18x36
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Haarukkanivel tapilla M14 14x56 56.0 Teräs

20193508

Hinta-alue
13,3968 € - 8,7125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    14x56
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Haarukkanivel tapilla M10 10x20 20.0 303 Ruostumaton teräs

20193867

Hinta-alue
24,067 € - 15,6415 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel tapilla M36 35x72 72.0 Teräs

20193706

Hinta-alue
190,0555 € - 142,5468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    35x72
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Haarukkanivel tapilla M6 6x12 12.0 303 Ruostumaton teräs

20193805

Hinta-alue
9,9733 € - 6,478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    6x12
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Haarukkanivel tapilla M12 12x24 24.0 303 Ruostumaton teräs

20193911

Hinta-alue
38,3453 € - 24,928 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Haarukkanivel tapilla M8 8x16 16.0 303 Ruostumaton teräs

20193829

Hinta-alue
14,9445 € - 9,717 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Haarukkanivel tapilla M10 10x40 40.0 303 Ruostumaton teräs

20193881

Hinta-alue
30,3503 € - 19,7313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel tapilla M12 12x48 48.0 303 Ruostumaton teräs

20194192

Hinta-alue
43,5215 € - 28,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x48
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Haarukkanivel tapilla M10 10x20 20.0 303 Ruostumaton teräs

20194147

Hinta-alue
20,9613 € - 13,6223 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x20
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel tapilla M14 14x28 28.0 Teräs

20193485

Hinta-alue
13,2225 € - 8,5998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    14x28
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Haarukkanivel tapilla M20 20x40 40.0 Teräs

20193584

Hinta-alue
23,8108 € - 15,4775 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    20x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel tapilla M24 25x50 50.0 Teräs

20193621

Hinta-alue
84,255 € - 63,1913 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    25x50
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Haarukkanivel tapilla M36 36x72 72.0 Teräs

20193713

Hinta-alue
223,6038 € - 167,7003 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    36x72
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    36.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Haarukkanivel tapilla M8 8x32 32.0 303 Ruostumaton teräs

20193850

Hinta-alue
21,0843 € - 13,7043 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0