Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä hammaspyörät ovat sylintereitä, jotka on varustettu hampailla, jota ovat samansuuntaisia sylinterin akselin kanssa. Niitä käytetään liikkuvan kappaleen liikkeen kiihdytyksen hallinnassa esimerkiksi infuusiopumpuissa ja robotiikan tarkkuushallinnassa. Se on lisäksi kevyt ja korroosionkestävä vaihtoehto sujuvaa toimintaa ja vähäisempää melua varten.Kestää enintään 95C:n lämpötiloja. Käytetään laajalti esimerkiksi autoteollisuudessa, tuotannossa, teollisuudessa tai kuluttajaelektroniikassa, jossa tarvitaan voimansiirron, nopeuden vähentämisen ja väännön moninkertaistamisen kaltaisia ominaisuuksia.
Sarjanumero: SR2021
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Hampaiden määrä | Keskiön halkaisija | Reiän läpimitta | Ulkohalkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19,0031 € - 21,8097 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
6,7633 € - 8,4199 € | 53 Varastossa |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
0,4915 € - 0,9843 € | 9249 Varastossa |
14
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
10 Varastossa |
11
|
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||
22,549 € - 25,8623 € | 92 Varastossa |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
18,1679 € - 20,8377 € | 47 Varastossa |
15
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,4915 € - 0,9843 € | 1561 Varastossa |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
7,5848 € - 9,4194 € | 7 Varastossa |
24
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
11,7879 € - 13,513 € | 39 Varastossa |
32
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,4915 € - 0,9843 € | 7544 Varastossa |
13
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
29,6136 € - 33,94 € | 64 Varastossa |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
6,7633 € - 8,4199 € | 60 Varastossa |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
29,2713 € - 33,5977 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
8,4062 € - 10,4325 € | 50 Varastossa |
120
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,4915 € - 0,6571 € | 968 Varastossa |
11
|
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,4915 € - 0,9843 € | 673 Varastossa |
12
|
|
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
5,4079 € - 6,7359 € | 97 Varastossa |
50
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
18,8525 € - 21,6044 € | 95 Varastossa |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
26,5879 € - 30,4761 € | 99 Varastossa |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
13,8689 € - 15,9089 € | 100 Varastossa |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa