Valikko Haku

Hammaspyörä

Varastossa

Nämä hammaspyörät ovat sylintereitä, jotka on varustettu hampailla, jota ovat samansuuntaisia sylinterin akselin kanssa. Niitä käytetään liikkuvan kappaleen liikkeen kiihdytyksen hallinnassa esimerkiksi infuusiopumpuissa ja robotiikan tarkkuushallinnassa. Se on lisäksi kevyt ja korroosionkestävä vaihtoehto sujuvaa toimintaa ja vähäisempää melua varten.Kestää enintään 95C:n lämpötiloja. Käytetään laajalti esimerkiksi autoteollisuudessa, tuotannossa, teollisuudessa tai kuluttajaelektroniikassa, jossa tarvitaan voimansiirron, nopeuden vähentämisen ja väännön moninkertaistamisen kaltaisia ominaisuuksia.

Sarjanumero: SR2021

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
57 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Hampaiden määrä Keskiön halkaisija Reiän läpimitta Ulkohalkaisija Osta
12,4451 € - 14,2797 € Kysy toimitusaikaa täältä
18
17.0 mm
8.0 mm
11,1034 € - 12,7463 € 42 Varastossa
12
14.0 mm
6.0 mm
18,8525 € - 21,6044 € 95 Varastossa
50
16.0 mm
8.0 mm
22,549 € - 25,8623 € 92 Varastossa
40
24.0 mm
10.0 mm
18,5102 € - 21,2347 € Kysy toimitusaikaa täältä
35
24.0 mm
10.0 mm
0,4795 € - 0,9603 € Kysy toimitusaikaa täältä
11
10.4 mm
6,5032 € - 8,0777 € 8 Varastossa
15
9.0 mm
4.0 mm
0,4915 € - 0,9843 € Kysy toimitusaikaa täältä
11
10.4 mm
7,311 € - 9,0908 € Kysy toimitusaikaa täältä
96
15.0 mm
6.0 mm
5,1478 € - 6,3937 € 48 Varastossa
48
15.0 mm
6.0 mm
12,4451 € - 14,2797 € 39 Varastossa
35
16.0 mm
8.0 mm
6,7633 € - 8,4199 € 53 Varastossa
18
9.0 mm
4.0 mm
21,5359 € - 24,6985 € 236 Varastossa
60
16.0 mm
8.0 mm
2,5465 € - 3,6965 € 67 Varastossa
15
6.0 mm
3.0 mm
21,5359 € - 24,6985 € 100 Varastossa
21
20.0 mm
10.0 mm
29,2713 € - 33,5977 € Kysy toimitusaikaa täältä
32
24.0 mm
12.0 mm
3,7924 € - 4,696 € Kysy toimitusaikaa täältä
30
12.0 mm
4.0 mm
27,0944 € - 38,6223 € 48 Varastossa
40
24.0 mm
12.0 mm
26,273 € - 37,4448 € 23 Varastossa
35
24.0 mm
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
10
9.6 mm
  • / 3
Vaihde 12.0 mm 8.0 mm 17.0 mm POM

10185834

Hinta-alue
14,2797 € - 12,4451 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    8.0 mm
  • Hampaan leveys
    12.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    17.0 mm
  • Keskiön leveys
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    23.0 mm
Vaihde 12.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185810

Hinta-alue
12,7463 € - 11,1034 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    6.0 mm
  • Hampaan leveys
    12.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    14.0 mm
  • Keskiön leveys
    6.0 mm
  • Kokonaisleveys
    23.0 mm
Vaihde 8.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185551

Hinta-alue
21,6044 € - 18,8525 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    8.0 mm
  • Hampaan leveys
    8.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    16.0 mm
  • Keskiön leveys
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
Vaihde 12.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185889

Hinta-alue
25,8623 € - 22,549 €

Varastotasot
92 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Hampaan leveys
    12.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    24.0 mm
  • Keskiön leveys
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    23.0 mm
Vaihde 12.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185872

Hinta-alue
21,2347 € - 18,5102 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Hampaan leveys
    12.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    24.0 mm
  • Keskiön leveys
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    23.0 mm
Vaihde 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10642559

Hinta-alue
0,9603 € - 0,4795 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Hampaan leveys
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.4 mm
  • Kokonaisleveys
    3.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Vaihde 8.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

10185445

Hinta-alue
8,0777 € - 6,5032 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Hampaan leveys
    8.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    9.0 mm
  • Keskiön leveys
    4.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
Vaihde 5.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403822

Hinta-alue
0,9843 € - 0,4915 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Hampaan leveys
    5.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.4 mm
  • Kokonaisleveys
    4.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Vaihde 3.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185797

Hinta-alue
9,0908 € - 7,311 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    6.0 mm
  • Hampaan leveys
    3.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    15.0 mm
  • Keskiön leveys
    6.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
Vaihde 3.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185759

Hinta-alue
6,3937 € - 5,1478 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    6.0 mm
  • Hampaan leveys
    3.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    15.0 mm
  • Keskiön leveys
    6.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
Vaihde 8.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185520

Hinta-alue
14,2797 € - 12,4451 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    8.0 mm
  • Hampaan leveys
    8.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    16.0 mm
  • Keskiön leveys
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
Vaihde 8.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

10185452

Hinta-alue
8,4199 € - 6,7633 €

Varastotasot
53 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Hampaan leveys
    8.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    9.0 mm
  • Keskiön leveys
    4.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
Vaihde 8.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185568

Hinta-alue
24,6985 € - 21,5359 €

Varastotasot
236 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    8.0 mm
  • Hampaan leveys
    8.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    16.0 mm
  • Keskiön leveys
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
Vaihde 3.0 mm 3.0 mm 6.0 mm POM

10185698

Hinta-alue
3,6965 € - 2,5465 €

Varastotasot
67 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    3.0 mm
  • Hampaan leveys
    3.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    6.0 mm
  • Keskiön leveys
    3.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
Vaihde 15.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185612

Hinta-alue
24,6985 € - 21,5359 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Hampaan leveys
    15.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    20.0 mm
  • Keskiön leveys
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
Vaihde 15.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185667

Hinta-alue
33,5977 € - 29,2713 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    12.0 mm
  • Hampaan leveys
    15.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    24.0 mm
  • Keskiön leveys
    12.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
Vaihde 3.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185728

Hinta-alue
4,696 € - 3,7924 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Hampaan leveys
    3.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    12.0 mm
  • Keskiön leveys
    4.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
Vaihde 15.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185681

Hinta-alue
38,6223 € - 27,0944 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    12.0 mm
  • Hampaan leveys
    15.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    24.0 mm
  • Keskiön leveys
    12.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
Vaihde 15.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185674

Hinta-alue
37,4448 € - 26,273 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    12.0 mm
  • Hampaan leveys
    15.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    24.0 mm
  • Keskiön leveys
    12.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
Vaihde 3.5 mm 2.4 mm 9.6 mm POM

10403860


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Hampaan leveys
    3.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.6 mm
  • Kokonaisleveys
    3.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta