Valikko Haku

Holkki - metalli - pyöreät kierteettömät

Varastossa

Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.

Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.

Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.

Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.

  • DIN Rated.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
81 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Valmis Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,467 € - 0,5766 € 1126 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
3.2 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,7031 € - 0,8681 € 4390 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
4.3 mm
8.0 mm
25.0 mm
0,2888 € - 0,3566 € 3546 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
3.2 mm
6.0 mm
9.0 mm
0,1331 € - 0,1644 € 38664 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
0,1748 € - 0,2158 € 15386 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
4.3 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,4685 € - 0,5784 € 7111 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,7135 € - 0,8809 € 3400 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
4.3 mm
8.0 mm
20.0 mm
0,5618 € - 0,6936 € 17649 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
4.3 mm
8.0 mm
18.0 mm
0,1699 € - 0,2098 € 30404 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
4.3 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,9709 € - 1,1987 € 2200 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,3082 € - 0,3805 € 28772 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,3753 € - 0,4633 € 16488 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
4.0 mm
0,1615 € - 0,1994 € 2159 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
2.5 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,1834 € - 0,334 € 29728 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
2.0 mm
1,4156 € - 1,7476 € 360 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,5086 € - 0,6279 € 9697 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
3.2 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,1622 € - 0,2003 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nikkelöity
Messinki
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,1701 € - 0,21 € 429 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
0,8904 € - 1,0993 € 4723 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,47 € - 0,5802 € 8750 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
8.0 mm
  • / 5
Kierteetön koroke 3.2 mm 6.0 mm 25.0 mm Messinki

20070946

Hinta-alue
0,5766 € - 0,467 €

Varastotasot
1126 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 4.3 mm 8.0 mm 25.0 mm Messinki

20071073

Hinta-alue
0,8681 € - 0,7031 €

Varastotasot
4390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 3.2 mm 6.0 mm 9.0 mm Messinki

20125196

Hinta-alue
0,3566 € - 0,2888 €

Varastotasot
3546 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    9.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Messinki

20125172

Hinta-alue
0,1644 € - 0,1331 €

Varastotasot
38664 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    1.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 4.3 mm 8.0 mm 2.0 mm Messinki

20125219

Hinta-alue
0,2158 € - 0,1748 €

Varastotasot
15386 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 5.3 mm 10.0 mm 7.0 mm Messinki

20125295

Hinta-alue
0,5784 € - 0,4685 €

Varastotasot
7111 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 4.3 mm 8.0 mm 20.0 mm Messinki

20125257

Hinta-alue
0,8809 € - 0,7135 €

Varastotasot
3400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 4.3 mm 8.0 mm 18.0 mm Messinki

20125240

Hinta-alue
0,6936 € - 0,5618 €

Varastotasot
17649 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 4.3 mm 8.0 mm 4.0 mm Messinki

20125226

Hinta-alue
0,2098 € - 0,1699 €

Varastotasot
30404 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 5.3 mm 10.0 mm 20.0 mm Messinki

20125325

Hinta-alue
1,1987 € - 0,9709 €

Varastotasot
2200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 4.3 mm 8.0 mm 6.0 mm Messinki

20125233

Hinta-alue
0,3805 € - 0,3082 €

Varastotasot
28772 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 5.3 mm 10.0 mm 4.0 mm Messinki

20125288

Hinta-alue
0,4633 € - 0,3753 €

Varastotasot
16488 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 2.5 mm 5.0 mm 1.0 mm Messinki

20125141

Hinta-alue
0,1994 € - 0,1615 €

Varastotasot
2159 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    1.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 5.3 mm 10.0 mm 2.0 mm Messinki

20125271

Hinta-alue
0,334 € - 0,1834 €

Varastotasot
29728 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 5.3 mm 10.0 mm 25.0 mm Messinki

20125332

Hinta-alue
1,7476 € - 1,4156 €

Varastotasot
360 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 3.2 mm 6.0 mm 20.0 mm Messinki

20125202

Hinta-alue
0,6279 € - 0,5086 €

Varastotasot
9697 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Messinki

20125165

Hinta-alue
0,2003 € - 0,1622 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm Messinki

20125158

Hinta-alue
0,21 € - 0,1701 €

Varastotasot
429 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 5.3 mm 10.0 mm 18.0 mm Messinki

20125318

Hinta-alue
1,0993 € - 0,8904 €

Varastotasot
4723 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 5.3 mm 10.0 mm 8.0 mm Messinki

20125301

Hinta-alue
0,5802 € - 0,47 €

Varastotasot
8750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki