Valikko Haku

Holkki - pyöreät kierteettömät, PVC

Varastossa

Round unthreaded PVC spacers are versatile and durable components that offer exceptional functionality and reliability in various applications. Made from high-quality polyvinyl chloride (PVC), these spacers are known for their excellent mechanical properties and resistance to corrosion, chemicals, and weathering. The main characteristic of round unthreaded PVC spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. With different sizes and lengths available, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PVC spacers is their outstanding strength and durability. PVC is a rigid material known for its robustness, making these spacers suitable for applications where load-bearing capacity and longevity are crucial. Additionally, round unthreaded PVC spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Moreover, round unthreaded PVC spacers are resistant to chemicals, making them suitable for use in harsh environments or applications that involve exposure to corrosive substances.

  • Material: CPVC, PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR2788

Sarjanumero: SR2788

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
102 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,0462 € - 0,0635 € 900 Varastossa
3.0 mm
6.4 mm
19.1 mm
0,0609 € - 0,0609 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
6.4 mm
15.9 mm
0,0505 € - 0,0692 € 6000 Varastossa
3.0 mm
6.4 mm
25.4 mm
0,0576 € - 0,0576 € 2994 Varastossa
3.0 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,046 € - 0,0499 € 2536 Varastossa
3.0 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,0405 € - 0,0651 € 2325 Varastossa
3.0 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,0561 € - 0,0561 € 2146 Varastossa
3.0 mm
6.4 mm
7.9 mm
0,0335 € - 0,0461 € 2660 Varastossa
3.0 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,1796 € - 0,2058 € 3143 Varastossa
6.8 mm
12.7 mm
19.1 mm
0,2128 € - 0,2432 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.8 mm
12.7 mm
31.8 mm
0,161 € - 0,161 € 2973 Varastossa
6.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,2204 € - 0,2697 € 1017 Varastossa
10.1 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,1315 € - 0,1602 € 4997 Varastossa
6.8 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,2929 € - 0,2929 € 577 Varastossa
10.1 mm
12.7 mm
38.1 mm
0,2284 € - 0,2376 € 5523 Varastossa
6.8 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,1326 € - 0,1326 € 157 Varastossa
10.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,1014 € - 0,1227 € 7401 Varastossa
10.1 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,1013 € - 0,1013 € 996 Varastossa
10.1 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,1223 € - 0,1274 € 1960 Varastossa
10.1 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,1099 € - 0,1099 € 2269 Varastossa
6.8 mm
12.7 mm
7.9 mm
  • / 6
Välilevy 3.0 mm 6.4 mm 19.1 mm CPVC

10029183

Hinta-alue
0,0635 € - 0,0462 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 3.0 mm 6.4 mm 15.9 mm CPVC

10029176

Hinta-alue
0,0609 € - 0,0609 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.9 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 3.0 mm 6.4 mm 25.4 mm CPVC

10029206

Hinta-alue
0,0692 € - 0,0505 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 3.0 mm 6.4 mm 12.7 mm CPVC

10029152

Hinta-alue
0,0576 € - 0,0576 €

Varastotasot
2994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 3.0 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

10029169

Hinta-alue
0,0499 € - 0,046 €

Varastotasot
2536 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 3.0 mm 6.4 mm 6.4 mm CPVC

10029121

Hinta-alue
0,0651 € - 0,0405 €

Varastotasot
2325 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 3.0 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

10029190

Hinta-alue
0,0561 € - 0,0561 €

Varastotasot
2146 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.9 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 3.0 mm 6.4 mm 9.5 mm CPVC

10029138

Hinta-alue
0,0461 € - 0,0335 €

Varastotasot
2660 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 6.8 mm 12.7 mm 19.1 mm CPVC

10028889

Hinta-alue
0,2058 € - 0,1796 €

Varastotasot
3143 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    6.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 6.8 mm 12.7 mm 31.8 mm CPVC

10028797

Hinta-alue
0,2432 € - 0,2128 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    31.8 mm
  • Sisähalkaisija
    6.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 6.8 mm 12.7 mm 3.2 mm PVC

10028841

Hinta-alue
0,161 € - 0,161 €

Varastotasot
2973 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.2 mm
  • Sisähalkaisija
    6.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 10.1 mm 12.7 mm 25.4 mm CPVC

10029107

Hinta-alue
0,2697 € - 0,2204 €

Varastotasot
1017 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
  • Sisähalkaisija
    10.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 6.8 mm 12.7 mm 6.4 mm CPVC

10028827

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1315 €

Varastotasot
4997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    6.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 10.1 mm 12.7 mm 38.1 mm CPVC

10029039

Hinta-alue
0,2929 € - 0,2929 €

Varastotasot
577 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    38.1 mm
  • Sisähalkaisija
    10.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 6.8 mm 12.7 mm 15.9 mm PVC

10028872

Hinta-alue
0,2376 € - 0,2284 €

Varastotasot
5523 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.9 mm
  • Sisähalkaisija
    6.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 10.1 mm 12.7 mm 12.7 mm CPVC

10029060

Hinta-alue
0,1326 € - 0,1326 €

Varastotasot
157 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    10.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 10.1 mm 12.7 mm 9.5 mm CPVC

10029053

Hinta-alue
0,1227 € - 0,1014 €

Varastotasot
7401 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    10.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 10.1 mm 12.7 mm 15.9 mm PVC

10029084

Hinta-alue
0,1013 € - 0,1013 €

Varastotasot
996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.9 mm
  • Sisähalkaisija
    10.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 10.1 mm 12.7 mm 4.8 mm PVC

10029077

Hinta-alue
0,1274 € - 0,1223 €

Varastotasot
1960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Sisähalkaisija
    10.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 6.8 mm 12.7 mm 7.9 mm PVC

10028896

Hinta-alue
0,1099 € - 0,1099 €

Varastotasot
2269 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.9 mm
  • Sisähalkaisija
    6.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa