Valikko Haku

Holkki - pyöreät kierteettömät, PVC

Varastossa

Round unthreaded PVC spacers are versatile and durable components that offer exceptional functionality and reliability in various applications. Made from high-quality polyvinyl chloride (PVC), these spacers are known for their excellent mechanical properties and resistance to corrosion, chemicals, and weathering. The main characteristic of round unthreaded PVC spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. With different sizes and lengths available, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PVC spacers is their outstanding strength and durability. PVC is a rigid material known for its robustness, making these spacers suitable for applications where load-bearing capacity and longevity are crucial. Additionally, round unthreaded PVC spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Moreover, round unthreaded PVC spacers are resistant to chemicals, making them suitable for use in harsh environments or applications that involve exposure to corrosive substances.

  • Material: CPVC, PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR2788

Sarjanumero: SR2788

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
102 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,2204 € - 0,2697 € 1017 Varastossa
10.1 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,1223 € - 0,1274 € 1960 Varastossa
10.1 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,0298 € - 0,0409 € 13134 Varastossa
3.7 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,0505 € - 0,0692 € 3500 Varastossa
4.4 mm
9.5 mm
6.4 mm
0,0505 € - 0,0692 € 3700 Varastossa
3.7 mm
6.4 mm
25.4 mm
0,1754 € - 0,2017 € 906 Varastossa
4.4 mm
9.5 mm
38.1 mm
0,0613 € - 0,0844 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4 mm
6.4 mm
38.1 mm
0,088 € - 0,1304 € 9499 Varastossa
4.4 mm
9.5 mm
9.5 mm
0,0418 € - 0,0576 € 35477 Varastossa
4.4 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,0578 € - 0,0615 € 999 Varastossa
4.4 mm
9.5 mm
11.1 mm
0,0462 € - 0,0635 € 4115 Varastossa
4.4 mm
6.4 mm
19.1 mm
0,0588 € - 0,0969 € 2000 Varastossa
4.4 mm
9.5 mm
7.9 mm
0,0331 € - 0,0594 € 1255 Varastossa
4.4 mm
9.5 mm
3.2 mm
0,046 € - 0,0499 € 4399 Varastossa
4.4 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,1506 € - 0,1727 € 349 Varastossa
4.4 mm
9.5 mm
31.8 mm
0,0505 € - 0,0692 € 2749 Varastossa
4.4 mm
6.4 mm
25.4 mm
0,0889 € - 0,0889 € 1000 Varastossa
8.0 mm
12.0 mm
11.1 mm
0,1052 € - 0,1117 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.5 mm
12.0 mm
3.2 mm
0,1473 € - 0,1533 € 2430 Varastossa
8.0 mm
12.0 mm
19.1 mm
0,0615 € - 0,0615 € 2040 Varastossa
3.7 mm
6.4 mm
11.1 mm
  • / 6
Välilevy 10.1 mm 12.7 mm 25.4 mm CPVC

10029107

Hinta-alue
0,2697 € - 0,2204 €

Varastotasot
1017 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
  • Sisähalkaisija
    10.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 10.1 mm 12.7 mm 4.8 mm PVC

10029077

Hinta-alue
0,1274 € - 0,1223 €

Varastotasot
1960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Sisähalkaisija
    10.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 3.7 mm 6.4 mm 6.4 mm CPVC

10029220

Hinta-alue
0,0409 € - 0,0298 €

Varastotasot
13134 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    3.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 4.4 mm 9.5 mm 6.4 mm CPVC

10029374

Hinta-alue
0,0692 € - 0,0505 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 3.7 mm 6.4 mm 25.4 mm CPVC

10029305

Hinta-alue
0,0692 € - 0,0505 €

Varastotasot
3700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
  • Sisähalkaisija
    3.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 4.4 mm 9.5 mm 38.1 mm CPVC

10029350

Hinta-alue
0,2017 € - 0,1754 €

Varastotasot
906 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    38.1 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 4.4 mm 6.4 mm 38.1 mm CPVC

10029343

Hinta-alue
0,0844 € - 0,0613 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    38.1 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 4.4 mm 9.5 mm 9.5 mm CPVC

10029411

Hinta-alue
0,1304 € - 0,088 €

Varastotasot
9499 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 4.4 mm 6.4 mm 12.7 mm CPVC

10029428

Hinta-alue
0,0576 € - 0,0418 €

Varastotasot
35477 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 4.4 mm 9.5 mm 11.1 mm PVC

10029336

Hinta-alue
0,0615 € - 0,0578 €

Varastotasot
999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    11.1 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 4.4 mm 6.4 mm 19.1 mm CPVC

10029480

Hinta-alue
0,0635 € - 0,0462 €

Varastotasot
4115 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 4.4 mm 9.5 mm 7.9 mm PVC

10029510

Hinta-alue
0,0969 € - 0,0588 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.9 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 4.4 mm 9.5 mm 3.2 mm PVC

10029404

Hinta-alue
0,0594 € - 0,0331 €

Varastotasot
1255 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.2 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 4.4 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

10029435

Hinta-alue
0,0499 € - 0,046 €

Varastotasot
4399 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 4.4 mm 9.5 mm 31.8 mm CPVC

10029329

Hinta-alue
0,1727 € - 0,1506 €

Varastotasot
349 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    31.8 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 4.4 mm 6.4 mm 25.4 mm CPVC

10029527

Hinta-alue
0,0692 € - 0,0505 €

Varastotasot
2749 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 8.0 mm 12.0 mm 11.1 mm PVC

10028544

Hinta-alue
0,0889 € - 0,0889 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    11.1 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 7.5 mm 12.0 mm 3.2 mm PVC

10028377

Hinta-alue
0,1117 € - 0,1052 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.2 mm
  • Sisähalkaisija
    7.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 8.0 mm 12.0 mm 19.1 mm PVC

10028513

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1473 €

Varastotasot
2430 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa
Välilevy 3.7 mm 6.4 mm 11.1 mm PVC

10029213

Hinta-alue
0,0615 € - 0,0615 €

Varastotasot
2040 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    11.1 mm
  • Sisähalkaisija
    3.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Harmaa