Valikko Haku

Laitepyörä 50.0 mm 35.0 kg Pultin reikä Musta

Pultin reiän kääntöpyörä on käytössä, kun vaaditaan täyttä 360 asteen kääntöä. Sovelluksiin, joissa tarvitaan matalaa ja vahvaa pyörää.
Essentra tuotenumero:

10277683

Valmistajan tuotenumero:

494732

6 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
9 - 89 10,7241 €
90 + 5,7365 €
Vakiopakkaus: 90

Tilaa useita 9

Kokonaishinta:

96,52 €

9 x 10,7241 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän koko materiaali Polypropeeni
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Väri Musta
Kalustepyörän tyyppi Pulttireikäinen pyörä jarrulla
Asennustyyppi Pultin reikä
Kuormituskapasiteetti 35.0 kg
Pyörän leveys 17.0 mm
Pyörän halkaisija 50.0 mm
Tullinimike 8302200090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä