Valikko Haku

Huonekalujen suojaverkot - LDPE

Varastossa

Protective Netting is commonly used on furniture, but is also ideal for the external protection of gas cylinders and other irregular shaped objects. The netting provides damage protection to applications during transit and handling, and when items are in storage.

The netting is supplied in a handy dispensing carton, which will allow users to apply the netting easily and at pace.

  • Material: Low-Density Polyethylene (LDPE)
  • Colours: Black, Blue, Natural, Orange, Purple, Red, Yellow and Violet
.

Sarjanumero: SR1027

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
13 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Päällysteen maksimihalkaisija Päällysteen minimihalkaisija Osta
162,365 € - 170,8832 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
LDPE
400.0 mm
200.0 mm
29,5962 € - 32,894 € 64 Varastossa
Violetti
LDPE
60.0 mm
25.0 mm
97,6015 € - 108,4351 € Kysy toimitusaikaa täältä
Keltainen
LDPE
200.0 mm
100.0 mm
82,0947 € - 91,2303 € 30 Varastossa
Oranssi
LDPE
17.0 mm
6.0 mm
101,4325 € - 112,7153 € 135 Varastossa
Musta
LDPE
25.0 mm
10.0 mm
50,604 € - 56,2313 € 6 Varastossa
Punainen
LDPE
100.0 mm
50.0 mm
51,5575 € - 57,2861 € 20 Varastossa
Violetti
30% PCR
60.0 mm
25.0 mm
146,636 € - 162,9289 € Kysy toimitusaikaa täältä
Keltainen
30% PCR
200.0 mm
100.0 mm
236,3537 € - 262,6153 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
30% PCR
25.0 mm
10.0 mm
157,6032 € - 175,1147 € 100 Varastossa
Oranssi
30% PCR
17.0 mm
6.0 mm
174,841 € - 194,2678 € 70 Varastossa
Sininen
30% PCR
400.0 mm
200.0 mm
88,0999 € - 97,8887 € 18 Varastossa
Punainen
30% PCR
100.0 mm
50.0 mm
49,4255 € - 49,4255 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
LDPE
80.0 mm
25.0 mm
Suojaverkot 400.0 mm 200.0 mm 50.0 m Sininen

10261606

Hinta-alue
170,8832 € - 162,365 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Päällysteen minimihalkaisija
    200.0 mm
  • Päällysteen maksimihalkaisija
    400.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 m
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Suojaverkot 60.0 mm 25.0 mm 50.0 m Violetti

10261576

Hinta-alue
32,894 € - 29,5962 €

Varastotasot
64 Varastossa
Ominaisuudet
  • Päällysteen minimihalkaisija
    25.0 mm
  • Päällysteen maksimihalkaisija
    60.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 m
  • Väri
    Violetti
  • Materiaali
    LDPE
Suojaverkot 200.0 mm 100.0 mm 50.0 m Keltainen

10261590

Hinta-alue
108,4351 € - 97,6015 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Päällysteen minimihalkaisija
    100.0 mm
  • Päällysteen maksimihalkaisija
    200.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 m
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
Suojaverkot 17.0 mm 6.0 mm 250.0 m Oranssi

10261552

Hinta-alue
91,2303 € - 82,0947 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Päällysteen minimihalkaisija
    6.0 mm
  • Päällysteen maksimihalkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaispituus
    250.0 m
  • Väri
    Oranssi
  • Materiaali
    LDPE
Suojaverkot 25.0 mm 10.0 mm 250.0 m Musta

10261569

Hinta-alue
112,7153 € - 101,4325 €

Varastotasot
135 Varastossa
Ominaisuudet
  • Päällysteen minimihalkaisija
    10.0 mm
  • Päällysteen maksimihalkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    250.0 m
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Suojaverkot 100.0 mm 50.0 mm 50.0 m Punainen

10261583

Hinta-alue
56,2313 € - 50,604 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Päällysteen minimihalkaisija
    50.0 mm
  • Päällysteen maksimihalkaisija
    100.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 m
  • Väri
    Punainen
  • Materiaali
    LDPE
Joustava suojaverkko 60.0 mm 25.0 mm 50.0 m Violetti 30% PCR

20950101

Hinta-alue
57,2861 € - 51,5575 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Päällysteen minimihalkaisija
    25.0 mm
  • Päällysteen maksimihalkaisija
    60.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 m
  • Väri
    Violetti
  • Materiaali
    30% PCR
Joustava suojaverkko 200.0 mm 100.0 mm 50.0 m Keltainen 30% PCR

20950125

Hinta-alue
162,9289 € - 146,636 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Päällysteen minimihalkaisija
    100.0 mm
  • Päällysteen maksimihalkaisija
    200.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 m
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    30% PCR
Joustava suojaverkko 25.0 mm 10.0 mm 250.0 m Musta 30% PCR

20950095

Hinta-alue
262,6153 € - 236,3537 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Päällysteen minimihalkaisija
    10.0 mm
  • Päällysteen maksimihalkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    250.0 m
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    30% PCR
Joustava suojaverkko 17.0 mm 6.0 mm 250.0 m Oranssi 30% PCR

20950088

Hinta-alue
175,1147 € - 157,6032 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Päällysteen minimihalkaisija
    6.0 mm
  • Päällysteen maksimihalkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaispituus
    250.0 m
  • Väri
    Oranssi
  • Materiaali
    30% PCR
Joustava suojaverkko 400.0 mm 200.0 mm 50.0 m Sininen 30% PCR

20950132

Hinta-alue
194,2678 € - 174,841 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Päällysteen minimihalkaisija
    200.0 mm
  • Päällysteen maksimihalkaisija
    400.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 m
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    30% PCR
Joustava suojaverkko 100.0 mm 50.0 mm 50.0 m Punainen 30% PCR

20950118

Hinta-alue
97,8887 € - 88,0999 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Päällysteen minimihalkaisija
    50.0 mm
  • Päällysteen maksimihalkaisija
    100.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 m
  • Väri
    Punainen
  • Materiaali
    30% PCR
Suojaverkot 80.0 mm 25.0 mm 250.0 m Väritön

10544280

Hinta-alue
49,4255 € - 49,4255 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Päällysteen minimihalkaisija
    25.0 mm
  • Päällysteen maksimihalkaisija
    80.0 mm
  • Kokonaispituus
    250.0 m
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    LDPE